MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184

Service Home Instructieprocedure Behuizing uitlaat-installatie-AD0184
Recently Updated Last updated: 12/09/2022

Behuizing uitlaat -installatie


AD0184

Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: September, 1999

Behuizing uitlaat-installatie-AD0184

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Elektrisch schematisch 3. Installeren (10 stappen) Back to Top

Inleiding

Sommige machines hebben niet de noodzakelijke uitsparing. Gebruik deze sjabloon voor deze machines.

Meet op de bovenkant van de machinebehuizing de afmetingen [A] van de voorkant van de machine en [B] van de rechterkant van de machine. Markeer het midden [C]:

  • A-9,5" (24,1 cm).
  • B-8,5" (21,6 cm).

 Opmerking: Voor grotere machines moet u de uitsparing dichter bij het werkgebied plaatsen.

Meet de afmetingen [D], [E] en [F]:

  • D-Ø 6,50" (16,5 cm).
  • E-Ø 9,843" (25,0 cm).
  • F-4X Ø 0,375" (9,5 mm).

Knip de (1) groot gat [D] en de (4) kleine gaten [F].

 Opmerking: Voor een HMC, maak de uitsparing boven de machinebehuizing, achter de deur van de machinist.

Elektrisch schematisch

Installeren

1

Verwijder de afdekplaat [1] van de bovenkant van de machinebehuizing. Als de machine geen 4 montagegaten heeft geboord, raadpleeg dan het meegeleverde sjabloon en boor de resterende gaten

ST-10/15 en ST-20/25 - Reboot-versie

Installeer de uitllaatbehuizing aan de zijkant als het draadkanaal de montage belemmert.

ST-40 en groter

Draaimachine modellen ST-40 en groter [3] hebben twee lagen plaatmetaal op het plafond van de machine. Verwijder de onderplaat [5] in het apparaat. Verwijder de afdekking [6] op de bovenkant van het apparaat.

Plaats de uitlaat van de behuizing Een op de bovenkant van de machinebehuizing.

Installeer de (4) D en de (4) moer E naar de afstandhouders voor de uitlaat van de behuizing [A]. Voor draaimachine modellen ST-40 en groter [3], Installeer de (4) ringen D en de (4) moeren E tussen de twee lagen plaatmetaal.

2

DT1/DM1 met Automatisch venster-optie

Draai de uitlaateenheid van de behuizing [1] 90 graden, zodat de filtertoegang naar de CALM-kast is gericht. Dit is nodig om het Automatisch venster in de machine te integreren.

Opmerking: zorg ervoor dat de filtertoegang van de behuizingsuitlaat niet wordt geblokkeerd door de Auto Window-cilinder [2]. 

Installeer vanuit de machine de ring [3] en moer [4] op de afstandhouder voor de behuizinguitlaat [1]. 

 

3

Het onderstaande is alleen van toepassing op de UMC-serie

Met de uitlaat van de behuizing op een bank, installeert u de beugel met de meegeleverde moeren [1] en ringen [2].

4

Het onderstaande is alleen van toepassing op de UMC-serie

Zorg ervoor dat de uitlaat in de opening zit en dat de vloeistofstroom niet wordt belemmerd.

Installeer de uitlaat en de beugel op de machine, gebruik de zelftappende schroeven [1] om de beugel [2] aan de machine te bevestigen. Deze schroeven zijn meegeleverd in de set.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om een geleidegat van ongeveer 1/8" te maken voordat u de zelftappende schroeven gebruikt.

5

Installeer de kabel [1] van de UITLAATBEHUIZING [A] naar de schakelkast.

Installeer de (4) KABELBINDERKLEM [F] op de bovenkant van de behuizing.

Gebruik (4) KABELBINDERS [G] om de kabel [1] aan de KABELBINDERKLEM [F] te bevestigen.

6

Voor machines met de Next Generation Control:

Koppel de spil ventilatorkabel [1] los van P32 op de I/O PCB.

Sluit de 3-polige connector [2] van de kabel [3] van de UITLAATBEHUIZING [A] aan op P32 op de I/O PCB.

Sluit de spil ventilatorkabel [1] aan op de 3-polige female connector [4] van de kabel [3].

Zoek de 2-polige connector [5] met het label ENCLOSURE VAC SWITCH op de kabel [3]. Sluit die connector [5] aan op de 2-pins connector [6] van P34 op de I/O PCB.

7

Voor een VMC of een draaimachine die de Classic Haas Control:

Koppel de 300A-kabel [1] los van P41 op de I/O PCB.

Sluit de 3-polige connector [2] van de kabel [3] van de UITLAATBEHUIZING [A] aan op P41 op de I/O PCB.

Sluit de 300A kabel [1] aan op de 3-pins connector [4].

Sluit de 8-pins connector [5] aan op P23 op de I/O PCB.

8

Voor een EC-400/500 met de Classic Haas Control:

Koppel de 300A [1] kabel los van P41 op de I/O PCB.

Sluit de 3-polige connector [2] van de kabel [3] van de UITLAATBEHUIZING [A] aan op P41 op de I/O-PCB.

Sluit de 300A kabel [1] aan op de 3-pins connector [4] van de kabel [3].

Koppel de kabel met het label VAC SW [C] (niet weergegeven) los van kabel [3].

Sluit de 2-polige connector [5] van de kabel [3] aan op de 2-pins connector [6] van P23 op de I/O PCB.

9

De UITLAATBEHUIZING [A] werkt met de spil.

Het begint wanneer de spil ventilator begint. Het stopt een korte tijd nadat de spil ventilator stopt.

10

Gooi de filters [1] in de UITLAATBEHUIZING [A] niet weg wanneer ze vervuild zijn. Verwijder en reinig het schuiffilter [1]. Gebruik een oplossing van zeep en water.

De UITLAATBEHUIZING [A] heeft een kanaalaansluiting met een diameter van 10". Hiermee u optionele kabelgoten [2] toevoegen aan het winkel kanaalsysteem. De kit omvat geen ducting.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.