Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184

Servisna domača stran Kako poteka postopek Izpušni prostor v ohišju - Namestitev - AD0184
Recently Updated Last updated: 12/07/2022

Izpušni prostor v ohišju - Namestitev


AD0184

Velja za stroje, izdelane iz: September 1999

Izpušni prostor v ohišju - Namestitev - AD0184

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Električna shema 3. Namestitev (10 koraki) Back to Top

Uvod

Nekateri stroji nimajo potrebnega izreza. Za te stroje uporabite to predlogo.

Na vrhu ohišja stroja izmerite dimenzije [A] od sprednje strani stroja in [B] od desne strani stroja. Označite sredino [C]:

  • A - 9,5" (24,1 cm).
  • B - 8,5" (21,6 cm).

 Opomba: Pri večjih strojih izrez postavite bližje delovnemu območju.

Izmerite dimenzije [D], [E] in [F]:

  • D - Ø6.50" (16,5 cm).
  • E - Ø9.843" (25,0 cm).
  • F - 4X Ø0.375" (9,5 mm).

Izrežite (1) veliko luknjo [D] in (4) majhne luknje [F].

 Opomba: Pri HMC naredite izrez nad ohišjem stroja, za vrati operaterja.

Električna shema

Namestitev

1

Odstranite pokrov [1] z vrha zaprtega sistema stroja. Če stroj nima izvršenih 4 namestitvenih odprtin, glejte priloženo predlogo in izvrtajte preostale luknje

ST-10/15 in ST-20/25 – Različica za ponovni zagon

Namestite izpušno enoto zaprtega sistema bočno, če žični kanal ovira montažo.

ST-40 in večji

Modeli stružnice ST-40 in večje [3] imajo na stropu stroja dve plasti ploščatega jekla. Odstranite spodnji pokrov [5] v napravi. Odstranite pokrov [6] na vrhu stroja.

Postavite IZPUH ZAPRTEGA SISTEMA [A] na vrh ohišja stroja.

Namestite (4) PODLOŽKE [D] in (4) MATICE [E] na izstop IZPUHA ZAPRTEGA SISTEMA [A]. Za modele stružnice ST-40 in večje [3] namestite (4) PODLOŽKE [D] in (4) MATICE [E] med obema plastema ploščatega jekla.

2

DT/DM z možnostjo avtomatskega okna

Zavrtite izpušno enoto zaprtega sistema [1] za 90 stopinj, tako da je dostop do filtra obrnjen proti omarici CALM. To je potrebno za integracijo avtomatskega okna v stroj.

Opomba: Prepričajte se, da cilinder avtomatskega okna [2] ne blokira dostopa do filtra izpušne enote zaprtega sistema. 

Iz notranjosti stroja namestite podložko [3] in matico [4] na distančnik za izpušno enoto zaprtega sistema [1]. 

 

3

Naslednje velja samo za serije UMC

Z izpuhom zaprtega sistema na klopi namestite nosilec s priloženimi maticami [1] in podložkami [2].

4

Naslednje velja samo za serije UMC

Prepričajte se, da je izpuh v odprtini in da ni ovir za pretok tekočine.

Namestite sklop izpuha in nosilca na stroj, s pomočjo samoreznih vijakov [1] pritrdite nosilec [2] na stroj. Ti vijaki so priloženi kompletu.

OPOMBA: Pred uporabo samoreznih vijakov je priporočljivo ustvariti kontrolno luknjo približno 1/8".

5

Namestite kabel [1] iz IZPUŠNE ENOTE ZAPRTEGA SISTEMA [A] na krmilno omarico.

Namestite (4) KABELSKO SPONKO Z VEZICO [F] na vrh zaprtega sistema.

Uporabite (4) KABELSKE SPONKE [G] za pritrditev kabla [1] na KABELSKO SPONKO [F].

6

Za stroje, ki imajoNext Generation Control:

Odklopite kabel 300A [1] iz P32 na I/O PCB.

3-polni konektor [2] kabla [3] priključite z IZPUŠNE ENOTE ZAPRTEGA SISTEMA [A] na P32 na I/O PCB.

Kabel ventilatorja vretena [1] priključite na 3-polni ženski priključek [4] kabla [3].

Poiščite 2-polni priključek [5] z oznako ENCLOSURE VAC SWITCH na kablu [3]. Priključite ta konektor [5] z 2-polnim konektorjem [6] od P34 na I/O PCB.

7

Za VMC ali stružnico, ki ima Classic Haas Control:

Odklopite kabel 300A [1] iz P41 na I/O PCB.

Priključite 3-polni konektor [2] kabla [3] z IZPUŠNE ENOTE ZAPRTEGA SISTEMA [A] na P41 na I/O PCB.

Priključite kabel 300A [1] na 3-polni konektor [4].

Priključite 8-polni konektor [5] na P23 na I/O PCB.

8

Za EC-400/500, ki ima Classic Haas Control:

Odklopite kabel 300A [1] iz P41 na I/O PCB.

Priključite 3-polni konektor [2] kabla [3] z IZPUŠNE ENOTE ZAPRTEGA SISTEMA [A] na P41 na V/I PCB.

Priključite kabel 300A [1] na 3-polni priključek [4] kabla [3].

Odklopite kabel z oznako VAC SW [C] (ni prikazano) iz kabla [3].

Priključite 2-polni konektor [5] kabla [3] na 2-polni konektor [6] iz P23 na I/O PCB.

9

IZPUH ZAPRTEGA SISTEMA [A] deluje z vretenom.

Zažene se ob vklopu ventilatorja vretena. Kmalu po ustavitvi ventilatorja vretena se ustavi.

10

Ne zavrzite filtrov [1] v IZPUŠNI ENOTI ZAPRTEGA SISTEMA [A], ko so umazani. Odstranite filtre [1] in jih očistite. Uporabite raztopino mila in vode.

IZPUŠNA ENOTA ZAPRTEGA SISTEMA [A] ima 10" premer priključka na kanal. To vam omogoča, da v sistem kanalov dodate neobvezne kanale [2]. Komplet ne vključuje vodov.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.