My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Početna stranica servisa Upute za izvršenje TL-1/2 - TT-4 i ATT-4/8 revolver- Motor - Zamjena
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

TL-1/2 - TT-4 i ATT-4/8 revolver- Motor - Zamjena


AD0195

Odnosi na strojeve izgrađene od: Rujan, 2004.

TL-1/2 - TT-4 i ATT-4/8 revolver- Motor - Zamjena

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 koraci) Back to Top

Introduction

Ovaj postupak opisuje kako zamijeniti motor na revolveru TT - 4 [1] i ATT - 4/8 [2]. 

Kompatibilnost stroja:

  • 93-2287 za revolvere TT-4 proizvedene između 09/2004 - 10/2014
  • 93-2302, 93-3807 i 93-3808 za revolvere TT-4 proizvedene između 09.2004. - 12.2014.
  • 93-2302 za revolvere TT-4 proizvedene između 12.2014. - 06.2016.
  • 93-2580 za CHC strojeve s ATT-4 i ATT-8 revolverske glave sa Sigma 5 motorima.
  • 93-3305 za ATT-4 i ATT-8 revolverske glave s 25T zupčanikom na NGC strojevima.
  • 93-3317 za ATT-4 i ATT-8 revolverske glave s 20T zupčanikom na NGC strojevima.

 VAŽNO: Prilikom nadogradnje motora sa Sigma 1 na 5:

  •  93-3807 SIGMA 1 NA 5 UPRAVLJAČKI KOMPLET potreban je samo jedan za svaki stroj
  • 93-3808 KOMPLET KUTIJE ZA PRETVORBU OSOVINE SIGMA 1-5 +  93-2302 SIGMA-5 SKLOP REVOLVERA potreban je za svaki motor osovine koji se nadograđuje. Pogledajte  Sigma 1 u 5 Pretvorba - Instalacija - AD0681 postupak za više informacija. 

Motor Replacement

1

Pritisnite [POWER OFF] (ISKLJUČENO).

Postavite glavni osigurač na položaj OFF.

Zaključajte glavni strujni osigurač.

Koristite odobrenu bravu s odobrenom sigurnosnom oznakom.

2

Uklonite poklopac servo motora revolvera.

Odvojite električne kabele od servo-motora. Uklonite brtvu brtvila s revolvera [2].

Očistite spojne površine servo-motora [1] i revolvera [2][3].

Instalirajte novu brtvu brtvila na revolver [2]. Instalirajte novi servo-motor.

Zavijte vijke. Pogledajte Haas specifikacije zakretnog momenta spone. Iskoristite vrijednost za čelik.

Priključite električne kabele na sklop servo motor.

Instalirajte poklopac servo motora.

3

VAŽNO: Ako nadograđujete motor sa Sigma 1 na 5, mora se instalirati ploča pretvarača sigma. Za više informacija pogledajte Sigma 1 do 5 Pretvorba - Instalacija - AD0681 postupak. 

4

Postavite mrežni pomak osovine A. Učinite ove korake:

Postavite postavku 7 , Zaključavanje parametara na OFF (ISKLJUČENO).

Postavite parametre 128 i 212 na vrijednost 0.

Pritisnite [RESET] za zaustavljanje svakog alarma. 

5

Idite u način UKLANJANJE POGREŠAKA.

Pritisnite [ZERO RETURN] (POVRATAK U REFERENTNU TOČKU). Pritisnite [A]. Pritisnite [SINGLE] (POJEDINAČNO).

Napomena: Zanemarite alarm MARGINA POVRATKA U REFERENTNU TOČKU JE PREMALA .

Idite u VAR i u RAW DATA (neobrađeni podaci).

Upišite GRID A na zaslonu RAW DATA.

6

Postavite pomak izmjene alata na sljedeći način:

Postavite  parametar 43,bit 18, (Invis osovina) na nulu.

Pređite u [MDI] način. Namjestite revolver na alat 1 (T1). Koristite M43 za otpuštanje (razdvajanje) revolvera.

Pritisnite [EMERGENCY STOP] ili M44 kada je revolver alata [1] u otpuštenom (razdvojenom) položaju [2].

Ručno premjestite revolver na alat 1.

Otpustite [EMERGENCY STOP].

Pritisnite [RESET]

7

Pritisnite [EMERGENCY STOP].

Idite na zaslon POS-RAW-DATA .

Snimite AKTUALNI položaj osovine A [1].

 Napomena: U ovom primjeru AKTUALNI položaj osovine A je 0,6612.

Idite na parametar 212.

Upišite suprotnu vrijednost od AKTUALNI položaj osovine A [1] bez decimalne točke.

 Napomena: Na primjer, AKTUALNI položaj osovine A 0,6612 postaje -6612.

8

Idite na način rada UKLANJANJE POGREŠAKA .

Pritisnite [ZERO RETURN] (POVRATAK U REFERENTNU TOČKU). Pritisnite [A]. Pritisnite [SINGLE] (POJEDINAČNO).

Provjerite radi li izmjenjivač alata ispravno. Radite s ovim kodom u  MDI načinu:

Za TT-4 i ATT-4:

T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;

Za ATT-8:

T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T7; T6; T5; T4; T3; T2; M99;

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.