My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Service Home How-To-Verfahren TL-1/2, TT-4 und ATT-4/8 Autausch Revolver des Motors
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

TL-1/2, TT-4 und ATT-4/8 Autausch Revolver des Motors


AD0195

Gilt für Maschinen ab: September 2004

TL-1/2, TT-4 und ATT-4/8 Autausch Revolver des Motors

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 Schritte) Back to Top

Introduction

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den Motor an einem TT – 4 [1] und ATT – 4/8 [2] Revolver austauschen können. 

Maschinenkompatibilität:

  • 93-2287 für TT-4 Revolver hergestellt zwischen 09/2004 und 10/2014.
  • 93-2302, 93-3807 und 93-3808 für TT-4-Revolver, hergestellt zwischen 09/2004 und 12/2014
  • 93-2302 für TT-4-Revolver, hergestellt zwischen 12/2014 und 06/2016
  • 93-2580 für ATT-4- und ATT-8-Revolver CHC-Maschinen mit Sigma-5-Motoren.
  • 93-3305 für ATT-4- und ATT-8-Revolver mit 25T-Zahnrad bei NGC-Maschinen.
  • 93-3317 für ATT-4- und ATT-8-Revolver mit 20T-Zahnrad bei NGC-Maschinen.

 WICHTIG: Beim Upgrade des Motors von Sigma 1 auf Sigma 5:

  •  93-3807 STEUERSATZ SIGMA 1 BIS 5: Für jede Maschine wird nur einer benötigt.
  • 93-3808 SIGMA 1–5 UMWANDLER-ACHSENSATZ + 93-2302 SIGMA 5 REVOLVER-BAUGRUPPE wird für jeden Achsenmotor benötigt, der aufgerüstet wird. Siehe Sigma 1–5 Konvertierung und Installation AD0681 Verfahren für weitere Informationen.

Motor Replacement

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter.

Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

2

Entfernen Sie die Abdeckung des Servomotors für den Revolver.

Schließen Sie die elektrischen Kabel an den Servomotor an. Entfernen Sie die Dichtung vom Revolver [2].

Reinigen Sie die Gegenflächen des Servomotors [1] und des Revolvers [2][3].

Montieren Sie die neue Dichtung am Revolver [2]. Installieren Sie den neuen Servomotor.

Ziehen Sie die Schrauben an. Siehe Haas Befestigungselement Drehmomentspezifikationen. Verwenden Sie den Wert für Stahl.

Verbinden Sie die elektrischen Kabel mit dem Servomotor.

Montieren Sie die Abdeckung des Servomotors.

3

WICHTIG: Wenn der Motor von Sigma 1 auf Sigma 5 aktualisiert wird, muss die Sigma-Konvertierungsplatine installiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Verfahren Sigma 1–5 Konvertierung und Installation AD0681.

4

Stellen Sie den Rasterversatz der A-Achse ein. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

stellen  hintergrund7 , Parametersperre, umweg.

Setzen Sie die Parameter 128 und 212 auf den Wert 0.

Drücken Sie [RESET] 

, um jeden Alarm zu stoppen.

5

Gehen Sie in den DEBUG- Modus.

Drücken Sie [ZERO RETURN]. Drücken Sie [A]. Drücken Sie [SINGLE].

Hinweis: Ignorieren Sie den Alarm REFERENZFAHRT SPIEL ZU KLEIN .

Gehen Sie in VAR und in RAW DATA.

Geben Sie RASTER A auf dem ROHDATENBILDSCHIRM ein.

6

Stellen Sie den Werkzeugwechsel-Versatz wie folgt ein:

Setzen Sie den Parameter 43 Bit 18 (Invis-Achse) auf Null.

Wechseln Sie in den [MDI]-Modus. Stellen Sie den Revolver auf Werkzeug 1 (T1) ein. Verwenden Sie M43 , um den Revolver zu entklemmen (lösen).

Drücken Sie [EMERGENCY STOP] oder M44, wenn sich der Werkzeugrevolver [1] in der entklemmten (gelösten) Position [2] befindet.

Bewegen Sie den Revolver manuell zu Werkzeug 1.

Geben Sie [EMERGENCY STOP] frei.

Drücken Sie [RESET]

7

Drücken Sie [EMERGENCY STOP].

Gehen Sie zum Bildschirm POS-RAW-DATA.

Zeichnen Sie die TATSÄCHLICHE Position der A-Achse [1] auf.

 Hinweis: In diesem Beispiel ist die TATSÄCHLICHE A-Achsenposition 0,6612.

Gehen Sie zu Parameter 212.

Geben Sie den entgegengesetzten Wert der TATSÄCHLICHEN Position der A-Achse [1] ohne Dezimalstelle ein.

 Hinweis: Zum Beispiel wird die TATSÄCHLICHE A-Achsenposition 0,6612 zu -6612.

8

Verlassen Sie den DEBUG-Modus.

Drücken Sie NULLPUNKTRÜCKSTELLUNG Drücken Sie [A]. Drücken Sie [SINGLE].

Stellen Sie sicher, dass der Werkzeugwechsler ordnungsgemäß funktioniert. Diesen Code im MDI Modus betreiben:

Für TT-4 und ATT-4:

T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;

Für ATT-8:

T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T7; T6; T5; T4; T3; T2; M99;

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.