MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Domov servisu Postupy TL-1/2 - TT-4 a ATT-4/8 revolver - Motor - Výmena
Recently Updated Last updated: 06/13/2025

TL-1/2 - TT-4 a ATT-4/8 revolver - Motor - Výmena


AD0195

Vzťahuje sa na stroje vyrobené od: September 2004

TL-1/2 - TT-4 a ATT-4/8 revolver - Motor - Výmena

– Preskočiť na sekciu – 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 kroky) Back to Top

Introduction

Tento postup vám prezradí, ako vymeniť motor na revolveri TT – 4 [1] a ATT – 4/8 [2]. 

Kompatibilita stroja:

  • 93-2287 pre revolvery TT-4 vyrobené medzi 09/2004 – 10/2014
  • 93-2302, 93-3807 a 93-3808 pre revolvery TT-4 vyrobené v období 09/2004 – 12/2014
  • 93-2302 pre revolvery TT-4 vyrobené medzi  12/2014 – 06/2016
  • 93-2580 pre revolvery ATT-4 a ATT-8 CHC stroje s motormi Sigma 5.
  • 93-3305 pre revolvery ATT-4 a ATT-8 s prevodom 25T na strojoch NGC.
  • 93-3317 pre revolvery ATT-4 a ATT-8 s prevodom 20T na strojoch NGC.

 DÔLEŽITÉ: Pri inovácii motora zo Sigma 1 na 5:

  •  93-3807 KONTROLNÁ SADA SIGMA 1 AŽ 5, iba jedna je potrebná pre každý stroj
  • 93-3808 SÚPRAVA PREVODOVÝCH SKRINIEK OSI SIGMA 1-5 +  93-2302 ZOSTAVA REVOLVERA SIGMA-5 je potrebná pre každý motor osi, ktorý sa inovuje. Viac informácií nájdete v časti  Konverzia Sigma 1 až 5 – Montáž – AD0681 . 

Motor Replacement

1

Stlačte [VYPNÚŤ].

Nastavte hlavný istič do polohy VYP.

Uzamknite hlavný istič.

Použite schválený zámok so schváleným bezpečnostným štítkom.

2

Odstráňte kryt servomotora revolvera.

Odpojte elektrické káble od servomotora. Odstráňte tesnenie z revolvera [2].

Vyčistite páriace plochy servomotora [1] a revolvera [2] [3].

Na revolver [2] nainštalujte nové tesnenie. Nainštalujte nový servomotor.

Utiahnite skrutky. Pozrite si Špecifikácie krútiaceho momentu upínacích prvkov spoločnosti Haas. Použite hodnotu pre oceľ.

Pripojte elektrické káble k servomotoru.

Namontujte kryt servomotora.

3

DÔLEŽITÉ: Pri inovácii motora zo Sigma 1 na 5 musí byť namontovaná doska konvertora sigma. Viac informácií nájdete v časti Konverzia Sigma 1 až 5 – Montáž – AD0681 . 

4

Nastavte korekciu mriežky osi A. Vykonajte tieto kroky:

Nastavte nastavenie 7, zámok parametra do polohy VYP.

Nastavte parametre  128 a 212 na hodnoty 0.

Stlačením [RESET] zastavíte každý alarm. 

5

Prejdite do režimu DEBUG. 

Stlačte [ZERO RETURN]. Stlačte [A]. Stlačte [SINGLE].

 Poznámka: Ignorujte alarm ODSTUP NÁVRATU DO NULOVEJ POLOHY PRÍLIŠ MALÝ .

Prejdite do VAR a do RAW DATA (nespracované údaje).

Na obrazovke nespracovaných údajov RAW DATA zadajte GRID A .

6

Nastavte korekciu výmeny nástroja nasledovne:

Nastavte parameter 43 bit 18 (os Invis) na nulu.

Prejdite do režimu [MDI]. Nastavte revolver na nástroj 1 (T1). Použite M43  na uvoľnenie (odpojenie) revolvera.

Keď je nástrojový revolver [1] v uvoľnenej (odistenej) polohe [2], stlačte [EMERGENCY STOP] alebo M44.

Ručne posuňte revolver k nástroju 1.

Uvoľnite [EMERGENCY STOP].

Stlačte [RESET]

7

Stlačte [EMERGENCY STOP].

Prejdite na obrazovku POS-RAW-DATA .

Zaznamenajte AKTUÁLNU polohu osi A [1].

 Poznámka: V tomto príklade je AKTUÁLNA poloha osi A 0,6612.

Prejdite na parameter 212.

Zadajte opačnú hodnotu AKTUÁLNEJ polohy osi A [1] bez desatinnej čiarky.

 Poznámka: Napríklad AKTUÁLNA poloha osi A 0,6612 sa zmení na -6612.

8

Vystúpte z režimu DEBUG. 

Stlačte [ZERO RETURN]. Stlačte [A]. Stlačte [SINGLE].

Uistite sa, že menič nástrojov pracuje správne. Tento kód používajte v režime MDI :

Pre TT-4 a ATT-4:

T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;

Pre ATT-8:

T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T7; T6; T5; T4; T3; T2; M99;
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.