MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Draaimachine automatische werkstukbelader
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
      • Oppervlakteslijpmachine, 2550
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Service Home Instructieprocedure TL-1/2 - TT-4 en ATT-4/8 Revolver - Motor* - Vervanging
Recently Updated Last updated: 06/13/2025

TL-1/2 - TT-4 en ATT-4/8 Revolver - Motor* - Vervanging


AD0195

Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: September 2004

TL-1/2 - TT-4 en ATT-4/8 Revolver - Motor* - Vervanging

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 stappen) Back to Top

Introduction

In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de motor op een TT - 4 [1] en ATT - 4/8 [2] revolver moet vervangen. 

Compatibiliteit van de machine:

  • 93-2287 voor TT-4 revolvers gemaakt tussen 09-2004 en 10-2014
  • 93-2302, 93-3807 en 93-3808 voor TT-4 revolvers gemaakt tussen 09/2004 en 12/2014
  • 93-2302 voor TT-4-revolvers gemaakt tussen  12/2014 - 06/2016
  • 93-2580 voor ATT-4- en ATT-8-revolvers CHC-machines met Sigma 5 motoren.
  • 93-3305 voor ATT-4- en ATT-8-revolvers met 25T versnelling op NGC-machines.
  • 93-3317 voor ATT-4- en ATT-8-revolvers met 20T versnelling op NGC-machines.

 BELANGRIJK: bij het upgraden van de motor van Sigma 1 naar 5:

  •  93-3807 SIGMA 1 TOT 5 BESTURINGSSET: er is er slechts één per machine nodig
  • 93-3808 SIGMA 1-5 CONVERSIEKASTEN ASKIT +  93-2302 SIGMA-5 REVOLVER MONTAGE is nodig voor elke asmotor die wordt geüpgraded. Zie  Sigma 1 tot 5 Conversie - Installatie - AD0681 -procedure voor meer informatie. 

Motor Replacement

1

Druk op [POWER OFF].

 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.

Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.

Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

2

Verwijder de servo-motorafdekking voor de revolver.

Koppel de elektrische kabels los van de servo-motor. Verwijder de pakking afdichting van de revolver [2].

Reinig de paringsoppervlakken van de servo-motor [1] en de revolver [2] [3].

Installeer de nieuwe pakking afdichting op de revolver [2]. Installeer de nieuwe servo-motor.

Koppel de schroeven. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarde voor staal.

Sluit de elektrische kabels aan op de servo-motor.

Installeer de servo-Motorafdekking.

3

BELANGRIJK: als u de motor van Sigma 1 naar 5 upgradet, moet het sigma-converterboard worden geïnstalleerd. ZieSigma 1 tot 5 Conversie - Installatie - AD0681 -procedure voor meer informatie. 

4

Stel de raster verschuiving A-as in. Voer de volgende stappen uit:

Stel Instelling 7, Parametervergrendeling, in op UIT.

Stel parameters 128 en 212 in op waarden van 0.

Druk op [RESET] om elk alarm te stoppen. 

5

Ga over op de DEBUG-modus.

Druk op [ZERO RETURN]. Druk op [A]. Druk op [SINGLE].

Opmerking: Negeer het MARGE TERUGLOOP NAAR NULPUNT TE KLEIN-alarm.

Ga naar VAR en naar Onbewerkte gegevens .

Typ RASTER A in op het scherm Onbewerkte gegevens.

6

Stel de gereedschapswissel-offset van het gereedschap als volgt in:

Stel Parameter 43 bit 18 (invis-as) in op nul.

Ga naar de [MDI]-modus. Stel de revolver in op Tool 1 (T1). Gebruik M43 om de revolver te ontkoppelen (loskoppelen).

Druk op [EMERGENCY STOP] of M44 wanneer de gereedschapsrevolver [1] zich in de niet-geklemde (ontkoppelde) positie bevindt [2].

Verplaats de revolver handmatig naar gereedschap 1.

Laat [EMERGENCY STOP] los.

Druk op [RESET]

7

Druk op [EMERGENCY STOP].

Ga naar het scherm POS-RAW-DATA .

Noteer de WERKELIJKE A-aspositie [1].

 Opmerking: In dit voorbeeld is de WERKELIJKE positie van deA-as 0,6612.

Ga naar parameter 212.

Typ de tegenovergestelde waarde van de WERKELIJKE A-aspositionering [1] in, zonder het decimaalteken.

 Opmerking: Bijvoorbeeld de WERKELIJKE A-aspositionering 0,6612 wordt -6612.

8

Ga uit de Debug-modus.

Druk op [ZERO RETURN]. Druk op [A]. Druk op [SINGLE].

Zorg ervoor dat de gereedschapswisselaar goed werkt. Gebruik deze code in MDI -modus:

Voor TT-4 en ATT-4:

T1 T2 T3 T4 T3 T2 M99

Voor ATT-8:

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 M99
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.