My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet TL-1/2 – TT-4 ja ATT-4/8 -revolveri – Moottori – Vaihtaminen
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

TL-1/2 – TT-4 ja ATT-4/8 -revolveri – Moottori – Vaihtaminen


AD0195

Applies to machines built from: alkaen syyskuusta 2004

TL-1/2 – TT-4 ja ATT-4/8 -revolveri – Moottori – Vaihtaminen

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 vaihetta) Back to Top

Introduction

Tässä menettelyssä kerrotaan, miten moottori vaihdetaan TT - 4 [1]- ja ATT-4/8 [2] revolverissa. 

Yhteensopivuus koneiden kanssa:

  • 93-2287 TT-4-revolvereille, valmistettu 9/2004–10/2014
  • 93-2302, 93-3807 ja 93-3808 TT-4-revolvereissa, jotka ovat valmistuneet 9/2004 – 12/2014
  • 93-2302 TT-4-revolvereissa, joka on tehty välillä  12/2014 – 6/2016
  • 93-2580 ATT-4- ja ATT-8-revolvereille CHC-koneissa, joissa on Sigma 5 -moottori.
  • 93-3305 ATT-4- ja ATT-8-revolvereille, joissa on 25T-vaihteistoNGC-koneissa. 
  • 93-3317 ATT-4- ja ATT-8-revolvereille, joissa on 20T-vaihteisto NGC-koneissa. 

 TÄRKEÄÄ: Kun päivität moottorin Sigma 1:stä Sigma 5:een:

  •  93-3807 SIGMA 1–5 -OHJAUSSARJAA tarvitaan vain yksi kullekin koneelle
  • 93-3808 SIGMA 1–5 -MUUNNOSRASIA-AKSELISARJA + 93-2302 SIGMA-5 -REVOLVERIKOKOONPANO tarvitaan kullekin päivitettävälle akselimoottorille. Katso lisätietoja  Sigma 1:n muunnos 5:een – Asennus – AD0681  -menettelystä. 

Motor Replacement

1

Paina [VIRTA POIS PÄÄLTÄ].

Aseta pääpiirikatkaisija asentoon  OFF .

Lukitse pääpiirikatkaisija

.

Käytä hyväksyttyä lukitusta hyväksytyllä turvatunnisteella.

2

Irrota revolverin servomoottorin suojus.

Irrota sähkökaapelit servomoottorista. Irrota tiiviste revolverista [2].

Puhdista servomoottorin [1] ja revolverin kosketuspinnat [2] [3].

Asenna uusi tiiviste revolveriin [2]. Asenna uusi servomoottori.

Kiristä ruuvit. Katso kohta  Haas-kiinnittimen vääntömomentin tekniset tiedot. Käytä teräksen arvoa.

Kytke sähkökaapelit servomoottoriin.

Asenna moottorin suojus.

3

TÄRKEÄÄ: Jos moottori päivitetään Sigma 1:stä 5:een, sigma-muunninlevy on asennettava. Katso lisätietoja Sigma 1:n muunnos 5:een – Asennus – AD0681  -menettelystä. 

4

Aseta A-akselin ruudukon korjain. Tee seuraavat toimet:

Aseta asetus 7, Parametrin lukitus, asentoon OFF.

Aseta parametrit  128 ja 212 arvoihin 0. 

Pysäytä jokainen hälytys painamalla [RESET] 

.

5

Siirry DEBUG- tilaan.

Paina [ZERO RETURN] (palautus nollaan). Paina [A]. Paina [SINGLE].

Huomautus: Jätä PALAUTUS NOLLAAN -ERO LIIAN PIENI -hälytys huomiotta. 

Siirry kohtaan VAR ja RAW DATA .

Kirjoita RAW DATA -näyttöön GRID A.

6

Aseta työkalunvaihdon korjain seuraavasti:

Aseta parametrin 43 bitti 18 (näkym. aks.) arvoksi nolla.

Siirry [MDI]-tilaan. Aseta revolveri työstöön 1 (T1). Käytä komentoa M43 irrottaaksesi (kytkeäksesi irti) revolverin.

Paina [EMERGENCY STOP] tai M44, kun työkalun revolveri [1] on irrotetussa asennossa (pois päältä) [2].

Siirrä revolveri manuaalisesti työstöön 1.

Vapauta [EMERGENCY STOP] (HÄTÄPYSÄYTYS).

Paina [RESET]

7

Paina [EMERGENCY STOP].

Siirry POS-RAW-DATA-näyttöön.

Tallenna ACTUAL  (todellinen) A-akselin asento [1].

 Huomautus: Tässä esimerkissä TODELLINEN A-akselin asento on 0.6612.  

Siirry parametriin 212.

Kirjoita vastakkainen arvo A-akselin ACTUAL (todellisesta) asennosta [1].  

 Huomautus: Esimerkiksi ACTUAL (TODELLINEN) A-akselin asento 0,6612 on –0,6612.  

8

Poistu DEBUG-tilasta. 

Paina [ZERO RETURN] (palautus nollaan). Paina [A]. Paina [SINGLE].

Varmista, että työkalun vaihtaja toimii oikein. Käytä tätä koodia MDI-tilassa:

TT-4 ja ATT-4:

T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;

ATT-8:

T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T7; T6; T5; T4; T3; T2; M99;

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.