MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire TL-1/2 - TT-4 și ATT-4/8 Cap revolver - Motor - Înlocuire
Recently Updated Last updated: 06/13/2025

TL-1/2 - TT-4 și ATT-4/8 Cap revolver - Motor - Înlocuire


AD0195

Se aplică maşinilor construite din: Septembrie, 2004

TL-1/2 - TT-4 și ATT-4/8 Cap revolver - Motor - Înlocuire

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 pași) Back to Top

Introduction

Această procedură vă arată cum să înlocuiți motorul pe un TT - 4 [1] și ATT - 4/8 [2]. 

Compatibilitatea mașinii:

  • 93-2287 pentru capetele revolver TT-4 fabricate între 09/2004 - 10/2014
  • 93-2302, 93-3807 și 93-3808 pentru capetele revolver TT-4 fabricate între 09/2004 - 12/2014
  • 93-2302 pentru capetele revolver TT-4 fabricate între 12/2014 - 06/2016
  • 93-2580 pentru mașinile CHC cu capete revolver ATT-4 și ATT-8 cu motoare Sigma 5.
  • 93-3305 pentru capete revolver ATT-4 și ATT-8 cu  roată dințată 25T pe mașinile NGC.
  • 93-3317 pentru capete revolver ATT-4 și ATT-8 cu  roată dințată 20T pe mașinile NGC.

 IMPORTANT: Când actualizați motorul de la Sigma 1 la 5:

  •  93-3807 SET DE CONTROL SIGMA 1 LA 5 este necesar numai unul pentru fiecare maşină
  • 93-3808 KIT AXE CUTII DE CONVERSIE SIGMA 1-5 + ANSAMBLU CAP SIGMA-5 REVOLVER  93-2302 este necesar pentru fiecare motor al axei care este în curs de actualizare. Consultați procedura   Conversie Sigma 1 la 5 - Instalare - AD0681 pentru informații suplimentare. 

Motor Replacement

1

Apăsați [POWER OFF].

Setați întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal.

Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Scoateți capacul pentru servomotorul capului revolver.

Deconectaţi cablurile electrice de la servomotor. Scoateți garnitura de pe capul revolver [2].

Curățați suprafețele de cuplare ale servomotorului [1] și capul revolver [2][3].

Instalați noua garnitură pe capul revolver [2]. Instalaţi noul servomotor.

Strângeți la cuplu șuruburile. Consultați Specificații cuplu bridă Haas. Utilizaţi valoarea pentru oțel.

Conectaţi cablurile electrice la servomotor.

Montați capacul servomotorului.

3

IMPORTANT: Dacă actualizați motorul de la Sigma 1 la 5, trebuie instalată placa convertorului sigma. Pentru informații suplimentare, consultați procedura Conversie Sigma 1 la 5  - Instalare - AD0681. 

4

Setați decalajul rețelei axa A. Urmați acești pași:

Setați  setarea7 ,blocare parametri, în poziția OPRIT.

Setați parametrii  128 și  212 la valorile 0.

Apăsaţi [RESET] pentru a opri fiecare alarmă. 

5

Accesați modul DEBUG.

Apăsaţi [ZERO RETURN]. Apăsați [A]. Apăsaţi [SINGLE].

Notă: Ignorați alarmaMARJA DE REVENIRE LA ZERO PREA MICĂ .

Intrați în VAR și în DATE NEPRELUCRATE.

Tastați GRILĂ A în ecranul DATE NEPRELUCRATE.

6

Setați decalaj schimbare scule, după cum urmează:

Setați parametrul 43 ,bit 18, (axa Invis) la zero.

Intraţi în modul [MDI]. Setați capul revolver la scula 1 (T1). Utilizați M43 pentru a desprinde (decupla) capul revolver.

Apăsați [EMERGENCY STOP] sau M44 când capul revolver al sculei [1] se află în poziția desprins (decuplat) [2].

Mutați manual capul revolver la scula 1.

Eliberați butonul [EMERGENCY STOP].

Apăsați [RESET]

7

Apăsați [EMERGENCY STOP].

Accesați ecranul POS-DATE-BRUTE .

Înregistrați poziția axei A REALĂ  [1].

 Notă: În acest exemplu, poziția REALĂ pe axa A este 0,6612.

Mergeți la parametrul 212.

Tastaţi valoarea opusă a poziției axei A REALĂ [1] fără virgulă.

 Notă: De exemplu, poziția axei A REALĂ  0,6612 devine -0,6612.

8

Ieșiți din modul DEPANARE .

Apăsaţi [ZERO RETURN]. Apăsați [A]. Apăsaţi [SINGLE].

Asigurați-vă că schimbătorul de scule funcționează corect. Utilizați acest cod în modul MDI:

Pentru TT-4 și ATT-4:

T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;

Pentru ATT-8:

T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T7; T6; T5; T4; T3; T2; M99;
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.