TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

서비스 홈 방법 절차 TL-1/2 - TT-4 및 ATT-4/8 터렛 - 모터 - 교체
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

TL-1/2 - TT-4 및 ATT-4/8 터렛 - 모터 - 교체


AD0195

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2004년 9월

TL-1/2 - TT-4 및 ATT-4/8 터렛 - 모터 - 교체

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 단계) Back to Top

Introduction

이 절차는 TT - 4[1] 및 ATT - 4/8[2] 터렛에서 모터를 교체하는 방법을 설명합니다. 

기계 호환성:

  • 2004년 9월 - 2014년 10월 사이에 제작된 TT-4 터렛용 93-2287
  •  2004년 9월 - 2014년 12월 사이에 제작된 TT-4 터렛용
  • 93-2302, 93-3807 및 93-3808 2014년 12월 - 2016년 6월
  • 사이에 만든 TT-4 터렛용 
  • 93-2302. 시그마 5 모터가 있는 ATT-4 및 ATT-8 터렛 CHC 기계용
  • 93-2580 .
  • NGC 기계에 25T 기어가 있는 ATT-4 및 ATT-8 포탑용  93-3305. 
  • NGC 기계에 20T 기어가 있는 ATT-4 및 ATT-8 터렛용 93-3317.

 중요: 모터를 시그마 1에서 5로 업그레이드할 경우:

  •  93-3807 SIGMA 1 TO 5 CONTROL KIT는 각 기계에 하나만 필요합니다.
  • 93-3808 시그마 1-5 변환 박스 축 키트 + 93-2302 시그마-5 터렛 어셈블리는 업그레이드 중인 각 축 모터에 필요합니다. 추가 정보는  시그마 1-5 변환 - 설치 - AD0681 절차를 참조하십시오. 

Motor Replacement

1

[POWER OFF]를 누릅니다.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다.

승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

터렛용 서보 모터 커버를 제거하십시오.

서보 모터에서 전기 케이블을 분리하십시오. 터렛[2]에서 개스킷 씰을 제거합니다.

서보 모터[1]와 터렛[2][3]의 결합면을 청소하십시오.

터렛[2]에 새 개스킷 씰을 설치하십시오. 새로운 서보 모터를 설치하십시오.

나사를 조입니다.  Haas 패스너 토크 사양을 참조하십시오. 강철의 값을 사용하십시오.

서보 모터에 전기 케이블을 연결하십시오.

서보 모터 커버를 설치합니다.

3

중요: 모터를 시그마 1에서 5로 업그레이드하는 경우 시그마 변환기 보드를 설치해야 합니다. 추가 정보는 시그마 1-5 변환 - 설치 - AD0681 절차를 참조하십시오. 

4

A축 그리드 오프셋을 설정합니다. 다음 단계를 수행하십시오.

설정 7, 파라미터 잠금을 OFF로 설정합니다.

파라미터 128 및 212를 0의 값으로 설정하십시오. 

각 경보를 중지하려면 [RESET]을 누릅니다. 

5

디버그 모드로 들어갑니다.

[ZERO RETURN]을 누릅니다. [A]를 누릅니다. [SINGLE]을 누릅니다.

참고:  영점 복귀 여유값이 너무 작음 경보는 무시하십시오.

VAR로 이동하고 RAW DATA로 이동합니다.

 GRID A 를 원시 데이터 화면에 입력하십시오.

6

다음과 같이 공구 교환 오프셋을 설정하십시오.

파라미터 43 비트 18(Invis Axis)을 0으로 설정합니다.

[MDI] 모드로 들어갑니다. 터렛을 공구 1(T1)로 설정하십시오.  M43 을 사용해 터렛의 고정을 해제합니다(분리).

공구 터렛 [1]이 고정 해제(분리) 위치[2]에 있을 때 [EMERGENCY STOP] 또는 M44를 누릅니다.

터렛을 공구 1로 수동으로 이동하십시오.

[EMERGENCY STOP]을 해제합니다.

[RESET]을 누르십시오.

7

[EMERGENCY STOP]을 누릅니다.

POS-RAW-DATA 화면으로 이동합니다.

 실제 A-축 위치[1]를 기록합니다.

 참고: 이 예에서 실제 A-축 위치는 0.6612입니다.

파라미터 212로 이동합니다.

소수점 없이 실제 A-축 위치 [1]의 반대 값을 입력하십시오.

 참고: 예를 들어, 실제 A-축 위치 0.6612는 -6612가 됩니다.

8

디버그 모드에서 나오십시오.

[ZERO RETURN]을 누릅니다. [A]를 누릅니다. [SINGLE]을 누릅니다.

공구 교환장치가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.  MDI 모드에서 이 코드를 작동하십시오.

TT-4 및 ATT-4의 경우:

T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;

ATT-8의 경우:

T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T7; T6; T5; T4; T3; T2; M99;