MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Início da Assistência Procedimento como fazer Torreta TL-1/2 - TT-4 e ATT-4/8 - Motor - Substituição
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

Torreta TL-1/2 - TT-4 e ATT-4/8 - Motor - Substituição


AD0195

_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Setembro de 2004:

Torreta TL-1/2 - TT-4 e ATT-4/8 - Motor - Substituição

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 passos) Back to Top

Introduction

Este procedimento informa como substituir o motor em uma torre TT-4 [1] e ATT-4/8 [2]. 

Compatibilidade da máquina:

    93-2287 para torretas TT-4 feitas entre 09/2004 - 10/2014
  • 93-2302, 93-3807 e 93-3808 para torretas TT-4 feitas entre 09/2004 - 12/2014
  • 93-2302 para torretas TT-4 feitas entre 12/2014 - 06/2016
  • 93-2580para torretas ATT-4 e ATT-8 máquinas CHC com motores Sigma 5.
  •  
  • 93-3305para torretas ATT-4 e ATT-8 comEngrenagem 25Tem máquinas NGC.
  •    
  • 93-3317para torretas ATT-4 e ATT-8 comEngrenagem 20Tem máquinas NGC.
  •    

 IMPORTANTE: Ao atualizar o motor do Sigma 1 para 5:

    93-3807 SIGMA 1 A 5 KIT DE CONTROLO apenas um é necessário para cada máquina
  •   
  • 93-3808  SIGMA 1-5 CAIXAS DE CONVERSÃO KIT DE EIXO +  93-2302 SIGMA-5 CONJUNTO DE TORRETA é necessário para cada motor do eixo que está a ser atualizado. Consulte o procedimento  Conversão do Sigma 1 a 5 - Instalação - AD0681 para obter mais informações. 

Motor Replacement

1

Empurre [POWER OFF].

Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.

Bloqueie o disjuntor principal.

Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

2

Retire o macho do servo-motor para a torre.

Desligue os cabos eléctricos do servo-motor. Retire a vedação da junta da torre [2].

Limpe as superfícies de acoplamento do servo-motor [1] e da torre [2] [3].

Instale o novo selo de vedação na torre [2]. Instale o novo servo-motor.

Torque dos parafusos. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.

Ligue os cabos eléctricos ao servo-motor.

Instale o macho do servo-motor.

3

IMPORTANTE: Se atualizar o motor do Sigma 1 para 5, a placa do conversor Sigma deve ser instalada. Para obter mais informações, consulte o procedimento Conversão do Sigma 1 para 5 - Instalação - AD0681 . 

4

Defina o deslocamento de grade do veio A. Execute estas etapas:

Definir configuração 7, Bloqueio de parâmetro, para Fora.

Defina os Parâmetros128e212para valores de 0.

    

Pressione [RESET] para parar cada alarme.

 

5

Vá para o modo DEBUG.

Empurre [ZERO RETURN]. Pressione [A]. Push [SINGLE].

Nota:Ignore o alarme deMARGEM DE RETORNO A ZERO MUITO PEQUENA.

   

Entrar em VAR e em RAW DATA.

DigiteGRID Ana telaRAW DATA .

   

6

Defina o deslocamento de alteração da ferramenta, da seguinte maneira:

Definir parâmetro 43 bit 18 (veio de invis) a zero.

Vá para o modo [MDI]. Defina a torre para a ferramenta 1 (T1). Usar M43 para desprender (desengatar) a torre.

Pressione [EMERGENCY STOP] ou M44 quando a torreta da ferramenta [1] estiver na posição desapertada (desengatada) [2].

Mova manualmente a torre para a ferramenta 1.

Libertação [paragem de emergência].

Push [RESET]

7

Empurre [paragem de emergência].

Vá para o ecrãPOS-RAW-DATA.

  

Registre o Real Posição do veio A [1].

Nota:Neste exemplo, a posiçãoREALdo eixo A é 0,6612.

    

Ir para parâmetro 212.

Insira o valor oposto da posiçãoREALdo eixo A [1] sem o ponto decimal.

  

Nota:Por exemplo, a posiçãoREALdo eixo A 0,6612 torna-se -6612.

    

8

Saia do modoDEBUG.

  

Empurre [ZERO RETURN]. Pressione [A]. Push [SINGLE].

Certifique-se de que o trocador de ferramentas funcione corretamente. Opere este código no modo MDI:

Para TT-4 e ATT-4:

T1 T2 T3 T4 T3 T2 M99

Para ATT-8:

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 M99

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.