MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      • Ravitailleur de barres 12 Haas
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
      • Kits de dispositifs de serrage de la pièce de diviseur
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
      • Outils et kits de lavage de pièces
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Accueil du service Procédures d’aide TL-1/2 – Tourelle TT-4 et ATT-4/8 – Moteur – Remplacement
Recently Updated Last updated: 06/13/2025

TL-1/2 – Tourelle TT-4 et ATT-4/8 – Moteur – Remplacement


AD0195

S’applique aux machines construites à partir de : septembre 2004

TL-1/2 – Tourelle TT-4 et ATT-4/8 – Moteur – Remplacement

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 étapes) Back to Top

Introduction

Cette procédure vous indique comment remplacer le moteur sur un TT - 4 [1] et ATT - 4/8 [2] tourelle. 

Compatibilité machine :

  • 93-2287 pour les tourelles TT-4 fabriquées entre 09/2004 et 10/2014
  • 93-2302, 93-3807 et 93-3808 pour les tourelles TT-4 fabriquées entre 09/2004 et 12/2014
  • 93-2302  pour les tourelles TT-4 fabriquées entre  12/2014  et  06/2016
  • 93-2580  pour machines CHC à tourelles ATT-4 et ATT-8 avec moteurs Sigma 5.
  • 93-3305  pour les tourelles ATT-4 et ATT-8 avec rapport d’engrenage  25T  sur les machines NGC.
  • 93-3317  pour les tourelles ATT-4 et ATT-8 avec rapport d’engrenage  20T  sur les machines NGC.

 IMPORTANT : lors d’une mise à niveau du moteur de Sigma 1 vers 5 :

  • Un seul 93-3807 KIT DE COMMANDE SIGMA 1 À 5 est nécessaire pour chaque machine
  • 93-3808 KIT D’AXE DE ZONE DE CONVERSION SIGMA 1-5 + 93-2302 ASSEMBLAGE DE TOURELLE SIGMA-5 est nécessaire pour chaque moteur d’axe mis à niveau. Consultez la procédure Conversion Sigma 1 à 5 – Installation – AD0681 pour plus d'informations. 

Motor Replacement

1

Appuyez sur [POWER OFF].

Mettez le disjoncteur principal en position OFF .

Verrouillez le disjoncteur principal.

Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.

2

Retirez le couvercle de servomoteur de la tourelle.

Débranchez les câbles électriques du servomoteur. Retirez le joint d’étanchéité de la tourelle [2].

Nettoyez les surfaces d’accouplement du servomoteur [1] et de la tourelle [2][3].

Installez le nouveau joint sur la tourelle [2]. Installez le nouveau servomoteur.

Serrez les vis. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour l’acier.

Connectez les câbles électriques au servomoteur.

Installez le couvercle servo-moteur.

3

IMPORTANT : si vous mettez à niveau le moteur de Sigma 1 à 5, la carte de conversion sigma doit être installée. Consultez la procédure Conversion Sigma 1 à 5 – Installation – AD0681 pour plus d'informations. 

4

Définir la compensation de grille A-Axis. Faites ces étapes :

Réglez  Réglage7 ,Verrouillage de paramètre, surOFF.

Définissez les paramètres  128 et  212 sur des valeurs de 0.

Appuyez sur [RESET] pour arrêter chaque alarme. 

5

Accédez au mode DEBUG.

Appuyez sur [ZERO RETURN]. Appuyez sur[A]. Appuyez sur [SINGLE].

Remarque : Ignorez l’alarme MARGE DE RETOUR À L’ORIGINE TROP FAIBLE.

Allez dans VAR, puis RAW DATA.

Saisissez GRID A sur l'écran RAW DATA.

6

Définir la compensation de changement d'outil, comme suit :

Réglez paramètre 43bit 18  (Axe invis) à zéro.

Passez en mode [MDI]. Placez la tourelle sur l’outil 1 (T1). Utilisez M43 pour desserrer (débrayer) la tourelle.

Appuyez sur [EMERGENCY STOP] ou M44 lorsque la tourelle à outils [1] est dans en position non serrée (débrayée) [2].

Déplacez manuellement la tourelle vers l’outil 1.

Relâchez le bouton [EMERGENCY STOP].

Pousser [RESET]

7

Poussez [EMERGENCY STOP].

Allez à l'écran POS-RAW-DATA .

Enregistrez laposition RÉELLE  de l’axe A [1].

 Remarque : Dans cet exemple, la position RÉELLE de l'axe A est de 0,6612.

Allez au Paramètre 212.

Tapez la valeur opposée de la position RÉELLE de l’axe A [1] sans le point décimal.

 Remarque : Par exemple, la position RÉELLE de l’axe A 0,6612 devient -6612.

8

Quittez le monde DEBUG .

Appuyez sur [ZERO RETURN]. Appuyez sur[A]. Appuyez sur [SINGLE].

Assurez-vous que le changeur d’outils grande vitesse fonctionne correctement. Exécuter le code suivant en mode MDI :

Pour TT-4 et ATT-4 :

T1 ; T2 ; T3 ; T4 ; T3 ; T2 ; M99 ;

Pour ATT-8 :

T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T7; T6; T5; T4; T3; T2; M99;
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.