My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Αρχική Σελίδα Εξυπηρέτησης Τρόποι εκτέλεσης TL-1/2 - Εργαλειοφορέας TT-4 και ATT-4/8 - Κινητήρας - Αντικατάσταση
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

TL-1/2 - Εργαλειοφορέας TT-4 και ATT-4/8 - Κινητήρας - Αντικατάσταση


AD0195

Εφαρμόζεται σε μηχανήματα κατασκευασμένα από: Σεπτέμβριος 2004

TL-1/2 - Εργαλειοφορέας TT-4 και ATT-4/8 - Κινητήρας - Αντικατάσταση

- Μετάβαση στην ενότητα - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 βήματα) Back to Top

Introduction

Αυτή η διαδικασία σας λέει πώς να αντικαταστήσετε τον κινητήρα σε έναν εργαλειοφορέα TT - 4 [1] και ATT - 4/8 [2]. 

Συμβατότητα με μηχάνημα:

  • 93-2287 για εργαλειοφορείς TT-4 που κατασκευάστηκαν μεταξύ 09/2004 - 10/2014
  • 93-2302, 93-3807 και 93-3808 για εργαλειοφορείς TT-4 κατασκευής μεταξύ 09/2004 - 12/2014
  • 93-2302 για εργαλειοφορείς TT-4 κατασκευής μεταξύ 12/2014 - 06/2016
  • 93-2580 για εργαλειοφορείς ATT-4 και ATT-8 και μηχανήματα CHC με κινητήρες Sigma 5.
  • 93-3305 για εργαλειοφορείς ATT-4 και ATT-8 με οδοντοτροχό 25T σε μηχανήματα NGC.
  • 93-3317 για εργαλειοφορείς ATT-4 και ATT-8 με οδοντοτροχό 20T σε μηχανήματα NGC.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά την αναβάθμιση του κινητήρα από Sigma 1 σε 5:

  •  93-3807 ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ SIGMA 1 ΕΩΣ 5 απαιτείται μόνο ένα για κάθε μηχάνημα
  • 93-3808 SIGMA 1-5 ΚΙΤ ΑΞΟΝΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ +  93-2302 SIGMA-5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ για κάθε κινητήρα άξονα που αναβαθμίζεται. Ανατρέξτε στη διαδικασία  Μετατροπή Sigma1 σε 5 - Εγκατάσταση - AD0681 για περισσότερες πληροφορίες. 

Motor Replacement

1

Πατήστε [POWER OFF].

Ρυθμίστε τον κεντρικό αποζεύκτης κυκλώματος στη θέση  OFF .

Κλειδώστε τον κύριο διακόπτη κυκλώματος.

Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη κλειδαριά με μια εγκεκριμένη ετικέτα ασφαλείας.

2

Αφαιρέστε το κάλυμμα σερβοκινητήρα για τον εργαλειοφορέα.

Αποσυνδέστε τα ηλεκτρικά καλώδια από το σερβοκινητήρα. Αφαιρέστε την τσιμούχα στεγανοποίησης από τον εργαλειοφορέα [2].

Καθαρίστε τις επιφάνειες ζευγαρώματος του σερβοκινητήρα [1] και του εργαλειοφορέα [2] [3].

Τοποθετήστε τη νέα τσιμούχα στεγανοποίησης στον εργαλειοφορέα [2]. Εγκαταστήστε τον νέο σερβοκινητήρα.

Περιστρέψτε τις βίδες. Ανατρέξτε στις  Προδιαγραφές ροπής συνδετήρα Haas. Χρησιμοποιήστε την τιμή για χάλυβα.

Συνδέστε τα ηλεκτρικά καλώδια στον σερβοκινητήρα.

Εγκαταστήστε το κάλυμμα του σερβοκινητήρα.

3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν κάνετε αναβάθμιση του κινητήρα από Sigma 1 σε 5, πρέπει να εγκαταστήσετε την πλακέτα μετατροπέα sigma. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικασία Μετατροπή Sigma 1 σε 5 - Εγκατάσταση - AD0681 . 

4

Ρυθμίστε την αντιστάθμιση πλέγματος άξονα A. Κάντε αυτά τα βήματα:

Ορίστε τη ρύθμιση 7, Κλείδωμα παραμέτρων σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Ορίστε τις Παραμέτρους 128 και 212 σε τιμές 0.

Πατήστε [RESET] για να σταματήσετε κάθε συναγερμό. 

5

Μεταβείτε στη λειτουργία ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ.

Πατήστε [ZERO RETURN]. Πατήστε [A]. Πατήστε [SINGLE].

Σημείωση: Αγνοήστε τον συναγερμό ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΗΔΕΝ .

Μεταβείτε στο VAR και στα RAW DATA.

Πληκτρολογήστε GRID A στην οθόνη RAW DATA.

6

Ορίστε την αντιστάθμιση αλλαγής εργαλείων ως εξής:

Ρυθμίστε την Παράμετρο 43 bit 18 (Αόρατος άξονας) στο μηδέν.

Μεταβείτε στη λειτουργία [MDI]. Ρυθμίστε τον εργαλειοφορέα στο εργαλείο 1 (T1). Χρησιμοποιήστε το Μ43 για να απασφαλίσετε (απεμπλοκή) τον εργαλειοφορέα.

Πατήστε [EMERGENCY STOP] ή Μ44 όταν ο εργαλειοφορέας [1] βρίσκεται στη θέση απασφάλισης (απεμπλοκή) [2].

Μετακινήστε χειροκίνητα τον εργαλειοφορέα στο εργαλείο 1.

Αφήστε το [EMERGENCY STOP].

Πατήστε [RESET]

7

Πατήστε [EMERGENCY STOP].

Μεταβείτε στην οθόνη POS-RAW-DATA .

Καταγράψτε την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ θέση του άξονα A [1].

 Σημείωση: Σε αυτό το παράδειγμα, η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ θέση του άξονα Α είναι 0,6612.

Μεταβείτε στην παράμετρο 212.

Πληκτρολογήστε την αντίθετη τιμή της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ θέσης του άξονα A [1] χωρίς την υποδιαστολή.

 Σημείωση: Για παράδειγμα, η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ θέση του άξονα Α 0,6612 γίνεται -6612.

8

Εξέλθετε από τη λειτουργία ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ .

Πατήστε [ZERO RETURN]. Πατήστε [A]. Πατήστε [SINGLE].

Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός αλλαγής εργαλείων λειτουργεί σωστά. Θέστε σε λειτουργία αυτόν τον κωδικό σε λειτουργία MDI :

Για TT-4 και ATT-4:

T1, T2, T3, T4, T3, T2, M99

Για ATT-8:

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, M99

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.