MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Service hjem Fremgangsmåter TL-1/2 – TT-4 og ATT-4/8 revolver – Motor* – Utskiftning
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

TL-1/2 – TT-4 og ATT-4/8 revolver – Motor* – Utskiftning


AD0195

Gjelder for maskiner produsert fra: September 2004

TL-1/2 – TT-4 og ATT-4/8 revolver – Motor* – Utskiftning

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 trinn) Back to Top

Introduction

Denne prosedyren forteller deg hvordan du bytter ut motoren på en TT - 4 [1] og ATT - 4/8 [2] revolver. 

Maskin-kompatibilitet:

  • 93-2287 for TT-4-revolvere laget mellom 09/2004 – 10/2014
  • 93-2302, 93-3807 og 93-3808 for TT-4-revolvere laget mellom 09/2004 – 12/2014
  • 93-2302 for TT-4-revolvere laget mellom 12/2014 – 06/2016
  • 93-2580 for ATT-4 og ATT-8 revolver CHC-maskiner med Sigma 5 motorer.
  • 93-3305 for ATT-4 og ATT-8 revolvere med 25K gir på NGC-maskiner.
  • 93-3317 for ATT-4 og ATT-8 revolvere med 20K gir på NGC-maskiner.

 VIKTIG: Ved oppgradering av motor fra Sigma 1 til 5:

  •  93-3807 SIGMA 1 TIL 5 KONTROLLSETT, kun ett er nødvendig for hver maskin
  • 93-3808 SIGMA 1-5 KONVERTERINGSBOKSER AKSESETT + 93-2302 SIGMA-5 REVOLVERENHET er nødvendig for hver aksemotor som oppgraderes. Referer til  Sigma 1 til 5 Konvertering – Installasjon – AD0681 -prosedyre for mer informasjon. 

Motor Replacement

1

Trykk på [STRØM AV].

Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .

Lås hovestrømbryteren.

Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmekanisme.

2

Fjern servo-motordekselet for revolveren.

Koble fra de elektriske kablene fra servo-motoren. Fjern pakningstetningen fra revolveren [2].

Rengjør de sammenpassende flatene på servo-motoren [1] og revolveren [2][3].

Installer den nye pakningstetningen på revolveren [2]. Installer den nye servo-motoren.

Dreiemoment skruene. Se  Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for stål.

Koble de elektriske kablene til servo-motoren.

Installer det nye servo-motordekselet.

3

VIKTIG: Hvis du oppgraderer motoren fra Sigma 1 til 5, må sigmakonverteringskortet installeres. For mer informasjon, referer til Sigma 1 til 5 Konvertering – Installasjon – AD0681 -prosedyre. 

4

Still inn rutenettoffset på A-aksen. Utfør disse trinnene:

Sett innstilling 7, Parameterlås, til OFF.

Angi parametere 128 og 212 til verdier på 0.

Trykk på [RESET] for å stoppe hver alarm. 

5

Gå til DEBUG- modus.

Trykk på [ZERO RETURN]. Trykk på [A]. Trykk på [SINGLE].

 Merk: Ignorer NULLRETURMARGIN FOR LITEN-alarmen.

Gå inn i VAR og inn iRAW DATA.

Skriv inn GRID A på RAW DATA-skjermen.

6

Still inn verktøybyttingsoffset på følgende måte:

Still inn parameter 43 krone 18 (Invis-akse) til null.

Gå inn i [MDI] modus. Still inn revolveren til verktøy 1 (T1). Bruk M43 for å løsne (frigjøre) revolveren.

Trykk på [EMERGENCY STOP] eller M44 når verktøyrevolverhodet [1] er i løsnet (frigjort) posisjon [2].

Flytt revolveren manuelt til verktøy 1.

Frigjør [EMERGENCY STOP].

Trykk på [RESET]

7

Trykk på [EMERGENCY STOP].

Gå til  POS-RAW-DATA -skjermbildet.

Registrer ACTUAL A-akse-posisjon [1].

 Merk: I dette eksempelet er FAKTISK A-akseposisjon 0,6612.

Gå til parameter 212.

Skriv inn den motsatte verdien av FAKTISK A-akse-posisjon [1] uten desimalpunktet.

 Merk: For eksempel blir FAKTISK A-akseposisjon 0,6612 -6612.

8

Gå ut av DEBUG-modus.

Trykk på [ZERO RETURN]. Trykk på [A]. Trykk på [SINGLE].

Kontroller at verktøyveksleren fungerer på riktig måte. Bruk denne koden i MDI -modus:

For TT-4 og ATT-4:

T1, T2, T3, T4, T3, T2, M99,

For ATT-8:

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, M99,

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.