My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Szerviz kezdőlap Eljárási mód TL-1/2 - TT-4 és ATT-4/8 revolver - motor* - csere
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

TL-1/2 - TT-4 és ATT-4/8 revolver - motor* - csere


AD0195

_Az alábbiak szerint készült gépekre vonatkozik: 2004. szeptember :

TL-1/2 - TT-4 és ATT-4/8 revolver - motor* - csere

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 lépések) Back to Top

Introduction

Ez az eljárás megmutatja, hogyan cserélje ki a motort a TT-4 [1] és ATT-4/8 [2] lövegtorony. 

Gép kompatibilitás:

  • 93-2287 TT-4 revolverekhez, melyek 2004. szeptember és 2014. október között gyártott
  • 93-2302, 93-3807 és 93-3808 TT-4 revolverekhez, melyek  2004. szeptember - 2014. december
  • között készültek
  • 93-2302  TT-4 revolverekhez, melyek  2014. december - 2016.június
  • között készültek
  • 93-2580 ATT-4 és ATT-8 revolverekhez CHC gépeken amelyek szigma 5 motorral vannak felszerelve.
  • 93-3305 ATT-4 és ATT-8 revolverekhez,  25T hajtással  NGC gépeken.
  • 93-3317 ATT-4 és ATT-8 revolverekhez  20T hajtással NGC gépeken.

 FONTOS: A motor Sigma 1-ről 5-re történő frissítésekor:

  •  93-3807 SIGMA 1-TO 5 VEZÉRLŐKÉSZLET csak egy szükséges minden géphez
  • 93-3808 SIGMA 1-5 ÁTALAKÍTÓDOBOZOK TENGELYKÉSZLET + 93-2302 SIGMA-5 REVOLVEREGYSÉG szükséges minden egyes tengelyes motorhoz, amely frissítés alatt áll. További információkért lásd a  Sigma 1 - 5 átalakítás - Telepítés - AD0681 eljárást. 

Motor Replacement

1

Nyomja meg a [kikapcsolás]-t.

Állítsa a fő áramkör-megszakítót  KI helyzetbe.

Zárja a fő áramkör-megszakítót.

Jóváhagyott biztonsági címkével ellátott zárolást használjunk.

2

Távolítsa el a szervo-motor fedelét a lövegtorony.

Húzza ki az elektromos kábeleket a szervo motorból. Vegyük le a tömítés pecsétjét a toronyból [2].

Tisztítsa meg a szervo-motor párzási felületét [1] és a lövegtorony [2] [3].

Szerelje fel az új tömítés tömítést a lövegtoronyra [2]. Telepítse az új szervo-motor.

Forgatónyomaték a csavarok. Lásd a Haas rögzítőelem nyomaték előírások. Használja az acél értékét.

Csatlakoztassa az elektromos kábeleket a szervó motorhoz.

Telepítse a szervo-motor fedelét.

3

FONTOS: Ha a motort Sigma 1-ről 5-re frissíti, akkor a sigma átalakítókártyát be kell szerelni. További információkért lásd a Sigma 1-5 átalakítás - telepítés - AD0681 eljárást. 

4

Az A-tengely Rácseltolása beállítás beállítása Hajtsa a következő lépéseket:

Beállítás beállítása 7, Paraméter-zárolás Ki.

Állítsa a  128 paramétert és 212 paramétert 0 értékre.

Nyomja meg a [RESET] gombot az egyes riasztások leállításához. 

5

Lépjen a HIBAELHÁRÍTÁS módba.

Push [ZERO RETURN]. Nyomja meg [A] gombot. Nyomja meg a [SINGLE].

 Megjegyzés: Hagyja figyelmen kívül a NULLPONTI VISSZATÉRÍTÉS MARGÓ TÚL KICSI riasztást.

Lépjen be a VARés a RAW-DATAopcióba.

Írja be a  GRID A  kifejezést a RAW DATA képernyőn.

6

Állítsa be az eszközváltozás eltolását az alábbiak szerint:

Paraméter beállítása 43 bit 18 (invis tengely) nullára.

Bemegy [MDI] mód. Állítsa be a lövegtorony az 1-es eszközt (T1). Használja M43 hogy a lövegtorony leengedje (feloldhasson).

Nyomja meg a [EMERGENCY STOP] vagy M44 gombot ha a szerszámrevolver [1] kioldott (szétkapcsolt) pozícióban van [2].

Kézzel mozgassa a torony eszköz 1.

Release [VÉSZLEÁLLÍTÁS].

Push [RESET]

7

Push [EMERGENCY STOP].

Lépjen a POS-RAW-DATA képernyőre.

Rögzítse a Tényleges A-tengely helyzete [1].

 Megjegyzés: Ebben a példában az AKTUÁLIS A-tengely pozíciója 0,6612.

Lépjen a 212.  paraméterre.

Írja be az  AKTUÁLIS A-tengelypozíció [1] ellentétes értékét tizedesvessző nélkül.

 Megjegyzés: Például az AKTUÁLIS A-tengely pozíciója 0,6612 -6612 lesz.

8

Lépjen ki a DEBUG módból.

Push [ZERO RETURN]. Nyomja meg [A] gombot. Nyomja meg a [SINGLE].

Ellenőrizze, hogy az eszközcserélő megfelelően működik-e. Működtesse az alábbi kódot MDI módban:

TT-4 és ATT-4 esetében:

T1 T2 T3 T4 T3 T2 M99;

Az ATT-8 esetében:

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 M99;

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.