MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      • Automatyczny podajnik detali do tokarki
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
      • Szlifierka do płaszczyzn, 2550
    • View All
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Ruchome oprawki narzędziowe
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B

Serwis – Strona główna Procedura postępowania TL-1/2-TT-4 i ATT-4/8 Głowica - Silnik - Wymiana
Recently Updated Last updated: 06/13/2025

TL-1/2-TT-4 i ATT-4/8 Głowica - Silnik - Wymiana


AD0195

_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Wrzesień 2004 r.:

TL-1/2-TT-4 i ATT-4/8 Głowica - Silnik - Wymiana

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 kroki) Back to Top

Introduction

Ta procedura objaśnia sposób wymiany silnika w głowicy TT-4 [1] i ATT-4/8 [2].

Kompatybilność z maszynami:

  • 93-2287 dla głowic TT-4 wyprodukowanych od 09.2004 do 10.2014
  • 93-2302, 93-3807  i  93-3808  dla głowic TT-4 wyprodukowanych od 09.2004  do  12.2014
  • 93-2302 dla głowic TT-4 wyprodukowanych między 12.2014  i 06.2016
  • 93-2580 dla maszyn CHC z głowicami ATT-4 i ATT-8 z silnikami Sigma 5.
  • 93-3305 dla głowic ATT-4 i ATT-8 z przekładnią 25T w maszynach NGC.
  • 93-3317 dla głowic ATT-4 i ATT-8 z przekładnią 20T  w maszynach NGC.

 WAŻNE: Podczas modernizacji silnika z Sigma 1 na 5:

  •  93-3807 ZESTAW STEROWANIA SIGMA 1 DO 5 jest potrzebny tylko jeden dla każdej maszyna
  • 93-3808 ZESTAW OSI POLA KONWERSJI SIGMA 1-5 +  93-2302 ZESTAW GŁOWICY SIGMA-5 jest potrzebny dla każdego zmodernizowanego silnika osi. Więcej informacji można znaleźć w procedurze   Konwersja Sigma 1 na 5 – Instalacja – AD0681 . 

Motor Replacement

1

Naciśnij przycisk [POWER OFF].

Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył. 

Zablokować wyłącznik główny.

Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

2

Zdejmij osłonę serwomechanizmu dla wieży.

Odłączyć przewody elektryczne od serwomechanizmu. Zdejmij uszczelkę uszczelki z wieży [2].

Oczyścić powierzchnie krycia serwomotoru [1] i wieżę [2] [3].

Zamontować nową uszczelkę uszczelki na wieży [2]. Zamontować nowy serwomotor.

Dokręcić wkręty. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.

Podłącz przewody elektryczne do siłownika.

Zamontować pokrywę serwomechanizmu.

3

WAŻNE: W przypadku modernizacji silnika z Sigma 1 na 5 należy zainstalować płytę konwertera sigma. Więcej informacji można znaleźć w procedurze Konwersja Sigma 1 na 5 – Instalacja – AD0681.

4

Ustaw przesunięcie siatki osi A. Wykonaj następujące czynności:

Ustaw ustawienie 7, Blokada parametru na Wył.

Ustaw parametry 128 i 212 na wartości 0.

Naciśnij [RESET], aby zatrzymać każdy alarm. 

5

Przejdź do trybu DEBUGOWANIE.

Naciśnij [ZERO RETURN]. Naciśnij [A]. Naciśnij [SINGLE].

 Uwaga: Zignoruj alarm ZA MAŁY MARGINES WYZEROWANIA.

Przejdź do VAR i do RAW DATA (Dane nieprzetworzone).

Wpisz SIATKA A na ekranie DANE NIEPRZETWORZONE.

6

Ustaw przesunięcie zmiany narzędzia w następujący sposób:

Ustaw Parametr 43 bit 18 (oś invis) na zero.

Przejdź do trybu [MDI]. Ustawić wieżę w narzędziu 1 (T1). Użyj M43 do zwolnienia głowicy.

Naciśnij [EMERGENCY STOP] lub M44, gdy głowica rewolwerowa [1] znajduje się w położeniu zwolnionym (rozłączonym) [2].

Ręcznie przesunąć wieżę do narzędzia 1.

Zwolnij przycisk [EMERGENCY STOP].

Naciśnij przycisk [RESET]

7

Wciśnij [Wyłącznik awaryjny].

Przejdź do ekranu POS-RAW-DATA.

Zapisz RZECZYWISTĄ pozycję osi A [1].

Uwaga: W tym przykładzie RZECZYWISTA pozycja osi A wynosi 0,6612.

Przejdź do parametru 212.

Wpisz przeciwną wartość RZECZYWISTEJ pozycji osi A [1] bez znaku dziesiętnego.

 Uwaga: Na przykład RZECZYWISTA pozycja osi A 0,6612 staje się -6612.

8

Wyjdź z trybu debugowania.

Naciśnij [ZERO RETURN]. Naciśnij [A]. Naciśnij [SINGLE].

Upewnij się, że magazyn narzędzi działa prawidłowo. Użyj tego kodu w trybie MDI:

Dla TT-4 i ATT-4:

T1 T2 T3 T4 T3 T2 M99

Dla ATT-8:

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 M99
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.