My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

Početna stranica servisa Upute za izvršenje ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 koraci) 3. Install Kit (6 koraci) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

ST-10/15/20 - Remenice i motor podvretena - Zamjena


AD0979

Revizija A – 06/2026.

Introduction

Ovaj postupak opisuje kako ukloniti i ugraditi remenice i motor podvretena za tokarilice ST-10/15/20 opremljene podvretenom za završnu obradu A2-5.

Postupak se odnosi na sljedeće komplete:

  • 93-5617 Zamjena remenica i motora

Napomena: Servisni komplet sadrži 3 stavke. Remenica na servo motoru je u interferencijskom dosjedu na osovini. 

Važno: Obavezno organizirajte sav hardver tijekom koraka uklanjanja jer će se ponovno upotrijebiti pri ponovnoj ugradnji. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

Povratak B osi u referentnu nul točku stroja 

  • Isključite i zaključajte stroj
  • Uklonite lim [1] i [2] kako biste omogućili pristup podvretenu

    2

     
    Uklonite stražnju ploču [1]
     
    Napomena: Ventilator za hlađenje pričvršćen je na stražnju ploču. Prije potpunog uklanjanja ploče odspojite električni priključak ventilatora kako biste izbjegli oštećenja
     
    Uklonite poklopac glave [2] 
     
    Uklonite servisnu ploču [3]
     

    3

    Otpustite vijke [1] nosača motora tako da ostanu lagano pritegnuti
     
    Okrenite Cam Linearnu vodilicu [2] u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste otpustili napetost remena.
     
    Uklonite vijke [3] kako biste uklonili motor podvretena [4]
     
     

    4

    Napomena: Koristite servisnu ploču za pristup vijcima koji pričvršćuju spojnicu na remenicu glavnog vretena
     
    Uklonite vijke [1] kako biste uklonili spojnicu i povlačnu šipku [2]
     
    Važno: Spojnica je teška i ako padne može doći do trajnog oštećenja. Pripremite obloženu površinu u blizini na koju ćete odložiti spojnicu i povlačnu šipku

    5

    Uklonite remen [4] 

    Da biste uklonili remenicu glavnog vretena [3], morate ukloniti vijke [1] koji se pričvršćuju na umetak glavnog vretena 

    Pazite da odvojite odstojnik spojnice [2] 

     

    Install Kit

    1

    Ugradite novu remenicu glavnog vretena [3] sa spojnim nastavkom [2] pomoću vijaka [1] na umetak glavno vreteno

    Položite remen [1] na zube remenice glavnog vretena [3]

    2

    Nakon ugradnje remenice glavnog vretena, izmjerite radijalni udar na licu [1] do NTE 0,001" TIR

    Zatim označite aksijalni udar na licu [2] do NTE 0,0005" TIR

    Nakon podešavanja pritegnite vijke na 13 ft-lbs

    3

    Ponovno ugradite spojnicu i povlačnu šipku [2] pomoću vijaka [1]

    Napomena: Koristite servisnu ploču za pristup rupama za vijke na spojnici [2]

    Nakon ugradnje izmjerite radijalni udar na licu [3] do NTE 0,0005"

    Nakon poravnavanja pritegnite vijke [1] na 13 ft-lbs

    4

    Ugradite novi motor [2] na nosač motora pomoću vijaka [1]

    Osigurajte da su vijci [1] zategnuti na 25 ft-lbs

    Važno: Prije zatezanja vijaka osigurajte da su zubi remenice zahvaćeni remenom

    Za zatezanje remena okrenite linearnu vodilicu kamere [3] u smjeru kazaljke na satu 

    Zategnite remen na 80 lbs i izmjerite napetost pomoću Gates Sonic mjerača s parametrima postavljenim na:

    • Težina: 3,5 g/m
    • Širina: 15 mm
    • Raspon: 160 mm

    Napomena: Provjerite zategnutost remena na različitim mjestima duž duljine remena. Ručno okrenite glavno vreteno kako biste zakrenuli remenicu

    Nakon što je remen zategnut, pritegnite vijke [5] na 45 ft-lbs kako biste osigurali nosač motora

    Ponovno provjerite zategnutost remena nakon pritezanja vijaka. Ako je izvan specifikacije, otpustite vijke i ponovite postupak dok ne bude unutar specifikacije.

    5

    Ponovno ugradite servisnu ploču [3]

    Ponovno ugradite poklopac glave [2] 

    Ponovno ugradite stražnju ploču [1]

    Napomena: Svi vijci moraju biti pritegnuti na 13 ft-lbs

    6

    Ponovno postavite dijelove od metalnog lima [1] i [2]

    Verification

    Nakon ponovnog spajanja svih kabela uključite stroj 

    U MDI unesite M143 P6000 koji će okretati glavno vreteno prema naprijed pri maksimalnom RPM 

    Pritisnite [RESET]  da se zaustavi glavno vreteno

    Potom u MDI unesite M144 P6000 koji će okretati glavno vreteno u suprotnom smjeru pri maksimalnom RPM

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.