ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

서비스 홈 방법 절차 ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 단계) 3. Install Kit (6 단계) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

ST-10/15/20 - 서브 스핀들 풀리 및 모터 - 교체


AD0979

개정판 A - 2026년 6월

Introduction

이 절차는 A2-5 정삭용 서브 스핀들이 장착된 ST-10/15/20 선반의 서브 스핀들 풀리와 모터를 제거하고 설치하는 방법을 설명합니다.

해당 절차는 다음 키트에 적용됩니다.

  • 93-5617 풀리 및 모터 교체

참고: 서비스 키트에는 3개의 품목이 포함되어 있습니다. 서보의 풀리는 샤프트에 스웨트 핏 방식으로 장착되어 있습니다. 

중요: 제거한 하드웨어는 재설치 시 다시 사용하므로 모든 하드웨어를 정리해 두십시오. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

B축을 원점으로 영점 복귀합니다. 

  • 기계 전원을 끄고 잠그십시오
  • 서브 스핀들이 노출되도록 판금 [1] 및 [2]를 제거합니다.

    2

     
    후면 패널 [1]을 제거하십시오.
     
    참고: 냉각 팬이 후면 패널에 부착되어 있습니다. 패널을 완전히 제거하기 전에 팬의 전기 커넥터를 분리하여 손상을 방지하십시오
     
    헤드 커버 [2]를 제거합니다.
     
    서비스 패널 [3]을 제거합니다.
     

    3

    모터 마운트의 볼트 [1]를 풀어 볼트가 딱 맞물린 상태가 되도록 합니다.
     
    선형 캠 가이드 [2]를 시계 반대 방향으로 돌려 벨트의 장력을 풉니다.
     
    볼트 [3]를 제거하여 서브 스핀들 모터 [4]를 제거합니다.
     
     

    4

    참고: 서비스 패널을 사용하여 유니언을 스핀들 풀리에 장착하는 볼트에 접근합니다.
     
    볼트 [1]를 제거하여 유니언과 드로바 [2]를 제거합니다.
     

    중요: 유니언은 무거우며 떨어질 경우 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다. 유니언과 드로바를 놓을 수 있도록 근처 공간에 완충재를 준비합니다.

    5

    벨트 [4]를 제거합니다.

    스핀들 풀리 [3]를 제거하려면 스핀들 카트리지에 고정된 볼트 [1]를 제거해야 합니다. 

    유니언 스페이서 [2]를 따로 보관합니다. 

     

    Install Kit

    1

    볼트 [1]를 사용하여 새 스핀들 풀리 [3]를 유니언 어댑터 [2]와 함께 스핀들 카트리지에 설치합니다.

    벨트 [1]를 스핀들 풀리 [3] 톱니에 놓습니다.

    2

    스핀들 풀리를 장착한 후 면 [1]의 방사형 런아웃을 NTE 0.001" TIR로 지시합니다.

    그런 다음 면 [2]의 축 런아웃을 NTE 0.0005" TIR로 지시합니다.

    일단 조정되면 볼트를 13ft-lbs 토크로 조입니다.

    3

    볼트 [1]를 사용하여 유니언 및 드로바 [2]를 다시 설치합니다.

    참고: 서비스 패널을 사용하여 유니언 [2]의 볼트 구멍에 접근합니다.

    설치한 후 면 [3]의 방사형 런아웃을 NTE .0005"

    로 지시합니다.

    정렬 후 볼트 [1]를 13ft-lbs 토크로 조입니다.

    4

    볼트 [1]를 사용하여 모터 마운트에 새 모터 [2]를 설치합니다.

    볼트 [1]가 25ft-lbs의 토크로 조여져 있는지 확인하십시오.

    중요: 볼트를 조이기 전에 풀리 톱니를 벨트와 맞물리도록 합니다.

    벨트에 장력을 가하려면 선형 캠 가이드 [3]를 시계 방향으로 돌립니다. 

    벨트를 80lbs로 조이고 게이츠 소닉 미터를 사용하여 다음과 같이 설정된 파라미터로 장력을 측정합니다.

    • 질량: 3.5g/m
    • 폭: 15mm
    • 스팬: 160mm

    참고: 벨트 길이의 여러 위치에서 벨트 장력을확인하십시오. 스핀들을 수동으로 돌려 풀리를 회전시킵니다.

    벨트를 조인 후 볼트 [5]를 45ft-lbs로 조여 모터 마운트를 고정합니다.

    볼트를 조인 후 벨트 장력을 다시 점검하십시오. 규격을 벗어나는 경우 볼트를 풀고 규격 범위 내에 도달할 때까지 절차를 반복합니다.

    5

    서비스 패널 [3]을 다시 설치합니다.

    헤드 커버 [2]를 다시 설치합니다. 

    후면 패널 [1]을 다시 설치합니다.

    참고: 모든 볼트는 13ft-lbs 토크로 조여야 합니다.

    6

    판금 [1] 및 [2]을 다시 설치합니다.

    Verification

    모든 케이블을 다시 연결한 후 기계의 전원을 켭니다. 

    MDI에 M143 P6000을 입력하면 스핀들이 최대 RPM으로 정방향 회전합니다. 

    [RESET]을 눌러 스핀들을 정지시킵니다.

    그런 다음 MDI에 M144 P6000을 입력하면 스핀들이 최대 RPM으로 역방향 회전합니다.