My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

Service hjemme How-to-procedure ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 trin) 3. Install Kit (6 trin) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

ST-10/15/20 subspindel og motor - Udskiftning


AD0979

Revision A - 06/2026

Introduction

Denne procedure beskriver, hvordan du fjerner og installerer subspindelremskiver og motor til ST-10/15/20 drejebænke udstyret med A2-5 subspindel

Proceduren gælder for følgende sæt:

  • 93-5617 Udskiftning af remskiver og motor

Bemærk: Servicesæt leveres med tre dele. Remskiven på servoen er sved fittet på akslen. 

vigtigt: Sørg for at holde al hardware organiseret under fjernelsestrinnene, da de vil blive genbrugt under geninstallering. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

Referencepunkt B-aksen til hjem 

  • Sluk og lås maskinen op
  • Fjern plademetal [1] og [2] for at eksponere subspindelen

    2

     
    Fjern bagpanelet [1]
     
    Bemærk: En afkølingsventilator er fastgjort til bagpanelet. Før panelet fjernes helt, skal ventilatorens elektriske stik frakobles for at undgå beskadigelse
     
    Fjern hoveddæksel [2] 
     
    Fjern servicepanel [3]
     

    3

    Bryde bolte [1] på motorholderen, så bolte passer godt
     
    Drej den lineære knastguide [2] mod uret for at løsne spændingen på bæltet
     
    Fjern bolte [3] for at fjerne spindelmotor [4]
     
     

    4

    Bemærk: Brug servicepanelet til at få adgang til bolte, der monterer samlestykket på spindelremskiver
     
    Fjern bolte [1] for at fjerne samlestykket og trækstang [2]
     
    vigtigt: Samlingen er tung, og hvis den tabes, kan den få permanent skade. Hav en overflade i nærheden med polstring til at lægge samlingen og træstangen på

    5

    Fjern remmen [4] 

    For at fjerne spindelremskiven [3] skal du fjerne bolte [1], der boltes på spindelpatronen 

    Sørg for at lægge Union-afstandsstykket til side [2] 

     

    Install Kit

    1

    Installer ny spindelremskive [3] med Union-adapter [2] ved hjælp af bolte [1] på spindelpatronen

    Læg remmen [1] på spindelremskivens [3] tænder

    2

    Når spindelremskiven er monteret, skal du angive det radiale udløb på forsiden [1] til NTE 0,001" TIR

    Angiv derefter det aksiale udløb på forsiden [2] til NTE 0,0005" TIR

    Når den er justeret, spændes den til 13 ft-lbs

    3

    Geninstaller unionen og trækstangen [2] ved hjælp af bolte [1]

    Bemærk: Brug servicepanelet til at få adgang til bolthullerne på unionen [2]

    Når den er installeret, skal du angive det radiale udløb på forsiden [3] til NTE .0005"

    Efter justeringsmoment bolt [1] til 13 ft-lbs

    4

    Installer ny motor [2] ved hjælp af bolte [1] på motorholderen

    Sørg for, at bolte [1] er spændt til 25 ft-lbs

    vigtigt: Sørg for at engagere remskivens tænder med remmen, før boltene strammes

    For at stramme remmem skal du dreje den lineære knastguide [3] i urets retning 

    Stram remmen til 80 lbs, og mål spændingen ved hjælp af en Gates sonisk måler med parametrene indstillet til:

    • Masse: 3,5 g/m
    • Bredde: 15 mm
    • Span: 160 mm

    Bemærk: Kontrollér remspændingen på forskellige steder langs længden af remmen. Drej spindelen manuelt for at rotere remskiven

    Når remmen er strammet, strammes boltene [5] til 45 ft-lbs for at fastgøre motormonteringen

    Kontrollér remspændingen igen efter tilspænding af bolte. Hvis den er uden for specifikationen, skal du løsne boltene og gentage proceduren, indtil den er inden for specifikationerne.

    5

    Geninstaller servicepanel [3]

    Geninstaller hoveddækslet [2] 

    Geninstaller bagpanelet [1]

    Bemærk: Alle bolte skal indstilles til 13 ft-lbs

    6

    Geninstaller pladedele [1] og [2]

    Verification

    Når alle kabler er blevet tilsluttet igen, skal du tænde maskinen 

    I MDI-input M143 P6000, der roterer spindel fremad ved maks. O/M 

    Tryk på [RESET]  for at stoppe spindelen

    Derefter i MDI-input M144 P6000, der roterer spindel bagud ved maks. O/M

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.