MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 passi) 3. Install Kit (6 passi) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

ST-10/15/20 - Puleggia e motore del mandrino secondario - Sostituzione


AD0979

Revisione A - 06/2026

Introduction

Questa procedura descrive come rimuovere e installare le pulegge del mandrino secondario e il motore per i torni ST-10/15/20 dotati di mandrino secondario

di finitura A2-5

La seguente procedura si applica a questi kit:

  • 93-5617 Puleggia e sostituzione motore

Nota: Il kit di assistenza viene fornito con 3 articoli. La puleggia sul servo è accoppiata al sudore sull'albero. 

Importante: Assicurarsi di mantenere tutta la ferramenta organizzata durante i passaggi di rimozione in quanto saranno riutilizzati durante la reinstallazione. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

Asse B ritorno a zero alla posizione iniziale 

  • Spegnere e bloccare la macchina
  • Rimuovere la lamiera [1] e [2] per esporre il mandrino secondario

    2

     
    Rimuovere il pannello posteriore [1]
     
    Nota: Una ventola di raffreddamento è collegata al pannello posteriore. Prima di rimuovere completamente il pannello, scollegare il connettore elettrico della ventola per evitare danni
     
    Rimuovere il coperchio della testa [2]
     
    Rimuovere il pannello di assistenza [3]
     

    3

    Rompere i bulloni [1] del supporto motore in modo che i bulloni siano aderenti
     
    Ruotare la guida lineare della camma [2] in senso antiorario per allentare la tensione sulla cinghia
     
    Rimuovere i bulloni [3] per rimuovere il motore del mandrino secondario [4]
     
     

    4

    Nota: Utilizzare il pannello di assistenza per accedere ai bulloni che fissano il raccordo alla puleggia del mandrino
     
    Rimuovere i bulloni [1] per rimuovere il raccordo e il tirante [2]
     

    Importante: Il raccordo è pesante e se caduto o sbattuto potrebbe comportare danni permanenti. Predisponi una superficie imbottita nelle vicinanze su cui appoggiare il raccordo e il tirante

    5

    Rimuovere la cinghia [4] 

    Per rimuovere la puleggia del mandrino [3] è necessario rimuovere i bulloni [1] che si imbullonano sulla cartuccia del mandrino  

    Assicurarsi di mettere da parte il distanziatore del raccordo [2] 

     

    Install Kit

    1

    Installare la nuova puleggia del mandrino [3] con adattatore di unione [2] utilizzando i bulloni [1] sulla cartuccia del mandrino

    Posizionare la cinghia [1] sulla puleggia del mandrino [3] denti

    2

    Una volta montata la puleggia del mandrino, indicare il fuori corsa radiale sulla faccia [1] a NTE 0,001" fuori corsa indicato totale

    Quindi indicare il fuori corsa assiale sulla faccia [2] a NTE 0,0005" fuori corsa indicato totale

    Una volta regolati i bulloni di coppia a 13 ft-lb

    3

    Reinstallare il raccordo e il tirante [2] utilizzando i bulloni [1]

    Nota: Utilizzare il pannello di assistenza per accedere ai fori dei bulloni sul raccordo [2]

    Una volta installato, indicare il fuori corsa radiale sulla faccia [3] a NTE 0,0005"

    Dopo l'allineamento, serrare i bulloni [1] a 13 ft-lb

    4

    Installare il nuovo motore [2] utilizzando i bulloni [1] sul supporto del motore

    Assicurarsi che i bulloni [1] siano serrati a 25 ft-lbs

    Importante: Assicurarsi di innestare i denti della puleggia con la cinghia prima di serrare i bulloni

    Per tendere la cinghia, ruotare la guida lineare della camma [3] in senso orario 

    Stringere la cinghia a 80 lb e misurare la tensione utilizzando un misuratore sonico Gates con parametri impostati su:

    • Massa: 3,5 g/m
    • Larghezza: 15 mm
    • Rotazione: 160 mm

    Nota: Controllare la tensione della cinghia in diverse posizioni lungo la lunghezza della cinghia. Ruotare manualmente il mandrino per ruotare la puleggia

    Una volta serrata la cinghia, serrare i bulloni [5] a 45 ft-lb per fissare il montaggio del motore

    Ricontrollare la tensione della cinghia dopo aver serrato i bulloni. Se non rientra nelle specifiche, allentare i bulloni e ripetere la procedura fino a quando non rientra nelle specifiche.

    5

    Reinstallare il pannello di assistenza [3]

    Reinstallare il coperchio della testa [2] 

    Reinstallare il pannello posteriore [1]

    Nota: Tutti i bulloni devono essereinterrotti a 13 ft-lbs

    6

    Reinstallare la lamiera [1] e [2]

    Verification

    Dopo aver ricollegato tutti i cavi, accendere la macchina 

    Nell'ingresso MDI M143 P6000 che ruota il mandrino in mandrino avanti all’rpm massimo 

    Premere [RESET]  per arrestare il mandrino

    Quindi, nell'ingresso MDI M144 P6000, che ruota il mandrino in senso inverso a rpm max

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.