ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

服务主页 方法程序 ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 步骤) 3. Install Kit (6 步骤) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

ST-10/15/20 - 副主轴滑轮和电机 - 更换


AD0979

版本 A - 2026 年 6 月

Introduction

此程序描述了如何拆卸和安装装有 A2-5 精加工副主轴的 ST-10/15/20 车床的副主轴

滑轮和电机

该程序适用于以下套件:

  • 93-5617 滑轮和电机更换

注意:维修套件附带 3 个项目。伺服上的滑轮采用热套工艺装配在轴上。 

重要:在拆卸步骤中,请确保保持所有硬件有条理,因为它们将在重新安装过程中重复使用。 

 

Remove Pulleys and Motor

1

将 B 轴

回原点  

  • 关闭电源并锁定机器。
  • 拆下钣金 【1】 和 【2】,以露出副主轴

    2

     
    拆下后面板[1]
     
    注意: 冷却风扇连接到后面板。在完全拆下面板之前,请断开风扇的电气连接器,以避免损坏
     
    拆下头盖 [2] 
     
    拆下维修面板 【3】
     

    3

    断开电机支架的螺栓 【1】,使螺栓紧密贴合
     
    逆时针转动凸轮线性导轨 【2】,以松开皮带上的张力
     
    拆下螺栓 【3】 以拆下副主轴电机 【4】
     
     

    4

    注意: 使用维修面板以便检修将单元安装到主轴滑轮上的螺栓
     
    拆下螺栓 【1】 以拆下接头和拉杆 【2】
     

    重要:单元很重,如果掉落或撞击,可能会导致永久性损坏 准备一处带软垫的就近台面,用于放置单元和拉杆

    5

    拆下皮带[4] 

    要拆下主轴滑轮 【3】,必须拆下螺栓 【1】,该螺栓用于固定在主轴箱上 

    确保将接头垫片 【2】 放在一旁 

     

    Install Kit

    1

    使用螺栓 【1】 将带有接头适配器 【2】 的新主轴滑轮 【3】 安装到主轴箱上

    将皮带 【1】 放在主轴滑轮 【3】 齿上

    2

    安装主轴滑轮后,将端面 【1】 上的径向跳动指示为 NTE 0.001" TIR

    然后将端面 【2】 上的轴向跳动指示为 NTE 0.0005" TIR

    调整扭矩螺栓至 13 ft-lbs 后

    3

    使用螺栓 【1】 重新安装接头和拉杆 【2】

    注意:使用维修面板以便触及接头 【2】 上的螺栓孔

    安装后,将端面 【3】 上的径向跳动指示为 NTE .0005"

    校准后,将螺栓 【1】 扭矩调整至 13 ft-lbs

    4

    使用螺栓 【1】 将新电机 【2】 安装到电机底座上

    确保螺栓 【1】 扭矩为 25 ft-lbs

    重要:在拧紧螺栓之前,请确保将滑轮齿与皮带接合

    要张紧皮带,请顺时针转动凸轮线性导轨 【3】 

    将皮带拧紧到 80 磅,并使用 Gates Sonic Meter 测量张力,参数设置为:

    • 质量:3.5 克/米
    • 宽度:15 毫米
    • 跨度:160mm

    注意: 检查皮带长度不同位置的皮带张力。手动转动主轴以旋转滑轮

    拧紧皮带后,将螺栓 【5】 拧紧至 45 ft-lbs,以固定电机安装座

    拧紧螺栓后,重新检查皮带张力。如果不符合规格,松开螺栓并重复此过程,直到符合规格。

    5

    重新安装检修面板 【3】

    重新安装 头盖 【2】 

    重新安装 后面板 【1】

    注意:所有螺栓的扭矩应为 13 ft-lbs

    6

    重新安装钣金 [1] 和 [2]

    Verification

    重新连接所有电缆后,打开机床 

    电源

    在 MDI 中输入 M143 P6000,将使主轴以最大转速向前旋转  

    按 [RESET]   以停止主轴

    然后在 MDI 中输入 M144 P6000,将使主轴以最大转速反向旋转