My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 kroki) 3. Install Kit (6 kroki) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

ST-10/15/20 – Koła pasowe wrzeciona przechwytującego i silnik – Wymiana


AD0979

Wersja A – 06/2026

Introduction

Ta procedura opisuje sposób demontażu i montażu kół pasowych wrzeciona przechwytującego i silnika w tokarkach ST-10/15/20 wyposażonych we wrzeciono przechwytujące wykończeniowe A2-5

Ta procedura ma zastosowanie do następujących zestawów serwisowych:

  • 93-5617 Wymiana kół pasowych i silnika

Uwaga: Zestaw serwisowy zawiera 3 elementy. Koło pasowe na serwomotorze jest dopasowane do wału. 

Ważne: Pamiętaj, aby utrzymać cały osprzęt w porządku podczas kroków demontażu, ponieważ zostaną one ponownie użyte podczas ponownej instalacji. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

Wyzeruj oś B do położenia początkowego 

  • Wyłącz i Zablokuj maszynę
  • Usuń blachę [1] i [2], aby odsłonić wrzeciono przechwytujące

    2

     
    Zdejmij tylny panel [1]
     
  • Uwaga: Wentylator chłodzący jest przymocowany do tylnego panelu. Przed całkowitym zdjęciem panelu odłącz złącze elektryczne wentylatora, aby uniknąć uszkodzenia
     
    Zdejmij pokrywę głowicy [2] 
     
    Zdejmij panel serwisowy [3]
     
  • 3

    Przerwij śruby [1] mocowania silnika, aby śruby były dobrze dopasowane
     
    Obróć prowadnicę liniową krzywki [2] w lewo, aby poluzować naprężenie pasa
     
    Wykręć śruby [3], aby wyjąć silnik wrzeciona przechwytującego [4]
     
     

    4

  • Uwaga: Użyj panelu serwisowego, aby uzyskać dostęp do śrub mocujących dwuzłączkę do koła pasowego wrzeciona
     
    Wykręć śruby [1], aby zdjąć dwuzłączkę i pręt [2]
     

    Ważne: Dwuzłączka jest ciężka i w razie upadku lub uderzenia może zostać trwale uszkodzona. Należy położyć ją i pręt na wyściełanej powierzchni

  • 5

    Zdejmij pasek [4] 

    Aby wyjąć koło pasowe wrzeciona [3], należy odkręcić śruby [1] tej śruby od kasety wrzeciona 

    Pamiętaj, aby odłożyć przekładkę dwuzłączki [2] 

     

    Install Kit

    1

    Zamontuj nowe koło pasowe wrzeciona [3] z adapterem dwuzłączki [2] za pomocą śrub [1] na kasecie wrzeciona

    Załóż pas [1] na zęby [3] koła pasowego wrzeciona

    2

    Po zamontowaniu koła pasowego wrzeciona wskaż bicie promieniowe na powierzchni [1] do NTE 0,001" TIR

    Następnie wskaż bicie osiowe na powierzchni [2] do NTE 0,0005" TIR

    Po wyregulowaniu dokręć śruby momentem 13 ft-lbs

    3

    Zainstaluj z powrotem dwuzłączkę i pręt [2] za pomocą śrub [1]

    Uwaga: Użyj panelu serwisowego, aby uzyskać dostęp do otworów na śruby na złączu [2]

    Po zainstalowaniu wskaż bicie promieniowe na powierzchni [3] do NTE 0,0005"

    Po wyrównaniu dokręć śruby [1] momentem 13 ft-lbs

    4

    Zamontuj nowy silnik [2] za pomocą śrub [1] na mocowaniu silnika

    Upewnij się, że śruby [1] są dokręcone momentem 25 ft-lbs

    Ważne: Przed dokręceniem śrub należy nałożyć pas na zęby koła pasowego

    Aby naciągnąć pas, obróć prowadnicę liniową krzywki [3] w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 

    Dokręć pas momentem obrotowym 80 funtów i zmierz napięcie za pomocą miernika dźwiękowego Gates z parametrami ustawionymi na:

    • Masa: 3,5 g/m
    • Szerokość: 15 mm
    • Rozstaw: 160 mm

    Uwaga: Sprawdź naprężenie pasa w różnych miejscach na całej długości pasa. Ręcznie obróć wrzeciono, aby obrócić koło pasowe

    Po dokręceniu pasa dokręć śruby [5] momentem 45 ft-lbs, aby zabezpieczyć mocowanie silnika

    Ponownie sprawdź naprężenie pasa po dokręceniu śrub. Jeśli nie jest to zgodne ze specyfikacją, poluzuj śruby i powtórz procedurę, aż będzie mieścić się w specyfikacji.

    5

    Zainstaluj ponownie panel serwisowy [3]

    Zainstaluj pokrywę głowicy [2] 

    Zainstaluj ponownie tylny panel [1]

    Uwaga: Wszystkie śruby muszą zostać dokręcone momentem 13 ft-lbs

    6

    Załóż z powrotem blachę [1] i [2]

    Verification

    Po ponownym podłączeniu wszystkich przewodów włącz maszynę 

    W MDI wprowadź wartość M143 P6000, która obraca wrzeciono do przodu z maksymalną prędkością obrotową 

    Naciśnij [RESET], , aby zatrzymać wrzeciono

    Następnie w MDI wprowadź wartość M144 P6000, która obraca wrzeciono do tyłu z maksymalną prędkością obrotową

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.