My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 kroky) 3. Install Kit (6 kroky) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

ST-10/15/20 - Řemenice protivřeteno a motor - výměna


AD0979

Revize A - 06/2026

Introduction

Tento postup popisuje, jak demontovat a nainstalovat řemenice a motor protivřeteno pro soustruhy ST-10/15/20 vybavené protivřeteno

pro dokončování A2-5 Následující postup platí pro tyto sady:
  • 93-5617 Výměna řemenic a motoru

Poznámka: Servisní sada se dodává se 3 položkami. Řemenice na servopohonu se na hřídel zasune do potu. 

Důležité: Dbejte na to, aby byl veškerý hardware během kroků demontáže uspořádaný, protože bude znovu použit během opětovné instalace. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

Návrat do nulového bodu osy B do výchozí polohy 

  • Vypněte a zablokte stroj
  • Odstraňte plech [1] a [2], abyste odkryli protivřeteno

    2

     
    Sejměte zadní panel [1]
     
    Poznámka: Chladicí ventilátor je připojen k zadnímu panelu. Před úplným odstraněním panelu odpojte elektrický konektor ventilátoru, aby nedošlo k poškození
     
    Sejměte kryt hlavy [2]
     
    Odstraňte servisní panel [3]
     

    3

    Rozlomte šrouby [1] držáku motoru tak, aby šrouby byly pevně utažené
     
    Otáčením lineárního vodítka vačky [2] proti směru hodinových ručiček uvolněte napětí na pásu
     
    Demontujte šrouby [3] a odstraňte motor vřetena [4]
     
     

    4

    Poznámka: Pomocí servisního panelu získáte přístup ke šroubům, které připevňují spojku k řemenici vřeteno
     
    Odstraňte šrouby [1] pro odstranění spojky a tažné tyče [2]
     

    Důležité: Spojka je těžká, a pokud spadne, může dojít k trvalému poškození. Mějte poblíž plochu s polstrováním pro položení spojky a tažné tyče

    5

    Demontujte pás [4] 

    Chcete-li odstranit řemenici vřeteno [3], musíte odstranit šrouby [1], které se přišroubují na zásobník vřetena  

    Ujistěte se, že jste odložili rozpěrku spojky [2] 

     

    Install Kit

    1

    Namontujte novou řemenici vřeteno [3] s adaptérem spojky [2] pomocí šroubů [1] na zásobník vřetena

    Položte řemen [1] na kladku vřeteno [3] zuby

    2

    Po montáži řemenice vřeteno označte radiální vyosení na čele [1] na NTE 0,001" TIR

    Poté označte axiální vyosení na čele [2] na NTE 0,0005" TIR

    Po úpravě momentových šroubů na 13 ft-lbs

    3

    Znovu nainstalujte spojku a tažnou tyč [2] pomocí šroubů [1]

    Poznámka: Pomocí servisního panelu získáte přístup k otvorům pro šrouby na spojce [2]

    Po instalaci označte radiální vyosení na čele [3] na NTE .0005"

    Po vyrovnání momentové šrouby [1] na 13 ft-lbs

    4

    Namontujte nový motor [2] pomocí šroubů [1] na držák motoru

    Ujistěte se, že šrouby [1] jsou utaženy na 25 ft-lbs

    Důležité: Před utažením šroubů se ujistěte, že jsou zuby řemenice zachyceny pásem

    Chcete-li pás napnout, otočte lineárním vodítkem vačky [3] ve směru hodinových ručiček 

    Utáhněte pás na 80 lbs a změřte napětí pomocí měřiče Gates Sonic Meter s parametry nastavenými na:

    • Hmontost: 3.5 g/m
    • Šířka: 15 mm
    • Span:160 mm

    Poznámka: Zkontrolujte napnutí řemene na různých místech po celé délce řemene. Ručně otočte vřeteno, aby se řemenice otáčela

    Po utažení řemene utáhněte šrouby [5] na 45 ft-lbs, abyste zajistili připevnění motoru

    Po utažení šroubů znovu zkontrolujte napnutí řemene. Pokud je mimo specifikaci, povolte šrouby a postup opakujte, dokud nebude v rámci specifikace.

    5

    Znovu nainstalujte servisní panel [3]

    Znovu namontujte kryt hlavy [2] 

    Znovu nainstalujte zadní panel [1]

    Poznámka: Všechny šrouby musí být dotaženy na 13 ft-lbs

    6

    Namontujte zpět plech [1] a [2]

    Verification

    Po opětovném připojení všech kabelů zapněte stroj 

    V MDI vstupu M143 P6000, který bude otáčet vřeteno vpřed při max. ot/min 

    Stiskněte [RESET] k zastavení vřetena

    Potom ve vstupu MDI M144 P6000, který bude otáčet vřetenem vřeteno vzad při max. ot/min

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.