My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 vaihetta) 3. Install Kit (6 vaihetta) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

ST-10/15/20 – vastakaran hihnapyörät ja moottori – Vaihto


AD0979

Versio A – 6/2026

Introduction

Tässä menettelyssä kuvataan, miten vastakaran hihnapyörät ja moottori irrotetaan ja asennetaan ST-10/15/20-sorveille, joissa on A2-5-vastakara

Toimintamenettely koskee seuraavia huoltosarjoja:

  • 93-5617 Hihnapyörät ja moottorin vaihto

Huomautus: Huoltosarja sisältää 3 osaa. Servon hihnapyörä on juotosliitetty akseliin. 

Tärkeää: Pidä kaikki laitteistot järjestyksessä poistovaiheiden aikana, sillä niitä käytetään uudelleen uudelleenasennuksen aikana. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

Palauta B-akseli nollaan kotiasemaan 

  • Katkaise laitteen virta ja lukitse kone
  • Poista metallilevy [1] ja [2] vastakaran

    paljastamiseksi

    2

     
    Irrota takapaneeli [1].
     
    Huomautus: Takapaneeliin on kiinnitetty jäähdytystuuletin. Ennen kuin irrotat paneelin kokonaan, irrota tuulettimen sähköliitin vaurioiden välttämiseksi
     
    Irrota pään suojus [2].
     
    Irrota huoltopaneeli [3]
     

    3

    Katkaise moottorin kiinnikkeen pultit [1] niin, että pultit ovat tiukasti kiinni
     
    Löysää hihnan kireyttä kääntämällä epäkeskon lineaariohjainta [2] vastapäivään
     
    Irrota pultit [3] karamoottorin [4] irrottamiseksi
     
     

    4

    Huomautus: Käytä huoltopaneelia päästäksesi käsiksi pultteihin, jotka kiinnittävät liitoksen karan hihnapyörään
     
    Irrota pultit [1] liitoksen ja vetotangon irrottamiseksi [2]
     
    Tärkeää: Yksikkö on raskas, ja jos se putoaa, seurauksena voi olla pysyviä vahinkoja Pidä pöytä helposti ulottuvilla, jotta voit laskea yksikön ja vetotangon

    5

    Vetohihnan irrottaminen [4]:

    Irrota karan hihnapyörä [3] irrottamalla pultit [1], jotka pultataan karan koteloon 

    Muista laittaa liitoksen välilevy sivuun [2] 

     

    Install Kit

    1

    Asenna uusi karan hihnapyörä [3] liitosadapterilla [2] pulteilla [1] karan koteloon

    Aseta hihna [1] kara hihnapyörän [3] hampaille

    n

    2

    Kun karan hihnapyörä on asennettu, osoita otsapinnan [1] säteittäistä pyörintävääristymää NTE:hen 0,001" TIR

    Osoita sitten aksiaalinen pyörintävääristymä otsapinnalla [2] arvoon NTE 0,0005" TIR

    Kun pultit on säädetty vääntömomenttiin 13 ft-lbs

    3

    Asenna liitos ja vetotanko [2] uudelleen pulteilla [1]

    Huomautus: Käytä huoltopaneelia päästäksesi käsiksi liitoksen pultinreikiin [2]

    Kun se on asennettu, osoita otsapinnan [3] säteittäistä pyörintävääristymää arvoon NTE .0005"

    Suuntauksen jälkeen kiristä pultit [1] arvoon 13 ft-lbs

    4

    Asenna uusi moottori [2] pulteilla [1] moottorin kiinnikkeeseen

    Varmista, että pultit [1] on kiristetty vääntömomenttiin 25 ft-lbs

    Tärkeää: Muista kytkeä hihnapyörän hampaat hihnaan ennen pulttien kiristämistä

    Vyö kiristetään kääntämällä epäkeskon lineaariohjainta [3] myötäpäivään 

    Kiristä hihna 80 lbs:n kireyteen ja mittaa kireys Gates Sonic -mittarilla, jonka parametrit on asetettu seuraavasti: 

    • Massa:3,5 g/m
    • Leveys: 15 mm
    • Jänneväli160 mm

    Huomautus: Tarkista hihnan kireys eri kohdista hihnan pituudelta. Käännä kara manuaalisesti pyörittääksesi hihnapyörää

    Kun hihna on kiristetty, kiristä pultit [5] 45 ft-lbs:n kireyteen moottorin kiinnittämiseksi

    Tarkista hihnan kireys uudelleen pulttien kiristämisen jälkeen. Jos se on ohjearvojen ulkopuolella, löysää pultteja ja toista toimenpide, kunnes se on ohjearvojen mukainen.

    5

    Asenna huoltopaneeli uudelleen [3]

    Asenna pään suojus uudelleen [2] 

    Asenna takapaneeli uudelleen [1]

    Huomautus: Kaikki pultit on väännettävä 13 ft-lb:n kireyteen

    6

    Asenna metallilevy.[1] ja [2]

    Verification

    Kun kaikki kaapelit on kytketty uudelleen, käynnistä kone 

    MDI-tulossa M143 P6000, joka pyörittää karaa eteenpäin suurimmalla rpm-nopeudella 

    Paina karan pysäyttämiseksi [RESET].  

    MDI-tulossa M144 P6000, joka pyörittää karaa eteenpäin suurimmalla rpm-nopeudella

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.