My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 pași) 3. Install Kit (6 pași) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

ST-10/15/20 - Rolă și motor arbore secundar - Înlocuire


AD0979

Revizia A – 06/2025

Introduction

Această procedură descrie modul de demontare și instalare a fuliilor arborelui secundar și a motorului pentru strungurile ST-10/15/20 echipate cu arbore secundar de finisare A2-5

Următoarea procedură se aplică acestor kituri:

  • 93-5617 Înlocuire fulii și motor

Notă: Trusa de service este livrată cu 3 articole. Fulia de pe servo este fixată pe ax. 

Important: Asigurați-vă că păstrați toate componentele hardware organizate în timpul pașilor de îndepărtare, deoarece vor fi reutilizate în timpul remontării. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

Revenirea la zero a axei B la origine 

  • Opriți și blocați mașina
  • Scoateți tabla [1] și [2] pentru a expune arborele secundar

    2

     
    Îndepărtați panoul posterior[1]
     
    Notă: Un ventilator de răcire este atașat la panoul din spate. Înainte de a scoate complet panoul, deconectați conectorul electric al ventilatorului pentru a evita deteriorarea
     
    Scoateți capacul [2]
     
    Scoateți panoul de service [3]
     

    3

    Slăbiți șuruburile [1] ale suportului motorului astfel încât șuruburile să fie bine strânse
     
    Rotiți ghidajul liniar al camei [2] în sens antiorar pentru a slăbi tensiunea curelei
     
    Scoateți șuruburile [3] pentru a scoate motorul arborelui secundar [4]
     
     

    4

    Notă: Utilizați panoul de service pentru a obține acces la șuruburile care montează racordul pe fulia arborelui principal
     
    Scoateți șuruburile [1] pentru a scoate racordul și bara de tracțiune [2]
     
    Important: Racordul este greu, iar dacă îl scăpați, poate fi deteriorat permanent Pregătiți în apropiere o suprafață căptușită, pe care să așezați racordul și bara de tracțiune.

    5

    Pentru a îndepărta cureaua [4] 

    Pentru a scoate fuliile arborelui principal [3], trebuie să scoateți șuruburile [1] care se fixează pe cartușul arborelui principal 

    Asigurați-vă că puneți deoparte distanțierul racordului [2] 

     

    Install Kit

    1

    Instalați noua fulie a arborelui principal [3] cu adaptorul racordului [2] folosind șuruburi [1] pe cartușul arborelui principal

    Așezați cureaua [1] pe dinții arborelui principal [3]

    2

    După montajul fuliei arborelui principal, indicați excentricitatea radială pe față [1] la NTE 0,001" TIR

    Apoi indicați excentricitatea axială pe față [2] la NTE 0,0005" TIR

    După reglarea șuruburilor de cuplu la 13 ft-lbs

    3

    Reinstalați racordul și bara de tracțiune [2] folosind șuruburi [1]

    Notă: Utilizați panoul de service pentru a obține acces la orificiile de șurub de pe racord [2]

    După instalare, indicați excentricitatea radială pe față [3] la NTE .0005"

    După poziționare, strângeți la cuplu șuruburile [1] la 13 ft-lbs

    4

    Instalați noul motor [2] folosind șuruburile [1] pe montajul motorului

    Asigurați-vă că șuruburile [1] sunt strânse la un cuplu de 25 ft-lbs

    Important: Asigurați-vă că cuplați dinții roții cu cureaua înainte de a strânge șuruburile

    Pentru a tensiona cureaua, rotiți ghidajul liniar cu came [3] în sens orar 

    Strângeți cureaua la 80 lbs și măsurați tensiunea folosind un aparat de măsură sonic Gates cu parametrii setați la:

    • Masă: 3,5 g/m
    • Lățime: 15 mm
    • Rază: 160 mm

    Notă: Verificați întinderea curelei în diferite locații de-a lungul curelei. Rotiți manual arborele principal pentru a roti fulia

    După ce cureaua a fost strânsă, strângeți șuruburile [5] la 45 ft-lbs pentru a fixa montajul motorului

    Verificați din nou întinderea curelei după strângerea șuruburilor. Dacă nu se încadrează în specificații, slăbiți șuruburile și repetați procedura până când se încadrează în specificații.

    5

    Reinstalați panoul de service [3]

    Reinstalați  capacul [2] 

    Reinstalați  panoul posterior [1]

    Notă: Toate șuruburile trebuie să fie strânse la 13 ft-lbs

    6

    Reinstalați capacul din tablă. [1] și [2]

    Verification

    După ce toate cablurile au fost reconectate, porniți maşina 

    În MDI introduceți M143 P6000, care va roti arborele principal spre înainte la turație maximă 

    Apăsați [RESET]  pentru a opri arborele principal

    Apoi in MDI introduceți M144 P6000 care va roti arborele principal spre înainte la turație maximă

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.