MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

Início da Assistência Procedimento como fazer ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 passos) 3. Install Kit (6 passos) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

ST-10/15/20 - Polias e motor do sub-spindle - Substituição


AD0979

Revisão A - 06/2026

Introduction

Este procedimento descreve como retirar e montar as polias do sub-spindle e o motor para os tornos ST-10/15/20 equipados com o sub-spindle

de acabamento A2-5

O procedimento seguinte aplica-se aos seguintes kits:

  • 93-5617 Polias e Substituição do Motor

Nota: O kit de serviço é fornecido com 3 itens. A polia no servo é a montagem a quente no veio. 

Importante: Certifique-se de que mantém todo o hardware organizado durante os passos de remoção, pois serão reutilizados durante a reinstalação. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

Eixo B de retorno a zero para o início 

  • Desligue e bloqueie a máquina
  • Retire a chapa metálica [1] e [2] para expor o sub-spindle

    2

     
    Retire o painel traseiro [1]
     
    Nota: Uma ventoinha de refrigeração está ligada ao painel traseiro. Antes de remover totalmente o painel, desligue o conector elétrico do ventilador para evitar danos
     
    Retire a tampa da cabeça [2] 
     
    Retire o painel de serviço [3]
     

    3

    Quebre os parafusos [1] da montagem do motor para que os parafusos fiquem bem ajustados
     
    Gire o guia linear do came [2] no sentido anti-horário para soltar a tensão na correia
     
    Retire os parafusos [3] para remover o sub motor do spindle [4]
     
     

    4

    Nota: Use o painel de serviço para obter acesso aos parafusos que montam a união à polia do spindle
     
    Retire os parafusos [1] para remover a união e a barra de tração [2]
     
    Importante: A união é pesada e se caiu ou bateu, poderia haver danos permanentes. Tenha uma superfície próxima com estofamento para colocar a união e apoiar a barra de tração

    5

    Para remover a correia [4] 

    Para remover a polia do spindle [3] deve remover os parafusos [1] que aparafusam no cartucho do spindle 

    Certifique-se de colocar de lado o espaçador da união [2] 

     

    Install Kit

    1

    Instale a nova polia do spindle [3] com o adaptador de união [2] usando parafusos [1] no cartucho do spindle

    Coloque a correia [1] nos dentes da polia do spindle [3]

    2

    Uma vez montada a polia do spindle, indique a excentricidade radial na face [1] para NTE 0,001" TIR

    Em seguida, indique a excentricidade axial na face [2] para NTE 0,0005" TIR

    Uma vez ajustado, aperte os parafusos para 13 ft-lbs

    3

    Reinstale a união e a barra de tração [2] usando parafusos [1]

    Nota: Use o painel de serviço para obter acesso aos orifícios dos parafusos na união [2]

    Depois de instalado, indique a excentricidade radial na face [3] para NTE 0,0005"

    Após os parafusos de torque de alinhamento [1] a 13 ft-lbs

    4

    Instale o novo motor [2] usando parafusos [1] na montagem do motor

    Certifique-se de que os parafusos [1] são apertados a 25 ft-lbs

    Importante: Certifique-se de que engata os dentes da polia com a correia antes de apertar os parafusos

    Para tensionar a correia, gire a guia linear do came [3] no sentido horário 

    Aperte a correia a 80 lbs e meça a tensão usando um medidor Gates Sonic com parâmetros definidos para:

    • Massa: 3,5 g/m
    • Largura: 15 mm
    • Span: 160 mm

    Nota: Verifique a tensão da correia em diferentes locais ao longo do comprimento da correia. Gire manualmente o spindle para girar a polia

    Depois de apertar a correia, aperte os parafusos [5] a 45 ft-lbs para fixar a montagem do motor

    Verifique novamente a tensão da correia depois de apertar os parafusos. Se estiver fora das especificações, desaperte os parafusos e repita o procedimento até estar dentro das especificações.

    5

    Reinstale o painel de serviço [3]

    Reinstale o macho da cabeça [2] 

    Reinstale o painel traseiro [1]

    Nota: Todos os parafusos devem ser apertados para 13 ft-lbs

    6

    Reinstale a chapa [1] e [2]

    Verification

    Depois de todos os cabos terem sido novamente ligados, ligue a máquina 

    Na entrada MDI M143 P6000 que irá rodar o spindle para a frente em RPM máximo 

    Prima [RESET]  para parar o spindle

    Na entrada MDI M144 P6000 que irá rodar o spindle para trás em RPM máximo

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.