My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

Accueil du service Procédures d’aide ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 étapes) 3. Install Kit (6 étapes) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

ST-10/15/20 - Poulies et moteur de contre broche - Remplacement


AD0979

Révision A - 06/2025

Introduction

Cette procédure décrit comment retirer et installer les poulies et le moteur de contre broche pour les tours ST-10/15/20 équipés de la contre broche de finition A2-5

Cette procédure s’applique aux kits suivants :

  • 93-5617 Remplacement des poulies et du moteur

Remarque : Le kit d’entretien est livré avec 3 articles. La poulie du servomoteur est emboîtée à force sur l’arbre. 

Important : Veillez à bien ranger toutes les pièces de matériel pendant les étapes de démontage, car elles seront réutilisées lors de la réinstallation. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

Retour à l’origine de l’axe B 

  • Éteignez et verrouillez la machine
  • Retirez la tôle métallique [1] et [2] pour exposer la contre broche

    2

     
    Retirez le panneau arrière [1]
     

    Remarque : Un ventilateur de refroidissement est fixé au panneau arrière. Avant de retirer complètement le panneau, débranchez le connecteur électrique du ventilateur afin d’éviter tout dommage

     
    Retirez le couvercle de la tête [2]
     
    Retirez le panneau de service [3]
     

    3

    Desserrez les boulons [1] de la fixation du moteur de manière à ce qu’ils soient bien serrés
     
    Tournez le guide linéaire de la came [2] dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour desserrer la tension sur la courroie
     
    Retirez les boulons [3] pour retirer le moteur de broche secondaire [4]
     
     

    4

    Remarque : Utilisez le panneau de service pour accéder aux boulons qui fixent le raccord sur la poulie de la broche

     
    Retirez les boulons [1] pour retirer le raccord et la barre de traction [2]
     
    Important : Le raccord est lourd et, s’il venait à tomber, cela pourrait entraîner des dommages irréversibles. Prévoyez une surface rembourrée à proximité pour y poser le raccord et la barre de traction.

    5

    Retirez la courroie [4] 

    Pour retirer la poulie de broche [3], vous devez retirer les boulons [1] qui se boulonnent sur la cartouche de la broche  

    Assurez-vous de mettre de côté l’entretoise du raccord [2] 

     

    Install Kit

    1

    Installez la nouvelle poulie de broche [3] avec l’adaptateur de raccord [2] à l’aide de boulons [1] sur la cartouche de la broche

    Placez la courroie [1] sur les dents de la poulie de broche [3]

    2

    Une fois la poulie de broche montée, indiquez le faux-rond radial sur la face [1] à NTE 0,001" TIR

    Ensuite, indiquez le faux-rond axial sur la face [2] à NTE 0,0005" TIR

    Une fois les boulons serrés à un couple de 13 pi-lb

    3

    Réinstallez le raccord et la barre de traction [2] à l’aide de boulons [1]

    Remarque : Utilisez le panneau de service pour accéder aux trous de boulons sur le raccord [2]

    Une fois installé, indiquez le faux-rond radial sur la face [3] à NTE 0,0005"

    Après alignement, serrez les boulons [1] à un couple de 13 pi-lb

    4

    Installez le nouveau moteur [2] à l’aide de boulons [1] sur la fixation du moteur

    Assurez-vous que les boulons [1] sont serrés à un couple de 25 pi-lb

    Important : Assurez-vous d’engager les dents de la poulie avec la courroie avant de serrer les boulons

    Pour tendre la courroie, tournez le guide linéaire de came [3] dans le sens des aiguilles d’une montre 

    Tendez la courroie à 80 livres et mesurez la tension à l’aide d’un appareil Gates Sonic Meter dont les paramètres sont réglés comme suit :

    • Masse : 3,5 g/m
    • Largeur : 15 mm
    • Travée : 160 mm

    Remarque : vérifiez la tension de la courroie à différents endroits le long de la longueur de la courroie. Tournez manuellement la broche pour faire tourner la poulie

    Une fois la courroie tendue, serrez les boulons [5] à un couple de 45 pi-lb pour sécuriser la fixation du moteur.

    Revérifiez la tension de la courroie après avoir serré les boulons au couple prescrit. S’il n’est pas conforme aux spécifications, desserrez les boulons et répétez la procédure jusqu’à ce qu’elle soit conforme aux spécifications.

    5

    Réinstallez le panneau de service [3]

    Réinstallez le couvercle de la tête [2] 

    Réinstallez le panneau arrière [1]

    Remarque : Tous les boulons doivent être serrés à un couple de 13 pi-lb

    6

    Réinstallez la tôle métallique [1] et [2]

    Verification

    Une fois tous les câbles reconnectés, mettez la machine sous tension 

    Dans MDI, entrez M143 P6000 pour faire tourner la broche en sens direct à la vitesse (tr/min) maximale 

    Appuyez sur [RESET]  pour arrêter la broche

    Dans MDI, entrez M144 P6000 pour faire tourner la broche en sens inverse à la vitesse (tr/min) maximale

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.