ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

サービス ホーム 手順 ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 ステップ) 3. Install Kit (6 ステップ) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

ST-10/15/20 - サブスピンドルプーリーとモーター - 交換


AD0979

改訂A - 2026年6月

Introduction

この手順では、A2-5仕上げサブスピンドルに取り付けられているST-10/15/20旋盤用のサブスピンドルプーリーとモーターを取り外して取り付ける方法について説明します

この手順は以下のキットに適用されます。

  • 93-5617 プーリーとモーターの交換

注:サービスキットには3つのアイテムが付属しています。サーボのプーリーはシャフトにスウェットフィット(焼きばめ)で取り付けられています。

重要:取り外し手順の最中は、すべてのハードウェアを整理しておいてください。再取り付け時に再利用します。

 

Remove Pulleys and Motor

1

B軸をホームにゼロリターンします

  • 機械の電源をオフにしてロックアウトします
  • シートメタル[1]と[2]を取り外して、サブスピンドルを露出させます

    2

     
    背面パネル[1]を取り外します
     
    注:冷却ファンはリアパネルに取り付けられています。損傷を防ぐため、パネルを完全に取り外す前に、ファンの電気コネクタを外します
     
    ヘッドカバー[2]を取り外します
     
    サービスパネル[3]を取り外します
     

    3

    モーターマウントのボルト[1]の固着を破り、ボルトがぴったりと収まるようにします
     
    カムリニアガイド[2]を反時計回りに回して、ベルトの張力を緩めます
     
    ボルト[3]を取り外して、サブスピンドルモーター[4]を取り外します
     
     

    4

    注:サービスパネルを使用して、ユニオンをスピンドルプーリーに取り付けているボルトにアクセスします
     
    ボルト[1]を取り外して、ユニオンとドローバー[2]を取り外します
     
    重要:ユニオンは重いため、落とすと永続的な損傷を受ける可能性があります。ユニオンとドローバーを配置するためのパッドを備えた面を近くに用意します

    5

    ベルト[4]を取り外します

    スピンドルプーリー[3]を取り外すには、スピンドルカートリッジにボルト留めしているボルト[1]を取り外す必要があります

    ユニオンスペーサー[2]を必ず脇に置きます

     

    Install Kit

    1

    ボルト[1]を使用して、ユニオンアダプター[2]付きの新しいスピンドルプーリー[3]をスピンドルカートリッジに取り付けます

    ベルト[1]をスピンドルプーリー[3]の歯に取り付けます

    2

    スピンドルプーリーを取り付けたら、面[1]の半径方向のランアウトをNTE 0.001" TIRになるようにします

    次に、面[2]の軸方向のランアウトをNTE 0.0005" TIRになるようにします

    調整後、ボルトを13ft-lbsのトルクで締めます

    3

    ボルト[1]を使用して、ユニオンとドローバー[2]を再度取り付けます

    注:サービスパネルを使用して、ユニオン[2]のボルト穴にアクセスします

    取り付けたら、面[3]の半径方向のランアウトをNTE 0.0005"になるようにします

    整列後、ボルト[1]を13ft-lbsのトルクで締めます

    4

    ボルト[1]を使用して新しいモーター[2]をモーターマウントに取り付けます

    ボルト[1]が25ft-lbsのトルクで締められていることを確認します

    重要:ボルトを締める前に、プーリーの歯がベルトに噛み合っていることを確認します

    ベルトに張力をかけるには、カムリニアガイド[3]を時計回りに回します

    ベルトを80ポンドまで締め、パラメータを次のように設定したGatesソニックメーターを使用して張力を測定します。

    • 質量:3.5g/m
    • 幅:15mm
    • スパン:160mm

    注:ベルトの長さに沿って異なる位置でベルトの張力をチェックします。スピンドルを手動で回してプーリーを回転させます

    ベルトを締めたら、ボルト[5]を45ft-lbsまで締めて、モーターマウントを固定します

    ボルトを締めた後、ベルトの張りを再確認します。仕様範囲外の場合は、ボルトを緩め、仕様の範囲内になるまで手順を繰り返します。

    5

    サービスパネル[3]を再度取り付けます

    ヘッドカバー[2]を再度取り付けます

    背面パネル[1]を再度取り付けます

    注:すべてのボルトは13ft-lbsのトルクで締め付けます

    6

    シートメタル[1]と[2]を取り付けます

    Verification

    すべてのケーブルを再接続した後、機械の電源を入れます

    MDI(手動データ入力)でM143 P6000を入力すると、最大RPMでスピンドルが前方に回転します

    [RESET]を押してスピンドルを停止します

    次に、MDIでM144 P6000を入力すると、最大RPMでスピンドルが逆回転します