MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

Service hjem Fremgangsmåter ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 trinn) 3. Install Kit (6 trinn) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

ST-10/15/20 – Sub-spindel trinser og motor – Utskifting


AD0979

Revisjon A – 06/2025

Introduction

Denne prosedyren beskriver hvordan du fjerner og installerer sub-spindelvariatorene og motoren for ST-10/15/20 dreiebenker utstyrt med A2-5 sub-spindel for etterbehandling

Den følgende prosedyren gjelder for disse settene:

  • 93-5617 Utskifting av remskiver og motor

Merknad: Servicesett leveres med 3 deler. Trinsehjulet på servoen er svettetilpasset på akselen. 

Viktig: Sørg for å holde all maskinvare organisert under fjerningstrinnene, da de vil bli gjenbrukt under reinstallering. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

Nullreturner B-akse til hjem 

  • Slå av og lås maskinen
  • Fjern metallplatene [1] og [2] for å eksponere sub-spindelen

    2

     
    Fjern bakpanelet [1]
     
    Merk: En kjølevifte er festet til bakpanelet. Før panelet fjernes helt, koble fra viftens elektriske kontakt for å unngå skade
     
    Fjern toppdekselet [2].
     
    Fjern servicepanelet [3]
     

    3

    Bryt boltene [1] på motormonteringen slik at boltene sitter tett
     
    Drei den lineære kamføringen [2] mot klokken for å løsne spenningen på beltet
     
    Fjern boltene [3] for å fjerne sub-spindelmotoren [4]
     
     

    4

    Merk: Bruk servicepanelet for å få tilgang til bolter som monterer koblingen til spindeltaljen
     
    Fjern boltene [1] for å fjerne koblingen og trekkstangen [2]
     
    Viktig: Koplingen er tung og hvis den faller eller den blir utsatt for slag, kan den få varig skade Ha en overflate med polstring i nærheten for å legge koblingen i/på og støtte trekkstangen

    5

    Fjern beltet [4] 

    For å fjerne spindeltaljen [3] må du fjerne boltene [1] som bolter på spindelpatronen 

    Sørg for å sette til side koblingsmellomlegget [2] 

     

    Install Kit

    1

    Installer ny spindeltalje [3] med koblingsadapter [2] ved hjelp av bolter [1] på spindelpatronen

    Legg beltet [1] på spindeltaljens [3] tenner

    2

    Når spindeltaljen er montert, indiker radial runout på forsiden [1] til NTE 0,001" TIR

    Indiker deretter aksial runout på forsiden [2] til NTE 0,0005" TIR

    Når den er ferdigjustert, stram boltene til 13 ft-lbs

    3

    Installer koblingen og trekkstangen [2] på nytt ved hjelp av boltene [1]

    Merknad: Bruk servicepanelet for å få tilgang til bolthullene på koblingen [2]

    Når installert, indiker radial runout på forsiden [3] til NTE 0,0005"

    Etter justering, stram boltene [1] til 13 ft-lbs

    4

    Installer ny motor [2] ved hjelp av boltene [1] på motormonteringen

    Sørg for at boltene [1] er strammet til 25 ft-lbs

    Viktig: Sørg for å tilpasse remskivens tenner til remmen før du strammer boltene

    For å stramme beltet dreier du kamens lineære føring [3] med klokken 

    Stram beltet til 80 lbs og mål spenningen ved hjelp av en Gates Sonic Meter med parametrene angitt til:

    • Masse: 3,5 g/m
    • Bredde: 15mm
    • Spenn: 160mm

    Merk: Kontroller beltespenningen på forskjellige steder langs lengden av beltet. Drei spindelen manuelt for å rotere skiven

    Når beltet er strammet, strammes boltene [5] til 45 ft-lbs for å sikre motormonteringen

    Kontroller remspenningen på nytt etter momentboltene. Hvis utenfor spesifikasjonen, løsne boltene og gjenta prosedyren til innenfor spesifikasjonene.

    5

    Installer servicepanelet på nytt [3]

    Installer toppdekselet på nytt [2] 

    Installer bakpanelet på nytt [1]

    Merknad: Alle bolter skal strammes til 13 ft-lbs

    6

    Installer metallplatene [1] og [2] på nytt.

    Verification

    Start maskinen igjen når alle kabler er koblet til 

    I MDI-inngang M143 P6000 som vil rotere spindelen fremover ved maks o/min 

    Trykk på [RESET]  for å stanse spindelen.

    Deretter i MDI-inngang M144 P6000 som vil rotere spindelen i revers ved maks o/min

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.