Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

Servisna domača stran Kako poteka postopek ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

ST-10/15/20 - Sub-Spindle Pulleys and Motor - Replacement - AD0979

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Remove Pulleys and Motor (5 koraki) 3. Install Kit (6 koraki) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026

ST-10/15/20 - Škripci protivretena in motor - Zamenjava


AD0979

Revizija A – 06/2026

Introduction

Ta postopek opisuje, kako odstraniti in namestiti jermenice in motor protivretena za stružnice ST-10/15/20, opremljene s protivretenom

za končno obdelavo A2-5

Opisani postopek velja za naslednje servisne komplete:

  • 93-5617 Vlečne vrvi in zamenjava motorja

Opomba: Servisni komplet ima 3 elemente. Škripec na servo pogonu se prilega gredi. 

Pomembno: Prepričajte se, da je vsa strojna oprema organizirana med koraki odstranitve, saj jo boste ponovno uporabili med ponovno namestitvijo. 

 

Remove Pulleys and Motor

1

Vrnite B-os

v ničelno točko v položaj Home 

  • Stroj izklopite in zaklenite
  • Odstranite ploščato jeklo [1] in [2], da izpostavite protivreteno

    2

     
    Odstranite zadnjo ploščo [1]
     
    Opomba: Na zadnjo ploščo je pritrjen hladilni ventilator. Preden popolnoma odstranite ploščo, odklopite električni priključek ventilatorja, da se izognete poškodbam
     
    Odstranite pokrov glave [2]
     
    Odstranite servisno ploščo [3]
     

    3

    Odvijte vijake [1] nosilca motorja, tako da se vijaki tesno prilegajo
     
    Linearno vodilo [2] obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da sprostite napetost jermena
     
    Odstranite vijake [3], da odstranite motor vretena [4]
     
     

    4

    Opomba: Uporabite servisno ploščo, da pridobite dostop do vijakov, s katerimi je spoj pritrjen na jermenico vretena
     
    Odstranite vijake [1], da odstranite spoj in vlečni drog [2]
     

    Pomembno: Spojnica je težka in če pade, se lahko trajno poškoduje. V bližini naj bo miza z oblazinjenjem, da namestite spojnico in vlečni drog

    5

    Odstranite jermen [4]

    Če želite odstraniti jermenico vretena [3], morate odstraniti vijake [1], s katerimi je vijak pritrjen na ohišje vretena  

    Prepričajte se, da distančnik spoja [2] odložite na stran 

     

    Install Kit

    1

    Namestite novo jermenico vretena [3] z adapterjem spoja [2] s pomočjo vijakov [1] na ohišje vretena

    Jermen [1] položite na zobe jermenice vretena [3]

    2

    Ko je jermenica vretena nameščena, označite radialni iztek na čelu [1] do NTE 0,001" TIR

    Nato označite aksialni iztek na čelu [2] do NTE 0,0005" TIR

    Ko prilagodite navorne vijake na 13 ft-lbs

    3

    Ponovno namestite spoj in vlečni drog [2] s pomočjo vijakov [1]

    Opomba: Uporabite servisno ploščo, da pridobite dostop do lukenj za vijake na spoju [2]

    Ko je nameščen, označite radialni iztek na čelu [3] do NTE ,0005"

    Po poravnavi navorni vijaki [1] na 13 ft-lbs

    4

    Namestite nov motor [2] s pomočjo vijakov [1] na nosilec motorja

    Prepričajte se, da so vijaki [1] priviti na 25 ft-lbs

    Pomembno: Pred zategovanjem vijakov se prepričajte, da zobe jermenice pritrdite s pasom

    Za napenjanje jermena obrnite linearno vodilo cam [3] v smeri urinega kazalca 

    Privijte jermen na 80 lbs in izmerite napetost s soničnim merilnikom  Gates s parametri, nastavljenimi na:

    • Masa: 3,5 g/m
    • Širina: 15 mm
    • Razpon: 160 mm

    Opomba: Preverite napetost jermena na različnih mestih vzdolž dolžine jermena. Ročno zavrtite vreteno, da zavrtite jermenico

    Ko je jermen zategnjen, privijte vijake [5] na 45 ft-lbs, da pritrdite nosilec motorja

    Po privitju vijakov ponovno preverite napetost jermena. Če ni specifikacij, odvijte vijake in postopek ponavljajte, dokler ni v specifikaciji.

    5

    Ponovno namestite servisno ploščo [3]

    Ponovno namestite pokrov glave [2] 

    Ponovno namestite zadnjo ploščo [1]

    Opomba: Vse vijake je treba priviti na 13 ft-lbs

    6

    Ponovno namestite ploščato jeklo [1] in [2]

    Verification

    Ko so vsi kabli ponovno priključeni, vklopite stroj 

    V MDI vhodu M143 P6000, ki bo vreteno vrtelo naprej pri maks. RPM 

    Pritisnite [RESET], da ustavite vreteno

    Nato v MDI vhodu M144 P6000, ki bo vreteno zasukal v obratni smeri pri maks. RPM

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.