My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
3 - HSF-450 - Operation

HSF-450 - Operator's/Service Manual


  • 1 - HSF-450 – Bevezetés
  • 2 - HSF-450 – Összeszerelés
  • 3 - HSF-450 - Üzemeltetés
  • 4 - HSF - 450 – Karbantartás
  • 5 - HSF-450 – Hibaelhárítás

Go To :

  • 3.1 Üzemeltetési utasítások
  • 3.2 Üzemeltetési figyelmeztetések és figyelmeztetések

3.1 Üzemeltetési utasítások

A HSF-450 áttekintése

HSF-450 (zsugorító gép)

  1.  Fő test
  2.  Szerszámhüvely
  3.  Felső/alsó vezetősín és fedél
  4.  Indukciós melegítőfej
  5.  Magasságbeállító gomb
  6.  Fogantyú
  7.  Üzemmód panel
  8.  Vészleállítási kapcsolóhiba
  9.  Vízszivattyú kapcsoló

Üzemeltetési utasítások

1

Kapcsolja be a gép hátulján lévő hálózati kapcsolót [1]. Nyomja meg a szerszám hűtőközeg-szivattyú kapcsolót [2]; a gombnak zölden kell világítania.

2

Szerelje fel a megfelelő méretű szerszámfűtő hüvelyt  [1] a fűtőfejre [2], a beszerelt szerszám belső átmérőnek megfelelően. (A hat méret összesen Ø 118 hüvelyk - Ø 1,260 hüvelyk (Ø 3 mm - Ø 32 mm) közötti tartományban van.

Szerelje be a megfelelő méretű szerszámbefogó hüvelyét [3] a használt szerszámbefogónak megfelelően. 

    Kapható méretek: 

  • ISO30
  • ISO40
  • ISO50
  • HSK63A

3

Nyomja meg a fűtőfej pozicionálása kioldó gombot [1], és helyezze el a fűtőfejet [2] a fűtőfej fogantyújával [3]. A fűtőfejet a szerszámbefogó befogóterülete köré kell helyezni. A szerszámbefogó homlokfelülete és a szerszámtárcsa alja közötti távolságnak körülbelül 0,4 hüvelyknek kell lennie (10 mm).

A kezelőlapon válassza ki a szerszámbefogó típusát és a szerszámbefogó furatátmérőjét. Válassza ki az alapértelmezett paramétereket vagy a felhasználói paramétereket. Ha a felhasználói paramétereket választja ki, frissítse az aktuális szerszám és tartó paramétereit.

Válassza ki a szerszámbefogó típusát [4], TE vagy TES. Ez határozza meg a szerszámbefogó pontszögét. A szerszámbeszállítóknak ezt fontos szögként kell megadniuk. 

Válassza ki a szerszámbefogó furatméretét [5]. Ez megegyezik a szerszám átmérőjével. 

 

4

A gyártó állítja be az alapértelmezett paramétereket [1], a felhasználói paraméterek [2] pedig egyéni beállított értékek. 

Válassza ki a "Kés betöltése" vagy a "Kés készítése" [3] lehetőséget. A "Terhelőkés" a forgácsszerszám beszerelésére, a "Kés" pedig a forgácsszerszám eltávolítására szolgál. Érintse meg a gombot az opciók közötti váltáshoz.

Figyelmeztetés: A szerszám beszerelésekor vagy eltávolításakor, valamint a melegítés után annak kezelésekor hőálló kesztyűt kell viselni. A hőálló kesztyűk viselésének elmulasztása égési sérüléseket okoz. 

Telepítő eszköz: Nyomja meg a Fűtés gombot [4]. Ha a fűtési idő "0", helyezze be gyorsan a forgácsszerszámot. (A szerszámbefogó beállítócsavar nélküli beszerelésekor tartsa meg a forgácsszerszámot néhány másodpercig).

Távolítsa el az eszközt: Nyomja meg a Fűtés gombot [4]. Amikor a visszaszámlálás körülbelül 3 másodperc, akkor be kell fognia vagy meg kell tartania a szerszámot, és kissé meg kell emelnie, amíg a visszaszámlálás 0 másodperc, és a forgácsszerszám eltávolítható. 

5

Miután a fűtési ciklus befejeződött, és a forgácsszerszámot eltávolították vagy telepítették, kattintson a "Hűtés" gombra [1] a szerszámbefogó hűtéséhez.

A HSF-450 először levegőt fúj a szerszámbefogóra, hogy lehűtse a tartót, így kevesebb gőz keletkezik a hűtőközeg permetezésekor. 

Amint a "Szárítás hűtés előtt" [2] visszaszámlálás eléri a "0"-t, a szerszám visszahúzódik a hengerbe, és hűtőközeget permetez rá.

Amikor a "Hűtési idő" [3] eléri a "0"-t, a hűtőközeg leáll.

Ezután elindul a “Szárítás hűtés után“ [4] időzítő. A szerszámot levegővel fújják be, hogy eltávolítsák a hűtőközeget.

Használjon légtömlőt a felesleges hűtőközeg eltávolításához, és nyomja meg a felfelé mutató nyilat [5], hogy a szerszám felemelje a hengert.

Figyelmeztetés: A szerszám a hűtési folyamat után is forró marad. A szerszám kezelésekor viseljen hőálló kesztyűt.

Figyelmeztetés: Szerszámok kirakodásakor csak a szerszámbefogó hűthető. A forgácsszerszám az eltávolítás után rendkívül forró lesz, és biztonságos helyre kell helyezni. A légtömlő felhasználható a forgácsszerszámok hűtésére, miután eltávolította őket. 

6

Az idő beállításához nyomja meg a képernyő jobb alsó sarkában lévő időt [1]. Ez megnyitja az időbeállítás menüt. Adja meg az időt a menüben lévő számbillentyűzet segítségével. 

A HSF-450 a következő formátumot használja: [ÓÓ]:[PP]:[MM] [ÉÉÉÉ]-[HH]-[NN] a dátum megjelenítéséhez.

Állítsa be a hűtőközeg-szelepet

1

A hűtőközeg-rendszernek van egy szelepe [1], amely az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatható a hűtőközeg-nyomás növeléséhez és az óramutató járásával megegyező irányba a nyomás csökkentéséhez. 

Kezelői felület

Kezelői panel menüjének kiválasztása: Váltson a zsugorlap , a kezelési utasítások és a műveleti óvintézkedések között.

Szerszámbefogó típusa: Válassza ki a fehér mezőt a szerszámbefogó típusának előugró menüjének kiválasztásához.

Szerszámméret: Jelölje ki a fehér négyzetet az Eszközméret előugró menü kiválasztásához.

Paraméter kiválasztása: Az alapértelmezett paraméterek gyárilag vannak beállítva, és nem módosíthatók. A kezelő beállítja a felhasználói paramétereket, és menthető későbbi használatra.

Fűtési idő: Az alapértelmezett paraméter nem módosítható. A felhasználói paraméter kiválasztásakor kattintson a fehér mezőre, írja be a fűtési idő értékét az előugró billentyűzeten, majd kattintson a mentés gombra a paraméter mentéséhez a következő használathoz.

Hűtőparaméterek: Az alapértelmezett paramétereket nem lehet módosítani. A felhasználói paraméter kiválasztásakor kattintson a fehér mezőre, írja be az értéket a felugró billentyűzetre, majd kattintson a mentés gombra a paraméter mentéséhez a következő használathoz.

Állapotsor: +1: A melegítendő munkadarabok teljes számát jelzi.

Vészleállítás, túlmelegedés és túláram: Ha ezek az ikonok fekete szöveggel jelennek meg, a HSF-450 megfelelően működik.

Ha ezek közül egy vagy több sárga színnel jelenik meg, akkor a HSF-450 ezt a problémát tapasztalja. Ha például a „túlmelegedés” sárga színnel jelenik meg, a HSF-450 túlmelegedett.

Idő beállítása: Kattintson az időterületre a felugró billentyűzet megjelenítési idejének beállításához.

3.2 Üzemeltetési figyelmeztetések és figyelmeztetések

Üzemeltetési értesítések

A kezelők számára biztonsági kockázatok merülnek fel. A következő veszélyek elkerülése érdekében kövesse a biztonsági utasításokat és a működési specifikációkat:

  •     Áramütés
  •     Égések
  •     A berendezések, szerszámok és szerszámbefogók sérülése

Biztonsági utasítások

  • A zsugorillesztésű gép háromfázisú 208/240V tápegységet használ. A részletekért lásd: “1.2: Műszaki adatok”. A berendezés bekapcsolása előtt a tápkábel feszültségének és áramkapacitásának meg kell felelnie az elektromos előírásoknak.
  • A tápkábelt szilárdan kell csatlakoztatni és földelni. A földelés meghibásodása elektromos áramütés veszélyét teremti meg a kezelő számára.
  • A külső tápegységet a levegőkapcsolóhoz kell csatlakoztatni.
  • A villámlás okozta áramütés elkerülése érdekében viharok esetén húzza ki a tápegységet.
  • A berendezés tisztítása, karbantartása, javítása vagy hosszú ideig történő nem használata esetén az egységet ki kell húzni.

Figyelmeztetés: A készülék kikapcsolása után is maradhat feszültség (áram). Várjon öt percet, mielőtt bármilyen belső komponensen dolgozik.

  • Minden elektróda potenciálisan veszélyes. Ne érintse meg a feszültség alatt álló munkadarabokat. A kezelőknek gondoskodniuk kell arról, hogy ruhájuk és testük száraz legyen, és nem szabad nedves környezetben dolgozni. 
  • A gép üzemeltetésekor viseljen védőszemüveget.
  • A forgácsszerszám be- és kiszerelésekor a kezelőnek védőkesztyűt kell viselnie, hogy elkerülje az égési sérülést.  

A fűtőfej indukciós tartományához közeli fémtárgyat gyorsan magas hőmérsékletre melegítik. Ezért a gép használata közben nem biztonságos fémékszereket, például gyűrűket, nyakkendőket és szíjakat viselni .

  • A szívritmus-szabályozókkal és más fémtárgyakkal rendelkező embereknek távol kell maradniuk a zsugorillesztésű géptől.
  • Ne használja a gépet sérült vagy eltávolított biztonsági berendezésekkel.

Szakképzett üzemeltető

A HSF-450 nem üzemeltethető megfelelő képzés nélkül. A HSF-450-et csak képzett szakemberek és technikusok üzemeltethetik. Az üzemeltető felelőssége megakadályozni, hogy a berendezés kárt okozzon más személyeknek és tárgyaknak.

Munkakörnyezet

Ennek a HSF-450-nek jól szellőző területre van szüksége a használat során a megfelelő hőelvezetéshez. Ne zárja el a készülék levegőbemenetét és levegőkimenetét. 

1. Ne helyezze a HSF-450-et olyan helyre, ahol van.

  • Napfény, közel a hőforrásokhoz, és nagy hőmérséklet változásoknak van kitéve.
  • Magas páratartalom.
  • Túlzott pormennyiség.
  • Instabil/egyenetlen alapozás

2. Környezeti követelmények

  • Környezeti hőmérséklet: 23 °F~40 °F (-5 °C~40 °C).
  • Relatív páratartalom: ≤85%.
  • Telepítési hely: 2 méter x 1,5 méter.

3. Nyomásforrás követelmények

  • Levegőnyomás 75 - 87 PSI (0,5 - 0,6 MPA).
  • Harmatpont-hőmérséklet: alacsonyabb, mint 1 °F (-17 °C).
  • Tiszta levegőt, nedvesség- és olajködöt igényel.

4. Hűtővíz követelmények

  • a gép hűtőfolyadéka a gyártó specifikációi szerint keverve.

5. Szükséges áramellátás:

  • A tápegységnek és az elektromos kábelnek támogatnia kell a háromfázisú 208/240V 15A 50/60Hz-et. További információk az “1.2: Műszaki adatok”.
  • Ne kapcsolja be a HSF-450 tápellátását, mielőtt az elektromos kábelt csatlakoztatja.
  • A tápegységet ki kell kapcsolni, ha a berendezést hosszú ideig nem használják.

Szerszámbiztonság

A véletlen égési sérülések elkerülése érdekében viseljen hőálló kesztyűt a szerszámtartó vagy a vágószerszámok kezelésekor.

 Figyelem:

  • A szerszámoknak H7-es vagy alacsonyabb köszörülésűnek kell lenniük. A H8-as vagy magasabb köszörülésű szerszámok megmunkálás közben kikerülhetnek a szerszámtartóikból. 
  • Az egyenetlenség, a karcolások, a kidudorodások és a nem megfelelő lézercímkék a forgácsszerszámokon befolyásolják a hőtágulást.
  • Ne használjon gyúlékony vagy robbanásveszélyes tisztítószereket a fűtési folyamat során.
  • Betöltés előtt tisztítsa meg a szerszámbefogó furatát, hogy elkerülje a szerszám szárán lévő forgács- és vágófolyadék maradékát. A szerszámbefogó maradék olajos anyaga a fűtési folyamat során megéghet.

Tippek és trükkök: Ha egy zsugorillesztésű szerszámbefogót hosszú ideig nem használnak, permetezze le a szerszámbefogót rozsdaellenes olajjal.

Zsugorodó illesztésű szerszám biztonsága

  • Ne indítsa el a fűtési folyamatot szerszámbefogó betöltése és a fűtőfej megfelelő eltávolítása nélkül.
  • Amikor a fűtés befejeződött, azonnal indítsa el a hűtési folyamatot. Ez megakadályozza, hogy a szerszámból és a szerszámbefogóból érkező hősugár károsítsa a fűtőfejet. 
  • Ha a forgácsszerszámot  nem szerelték be vagy távolították el a beállított időn belül, hagyja a szerszámbefogót teljesen lehűlni, mielőtt újra megpróbálná. Azonnali újramelegítés nem ajánlott. A folyamatos fűtés károsíthatja a szerszámbefogót és a fűtőfejet.
  • Ha a forgácsszerszám  továbbra sem telepíthető vagy távolítható el, akkor azt a következő okok miatt lehet:
  1. A zsugorillesztésű gép helytelen beállítási paraméterei
  2. Nem megfelelő szerszámszár-átmérő
  3. Sérült szerszámszár
  4. Szénlerakódás a befogófuratban

A fűtési idő nem haladhatja meg a 20 másodpercet, a hosszú ideig tartó fűtés a fűtőfej túlmelegedését eredményezi. Amikor a fűtőfej túlmelegszik, a gép leáll, amíg a gép le nem hűl. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.