My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
3 - HSF-450 - Operation

HSF-450 - Operator's/Service Manual


  • 1 - HSF-450 – Wprowadzenie
  • 2 - HSF-450 –Instalacja
  • 3 - HSF-450 - Obsługa
  • 4 - HSF-450 – Konserwacja
  • 5 - HSF-450 – Usuwanie usterek

Go To :

  • 3.1 Instrukcja obsługi
  • 3.2 Środki ostrożności i ostrzeżenia dotyczące obsługi

3.1 Instrukcja obsługi

Przegląd HSF-450

HSF-450 (maszyna z pasowaniem skurczowym)

  1.  Główny korpus
  2.  Tuleja narzędziowa
  3.  Szyna i pokrywa prowadnicy góra/dół
  4.  Głowica grzejna indukcyjna
  5.  Przycisk regulacji wysokości
  6.  Uchwyt
  7.  Panel trybu pracy
  8.  Błąd wyłącznika awaryjnego
  9.  Przełącznik pompy wody

Instrukcja obsługi

1

Włącz przełącznik zasilania z tyłu maszyny [1]. Naciśnij przełącznik pompa chłodziwa narzędzia [2]. Przycisk powinien zaświecić się na zielono.

2

Zamontować tuleję grzejną narzędzia o odpowiednim rozmiarze [1] na głowicy grzewczej [2], zgodnie z zainstalowanym identyfikatorem narzędzia. (Łącznie sześć rozmiarów mieści się w zakresie od Ø 118 cali do Ø 1,260 cala (Ø 3 mm do Ø 32 mm).

Zamontuj tuleję uchwytu  narzędziowego o odpowiednim rozmiarze [3] zgodnie z używanym uchwytem narzędziowym. 

    Dostępne rozmiary: 

  • ISO30
  • ISO40
  • ISO50
  • HSK63A

3

Naciśnij przycisk zwalniający pozycjonowanie głowicy grzewczej [1] i ustaw głowicę grzejną [2] za pomocą uchwytu głowicy grzewczej [3]. Głowica grzejna powinna znajdować się wokół obszaru mocowania uchwytu narzędziowego. Odległość od powierzchni czołowej uchwytu narzędziowego do spodu tarczy narzędziowej powinna wynosić około 0,4 cala (10 mm).

Na panelu obsługi wybierz typ uchwytu narzędziowego i średnicę otworu uchwytu narzędziowego. Wybierz parametry domyślne lub parametry użytkownika. Jeśli wybrano parametry użytkownika, zaktualizuj parametry obecnego narzędzia i uchwytu.

Wybierz typ uchwytu narzędziowego [4], TE lub TES. Definiuje to kąt punktu uchwytu narzędziowego. Dostawcy narzędzi powinni to określić jako kąt SIG. 

Wybierz rozmiar otworu [5] uchwytu narzędziowego. Będzie to takie samo jak średnica narzędzia. 

 

4

Producent ustawia domyślne parametry [1], a parametry użytkownika [2] są niestandardowymi wartościami zestawu. 

Wybierz „Ładowanie noża” lub „Pobieranie noża” [3]. „Ładowanie noża” służy do montażu narzędzia tnącego, a „wyjmowanie noża” do wyjmowania narzędzia tnącego. Dotknij przycisku, aby przełączać między tymi opcjami.

Ostrzeżenie:Podczas montażu lub wyjmowania narzędzia i obsługi po podgrzaniu należy nosić rękawice odporne na ciepło. Nienoszenie rękawic termoizolujących  skutkuje poparzeniami. 

Zainstaluj narzędzie: Naciśnij przycisk ogrzewania [4]. Gdy czas nagrzewania wynosi „0”, szybko włożyć narzędzie tnące. (Przytrzymaj narzędzie tnące przez kilka sekund podczas montażu uchwytu narzędziowego bez wkrętu ustalającego).

Usuń narzędzie: Naciśnij przycisk ogrzewania [4]. Gdy odliczanie wynosi około 3 sekundy, należy zacisnąć lub przytrzymać narzędzie i lekko je podnieść, aż odliczanie wynosi 0 sekund, a narzędzie tnące można wyjąć. 

5

Po zakończeniu cyklu ogrzewania i usunięciu lub zainstalowaniu narzędzia tnącego kliknij przycisk „Schładzanie” [1], aby schłodzić uchwyt narzędziowy.

HSF-450 najpierw wydmuchuje powietrze na uchwyt narzędziowy, aby  schłodzić uchwyt, dzięki czemu podczas rozpylania chłodziwo wytwarzana jest mniejsza ilość pary. 

Gdy odliczanie „suszenie przed chłodzeniem” [2] osiągnie „0”, narzędzie zostanie cofnięte do cylindra, a chłodziwo zostanie na niego rozpylone.

Gdy regulator czasowy „czasu chłodzenia” [3] osiągnie „0”, chłodziwo zostanie zatrzymane.

Następnie uruchomi się regulator czasowy „Suszenie po chłodzeniu” [4]. Narzędzie zostanie wydmuchane powietrzem w celu usunięcia chłodziwa

Użyj węża pneumatycznego, aby usunąć nadmiar chłodziwo i naciśnij strzałkę w górę [5], aby narzędzie unosiło cylinder.

Ostrzeżenie: Narzędzie będzie nadal gorące po schłodzeniu. Podczas obsługi narzędzia należy używać rękawic termoizolujących.

Ostrzeżenie: Podczas rozładunku narzędzi tylko uchwyt narzędziowy będzie chłodzony. Narzędzie tnące będzie bardzo gorące po wyjęciu i należy je umieścić w bezpiecznym miejscu. Wąż pneumatyczny może być używany do chłodzenia narzędzi tnących po ich wyjęciu. 

6

Aby ustawić czas, naciśnij czas w prawym dolnym rogu ekranu [1]. Spowoduje to otwarcie menu ustawień czasu. Wprowadź czas za pomocą klawiatury numerycznej w menu. 

HSF-450 wykorzystuje następujący format [HH]:[MM]:[SS] [RRRR]-[MM]-[DD], aby wyświetlić datę.

Wyregulować zawór chłodziwa

1

Układ chłodziwo posiada zawór [1], który można obracać w lewo, aby zwiększyć ciśnienie chłodziwo i w prawo, aby zmniejszyć ciśnienie. 

Interfejs operatora

Wybór menu panelu operacyjnego: Przełączaj się między stroną dotyczącą termokurczliwości, instrukcjami obsługi i środkami ostrożności dotyczącymi obsługi.

Typ uchwytu narzędziowego: Wybierz białe pole, aby wybrać menu podręczne typu uchwyt narzędziowy.

Rozmiar narzędzia: Wybierz białe pole, aby wybrać menu podręczne rozmiaru narzędzia.

Wybór parametrów: Domyślne parametry są ustawiane fabrycznie i nie można ich zmienić. Operator ustawia parametry użytkownika i może je zapisać do wykorzystania w przyszłości.

Czas ogrzewania: Nie można zmienić domyślnego parametru. Po wybraniu parametru użytkownika można kliknąć białe pole, wprowadzić wartość czasu ogrzewania na klawiaturze wyskakującej, a następnie kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać parametr do następnego użycia.

Parametry chłodzenia: Nie można zmienić parametrów domyślnych. Po wybraniu parametru użytkownika można kliknąć białe pole, wprowadzić wartość na klawiaturze w okienku wyskakującym, a następnie kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać parametr do następnego użycia.

Linia stanu: +1: Wskazuje całkowitą liczbę obrabianych przedmiotów do rozgrzania.

Zatrzymanie awaryjne, przegrzanie i przetężenie: Jeśli te ikony są wyświetlane z czarnym tekstem, HSF-450 działa prawidłowo.

Jeśli jeden lub więcej z nich jest wyświetlanych na żółto, oznacza to, że w HSF-450 występuje ten problem. Na przykład, jeśli „przegrzanie” jest pokazane na żółto, HSF-450 jest przegrzany.

Ustaw czas: Kliknij obszar czasu, aby ustawić czas wyświetlania na klawiaturze w okienku wyskakującym.

3.2 Środki ostrożności i ostrzeżenia dotyczące obsługi

Uwagi dotyczące obsługi

Istnieją zagrożenia dla bezpieczeństwa operatorów. Należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i specyfikacjami operacyjnymi, aby uniknąć następujących zagrożeń:

  •     Porażenie prądem elektrycznym
  •     Oparzenia
  •     Uszkodzenie sprzętu, narzędzi i uchwytów narzędziowych

 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

  • Mmaszyna do mocowania skurczowego wykorzystuje 3-fazowy zasilacz 208/240 V. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „1.2: Specyfikacje”. Przed włączeniem urządzenia napięcie i pojemność prądu przewodu zasilającego muszą być zgodne ze specyfikacjami elektrycznymi.
  • Przewód zasilający musi być mocno podłączony i uziemiony. Awaria uziemienia spowoduje zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym operatora.
  • Zewnętrzny zasilacz musi być podłączony do przełącznika powietrza.
  • Aby zapobiec zagrożeniom porażeniem prądem elektrycznym podczas burz, należy odłączyć zasilacz.
  • Gdy urządzenie jest czyszczone, konserwowane, naprawiane lub nieużywane przez dłuższy czas, urządzenie musi być odłączone.

Ostrzeżenie: Po wyłączeniu urządzenia może nadal występować napięcie szczątkowe (prąd). Poczekaj pięć minut przed przystąpieniem do pracy z dowolnymi elementami wewnętrznym.

  • Wszystkie elektrody są potencjalnie niebezpieczne. Nie pozwól, aby dwie części się dotykały. Operator muszą upewnić się, że ich odzież i ciało są suche i nie pracują w wilgotnym środowisku. 
  • Podczas obsługi maszyna nosić okulary ochronne.
  • Podczas ładowania i rozładowywania narzędzia tnącego operator musi nosić rękawice ochronne, aby uniknąć poparzeń.  

Każdy metalowy obiekt znajdujący się w pobliżu zakresu indukcyjnego głowicy grzewczej zostanie szybko ogrzany do wysokiej temperatury. Dlatego nie jest bezpieczne noszenie metalowej biżuterii , takiej jak pierścienie, naszyjniki i bransoletki, gdy maszyna jest używana.

  • Osoby z rozrusznikami serca i innymi metalowymi przedmiotami w ich ciałach muszą trzymać się z dala od maszyny.
  • Nie należy używać maszyny z uszkodzonymi lub usuniętymi urządzeniami bezpieczeństwa.

Wykwalifikowany operator

HSF-450 nie powinien być obsługiwany bez odpowiedniego szkolenia. Tylko przeszkoleni specjaliści i technicy mogą obsługiwać HSF-450. Obowiązkiem operatora jest zapobieżenie uszkodzeniu sprzętu przez inne osoby i obiekty.

Środowisko pracy

Ten HSF-450 wymaga dobrze wentylowanego obszaru, aby była możliwość prawidłowego rozpraszania ciepła podczas użytkowania. Nie blokować wlotu i wylotu powietrza urządzenia. 

1. Unikaj umieszczania HSF-450 w miejscach, w których występuje.

  • Światło słoneczne, w pobliżu źródeł ciepła i duże zmiany temperatury.
  • Wysoka wilgotność.
  • Nadmierny kurz.
  • Niestabilny/Nierówny fundament

2. Wymagania środowiskowe

  • Temperatura otoczenia: 23°F ~ 40°F (-5°C ~ 40°C).
  • Wilgotność względna: w zakresie 85%.
  • Miejsce instalacji: 2 metry x 1,5 metra.

3. Wymagania dotyczące źródła ciśnienia

  • Ciśnienie powietrza 75 do 87 PSI (0,5 do 0,6 MPA).
  • Temperatura punktu rosy: niższa niż 1°F (-17°C).
  • Konieczność czystego powietrza, braku wilgoci lub mgły olejowej.

4. Wymagania dotyczące wody chłodzącej

  • Chłodziwo maszyny mieszane ze specyfikacjami producenta.

5. Moc wymagana:

  • Zasilacz i przewód elektryczny muszą obsługiwać 3-fazowy 208/240V 15A 50/60Hz. Więcej informacji można znaleźć w  “1,2: Specyfikacje”.
  • Nie włączaj zasilania do HSF-450 przed podłączeniem przewodu elektrycznego.
  • Zasilacz musi być wyłączony, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo narzędzi

Podczas obsługi uchwytu narzędziowego lub narzędzi tnących należy nosić rękawice termoizolacyjne, aby uniknąć przypadkowych oparzeń.

 Ostrożność: 

  • Narzędzia muszą mieć szlifowanie H7 lub niższe. Narzędzia ze szlifem H8 i wyższym mogą wydostać się ze swoich uchwytów narzędziowych podczas obróbki. 
  • Nierówności, zarysowania, guzki i niewłaściwe etykiety laserowe na narzędziach tnących wpływają na ekspansję cieplną.
  • Podczas procesu ogrzewania nie należy używać żadnych łatwopalnych lub wybuchowych produktów czyszczących.
  • Oczyścić otwór uchwytu narzędziowego przed załadunkiem, aby uniknąć pozostałości wiórów i płynu tnącego na trzpieniu narzędzia. Podczas procesu ogrzewania może dojść do spalenia resztkowej substancji olejowej uchwytu narzędziowego.

Porady i wskazówki: Gdy uchwyt narzędziowy do pasowania kurczliwego nie będzie używany przez dłuższy czas, spryskaj uchwyt narzędziowy olejem antyrdzewnym.

Bezpieczeństwo narzędzi skurczowych

  • Nie rozpoczynaj procesu ogrzewania bez załadowanego uchwytu narzędziowego i prawidłowo zainstalowanej głowicy grzewczej.
  • Po zakończeniu ogrzewania należy natychmiast rozpocząć proces chłodzenia. Zapobiega to uszkodzeniu głowicy grzewczej przez promieniowanie cieplne z narzędzia i uchwytu narzędziowego. 
  • Jeśli narzędzie tnące nie zostanie zainstalowane lub usunięte w wyznaczonym czasie, przed ponowną próbą należy pozostawić uchwyt narzędzia do całkowitego ostygnięcia. Natychmiastowe nagrzewanie nie jest zalecane. Ciągłe nagrzewanie może spowodować uszkodzenie uchwytu narzędziowego i głowicy grzewczej.
  • Jeśli narzędzie tnące nadal nie może zostać zainstalowane lub usunięte, może to być spowodowane następującymi przyczynami:
  1. Nieprawidłowe parametry ustawień maszyna pasowania skurczowego
  2. Niewłaściwa średnica chwytu narzędzia
  3. Uszkodzony chwyt narzędzia
  4. Nagromadzenie węgla w otworze zaciskowym

Czas ogrzewania nie może przekraczać 20 sekund, ogrzewanie przez długi czas spowoduje przegrzanie głowicy grzewczej. Gdy głowica grzejna przegrzewa się, maszyna wyłączy się, aż maszyna ostygnie. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.