Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
3 - HSF-450 - Operation

HSF-450 - Operator's/Service Manual


  • 1 – HSF-450 – Uvod
  • 2 – HSF-450 – Namestitev
  • 3 – HSF-450 – Delovanje
  • 4 – HSF-450 – Vzdrževanje
  • 5 – HSF-450 – Odpravljanje težav

Go To :

  • 3.1 Navodila za uporabo
  • 3.2 Opozorila za uporabo

3.1 Navodila za uporabo

Pregled HSF-450

HSF-450 (orodje za tesno tolerančno vpenjanje)

  1.  Glavno ohišje
  2.  Objemka za orodje
  3.  Vodilo gor/dol in pokrov
  4.  Indukcijska ogrevalna glava
  5.  Gumb za nastavitev višine
  6.  Ročaj
  7.  Plošča načina delovanja
  8.  Stikalo za izklop v sili
  9.  Stikalo za vodno črpalko

Navodila za uporabo

1

Vklopite stikalo za napajanje na zadnji strani stroja [1]. Pritisnite stikalo za črpalko emulzije orodja [2]; gumb mora svetiti zeleno.

2

Na grelno glavo [2] namestite grelno objemko [1] ustrezne velikosti, v skladu z nameščenim ID-jem orodja. (Skupno šest velikosti sega od Ø,118 palcev do Ø1,260 palcev (Ø3 mm–Ø32mm).

Namestite objemko držala orodja ustrezne velikosti [3] glede na uporabljeno držalo orodja. 

    Razpoložljive velikosti: 

  • ISO30
  • ISO40
  • ISO50
  • HSK63A

3

Pritisnite gumb za sprostitev položaja grelne glave [1] in postavite grelno glavo [2] z ročajem grelne glave [3]. Grelno glavo namestite okoli vpenjalnega območja držala orodja. Razdalja od čela držala orodja do dna diska orodja mora biti približno 0,4 palca (10 mm).

Na delovni plošči izberite vrsto držala orodja in premer izvrtine držala orodja. Izberite privzete parametre ali uporabniške parametre. Če so izbrani uporabniški parametri, posodobite parametre za trenutno orodje in držalo.

Izberite vrsto držala orodja [4], TE ali TES. To določa točkovni kot držala orodja. Dobavitelji orodja bi morali to navesti kot kot SIG. 

Izberite velikost izvrtine [5] držala orodja. Ta bo enaka premeru orodja. 

 

4

Proizvajalec nastavi privzete parametre [1], uporabniški parametri [2] pa so nastavljene vrednosti po meri. 

Izberite "Nalaganje noža" ali "Vzemanje noža" [3]. "Nalaganje noža" je namenjeno namestitvi orodja za rezkanje, "Vzemanje noža" pa odstranjevanju orodja za rezkanje. Pritisnite gumb za preklop med temi možnostmi.

Pozor:Med nameščanjem ali odstranjevanjem orodja in ravnanjem z njim po segrevanju je treba nositi rokavice, odporne na toploto. Če ne nosite rokavic, ki so odporne na  toploto, boste dobili opekline. 

Namestite orodje: Pritisnite gumb za ogrevanje [4]. Ko je čas ogrevanja "0", hitro vstavite orodje za rezkanje. (Pri nameščanju držala orodja brez nastavitvenega vijaka držite orodje za rezkanje nekaj sekund).

Odstranite orodje: Pritisnite gumb za segrevanje [4]. Ko vam preostane še približno 3 sekunde, morate orodje vpeti ali držati in ga rahlo dvigniti, dokler štoparica ne doseže 0 sekund, takrat lahko odstranite orodje za rezkanje. 

5

Ko je cikel ogrevanja končan in je orodje za rezkanje odstranjeno ali nameščeno, kliknite gumb "Hlajenje" [1], da ohladite držalo orodja.

HSF-450 bo najprej pihal zrak na držalo orodja, da se držalo ohladi, zato se pri pršitvi emulzije ustvari manj pare. 

Ko odštevanje "Sušenja pred hlajenjem" [2] doseže "0", se orodje uvleče v valj in emulzija se razprši po njem.

Ko časovnik "Čas hlajenja" [3] doseže "0", se bo emulzija ustavila.

Nato se bo zagnal časovnik »Sušenje po hlajenju« [4]. Orodje bo izpihano z zrakom, da se odstrani morebitno emulzijo.

Z zračno cevjo odstranite morebitno odvečno emulzijo in pritisnite puščico navzgor [5], da se orodje dvigne navzgor po valju.

Opozorilo:Orodje bo še vedno vroče po končanem hlajenju. Pri ravnanju z orodjem uporabite rokavice, odporne na toploto.

Opozorilo: Pri razkladanju orodja se ohladi samo držalo orodja. Orodje za rezkanje bo po odstranitvi izjemno vroče, zato ga je treba postaviti na varno območje. Zračno cev lahko uporabite za hlajenje rezalnega orodja, ko je bilo le-to odstranjeno. 

6

Za nastavitev časa pritisnite čas v spodnjem desnem kotu zaslona [1]. S tem boste odprli meni za nastavitev časa. V meni vnesite čas s pomočjo registrske tablice. 

HSF-450 za prikaz datuma uporablja naslednjo obliko [HH]:[MM]:[SS] [LLLL]-[MM]-[DD].

Prilagodite ventil emulzije

1

Sistem emulzije ima ventil [1], ki ga lahko obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, da povečate tlak emulzija, in v smeri urinega kazalca za zmanjšanje tlaka. 

Vmesnik za upravljavca

Izbira menija delovne plošče: Preklopite med  stranjo za toplotno krčenje, navodili za uporabo in previdnostnimi ukrepi za delovanje.

Vrsta držala orodja: Izberite belo polje, da izberete pojavni meni držala orodja.

Velikost orodja: Izberite belo polje za izbiro pojavnega menija Velikost orodja.

Izbira parametra: Privzeti parametri so tovarniško nastavljeni in jih ni mogoče spremeniti. Upravljavec nastavi uporabniške parametre in jih lahko shrani za prihodnjo uporabo.

Čas segrevanja: Privzetega parametra ni mogoče spremeniti. Ko je izbran uporabniški parameter, lahko kliknete belo polje, vnesete vrednost časa ogrevanja na pojavno tipko in nato gumb za shranjevanje, da shranite parameter za naslednjo uporabo.

Parametri hlajenja: Privzetih parametrov ni mogoče spremeniti. Ko je izbran uporabniški parameter, lahko kliknete belo polje, vnesete vrednost na pojavno tipko in nato kliknete gumb za shranjevanje, da shranite parameter  za naslednjo uporabo.

Statusna vrstica: +1: Označuje skupno število obdelovancev, ki jih je treba segreti.

Ustavitev v sili, prekomerna temperatura in nadtok: Če so te ikone prikazane s črnim besedilom, HSF-450 deluje pravilno.

Če je ena ali več teh ikon rumenih, se pri HSF-450 pojavlja težava. Na primer, če je »previsoka temperatura« prikazana rumeno, se je HSF-450 pregrel.

Nastavitev časa: Kliknite časovno območje, da nastavite čas prikaza na pojavni tipkovnici.

3.2 Opozorila za uporabo

Obvestila o delovanju

Obstajajo varnostna tveganja za operaterje. Upoštevajte varnostna navodila in delovne specifikacije, da se izognete naslednjim nevarnostim:

  •     Električni šok
  •     Opekline
  •     Poškodbe opreme, orodja in držal orodja

Varnostna navodila

  • Orodje za tesno tolerančno vpenjanje uporablja 3-fazno napajanje 208/240V. Za podrobnosti glejte »1.2: Specifikacije«. Preden je oprema vklopljena, morata napetost in kapaciteta napajalnega kabla ustrezati električnim specifikacijam.
  • Napajalni kabel mora biti trdno priključen in ozemljen. Napaka v ozemljitvi bo ustvarila nevarnost električnega udara za upravljavca.
  • Zunanje napajanje mora biti priključeno na stikalo za zrak.
  • Da preprečite nevarnost električnega udara zaradi strele, odklopite napajanje med nevihtami.
  • Ko je oprema očiščena, vzdrževana, popravljena ali se dlje časa ne uporablja, je treba enoto odklopiti.

Opozorilo: Po izklopu naprave lahko še vedno pride do preostale napetosti (tok). Pred delom na notranjih komponentah počakajte pet minut.

  • Vse elektrode so potencialno nevarne. Ne dovolite, da se oba dela dotakneta. Upravljavci morajo zagotoviti, da so njihova oblačila in telo suhi in ne smejo delovati v vlažnem okolju. 
  • Pri upravljanju stroja nosite zaščitne čevlje.
  • Pri natovarjanju in razkladanju orodja za rezkanje mora upravljavec nositi zaščitne rokavice, da ne dobi opeklin.  

Vsak kovinski predmet blizu indukcijskega območja grelne glave se hitro segreje na visoko temperaturo. Zato med uporabo stroja ni varno nositi kovinskega nakita , kot so prstani, ogrlice in zapestnice.

  • Ljudje s srčnimi spodbujevalniki in drugimi kovinskimi predmeti v telesu se morajo oddaljiti od orodja za tesno tolerančno vpenjanje.
  • Ne uporabljajte stroja s poškodovanimi ali odstranjenimi varnostnimi napravami.

Kvalificirani upravljavec

HSF-450 ne smete uporabljati brez ustreznega usposabljanja. HSF-450 lahko upravljajo samo usposobljeni strokovnjaki in tehniki. Upravljavec je odgovoren, da prepreči, da bi oprema povzročila škodo drugemu osebju in predmetom.

Delovno okolje

Ta HSF-450 potrebuje dobro prezračevano območje za pravilno odvajanje toplote med uporabo. Ne blokirajte dovoda in izhoda zraka v napravi. 

1. Izogibajte se namestitvi HSF-450 na območja s

  • soncem, ki so v bližini virov toplote in velikimi temperaturnimi spremembami;
  • visoko vlažnostjo.;
  • prekomernim prahom;
  • nestabilnimi/neenakimi temelji.

2. Okoljske zahteve

  • Temperatura okolja: 23 °F~40 °F (-5 °C~40 °C).
  • Relativna vlaga: ≤ 85 %.
  • Prostor za namestitev: 2 metra x 1,5 metra.

3. Zahteve glede vira tlaka

  • Zračni tlak od 75 do 87 PSI (od 0,5 do 0,6 MPA).
  • Temperatura rosišča: nižja od 1 °F (-17 °C).
  • Zahteva čist zrak, brez vlage ali oljne megle.

4. Zahteve za hladilno vodo

  • Emulzija stroja, zmešana po specifikacijah proizvajalca.

5. Zahtevana moč sistema:

  • Napajanje in električni kabel morata podpirati 3-fazni 208/240 V 15 A 50/60 Hz. Več informacij najdete v razdelku »1.2.: Specifikacije«.
  • Ne vklopite napajanja na HSF-450 preden je električni kabel priključen.
  • Napajanje je treba izklopiti, ko se oprema dolgo ne uporablja.

Varnost orodja

Pri ravnanju z držalom orodja ali orodjem za rezkanje nosite rokavice, odporne na toploto, da se izognete nenamernim opeklinam.

 Pozor:

  • Orodja morajo imeti brusilni nastavek H7 ali nižje stopnje. Orodja z brusilnim nastavkom H8 in nastavki višje stopnje lahko med obdelovanjem izstopijo iz držal za orodje. 
  • Neenakost, praske, izbokline in nepravilne laserske oznake na rezalnih orodjih bodo vplivale na širjenje toplote.
  • Med postopkom ogrevanja ne smete uporabljati vnetljivih ali eksplozivnih sredstev za čiščenje.
  • Pred nalaganjem očistite izvrtino držala orodja, da se izognete preostalim odrezkom in rezalni tekočini na gredi orodja. Preostala mastna snov na držalo orodja se lahko med postopkom ogrevanja sežge.

Nasveti in zvijače: Če držala orodja za tesno tolerančno vpenjaje dolgo ne uporabljate, držalo orodja popršite z oljem proti rji.

Varnost orodja za tesno tolerančno vpenjanje

  • Ne začnite postopka ogrevanja brez pravilno naloženega držala orodja in grelne glave.
  • Ko je ogrevanje končano, takoj začnite postopek hlajenja. To preprečuje, da bi toplotno sevanje iz orodja in držala orodja poškodovalo grelno glavo. 
  • Če orodje za rezkanje ni nameščeno ali odstranjeno v nastavljenem času, naj se držalo orodja pred ponovnim poskusom popolnoma ohladi. Takojšnje segrevanje ni priporočljivo. Neprekinjeno segrevanje lahko poškoduje držalo orodja in grelno glavo.
  • Če orodje za rezkanje še vedno ni mogoče namestiti ali odstraniti, je to lahko posledica naslednjih razlogov:
  1. Nepravilni parametri nastavitve orodja za tesno tolerančno vpenjanje
  2. Neustrezen premer orodja
  3. Poškodovano orodje
  4. Odlaganje ogljika v vpenjalno luknjo

Čas ogrevanja ne sme presegati 20 sekund, dolgotrajno ogrevanje bo povzročilo pregrevanje grelne glave. Ko se grelna glava pregreje, se bo stroj izklopil, dokler se stroj ne ohladi. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.