3 - HSF-450 - Operation

HSF-450 - Operator's/Service Manual


  • 1 - HSF-450 - 介绍
  • 2 - HSF-450 - 安装
  • 3 - HSF-450 - 操作
  • 4 - HSF-450 - 维护
  • 5 - HSF-450 - 故障排除

Go To :

  • 3.1 操作说明
  • 3.2 操作注意事项和警告

3.1 操作说明

HSF-450 概述

HSF-450(收缩型机床)

  1.  主体
  2.  刀套
  3.  上/下导轨和盖子
  4.  感应加热头
  5.  高度调节按钮
  6.  手柄
  7.  操作面板
  8.  紧急停止开关
  9.  水泵开关

操作说明

1

打开机床 [1] 背面的电源开关。按刀具冷却液泵开关 [2];按钮应亮起绿灯。

2

根据已安装的刀具 ID,在加热头 [2] 上安装正确尺寸的刀具加热套 [1] 。【共有六种尺寸,尺寸介于 Ø.118 英寸 - Ø1.260 英寸(Ø3mm - Ø32mm)之间】。

根据所用刀座 ,安装正确尺寸的刀座套 [3]。 

    可用尺寸: 

  • ISO30
  • ISO40
  • ISO50
  • HSK63A

3

按加热头定位释放按钮 [1],用加热头手柄 [3] 来定位加热头 [2]。加热头应放置在刀座夹紧区域周围。从刀座表面到刀盘底部的距离应约为 0.4 英寸(10 毫米)。

在操作面板上,选择刀座类型和刀座孔直径。选择默认参数或用户参数。如果选择了用户参数,请更新当前刀具和刀座的参数。

选择刀座类型 [4]:TE 或 TES。这定义了刀座的点角度。刀具供应商应将此指定为 SIG 角度。 

选择刀座的孔尺寸 [5]。这将与刀具的直径相同。 

 

4

制造商设置默认参数 [1],而用户参数 [2] 是自定义设置值。 

选择“装载刀”或“取刀”[3]。“装载刀”用于安装切削刀具,“取刀”用于拆卸切削刀具。 点击此按钮在这些选项之间切换。

警告:安装或拆卸刀具并在加热后进行处理时,必须戴上耐热 手套。不戴 耐热手套会导致烧伤。 

安装工具: 按加热按钮 [4]。当加热时间为"0"时,快速插入切削刀具。(在没有固定螺栓的情况下安装刀座时,将切削刀具保持几秒钟)。

拆下工具: 按加热按钮 [4]。当倒计时约为 3 秒时,您需要夹紧或握住刀具并稍微抬起它,直到倒计时为 0 秒,并且可以拆下切削刀具。 

5

加热循环完成且切削刀具已移除或安装后,单击“冷却”按钮 [1] 以冷却刀座。

HSF-450 将首先将空气吹到刀座上,以 冷却刀座,因此在喷洒冷却液时产生的蒸汽更少。 

一旦“冷却前干燥”[2] 倒计时达到“0”,刀具将缩回气缸,冷却液将喷到气缸上。

当“冷却时间”计时器 [3] 达到“0”时,冷却液将停止。

然后“冷却后干燥”[4] 计时器将启动。刀具将被空气吹扫以去除任何冷却液。

使用输气软管清除任何多余的冷却液,然后按向上箭头 [5] 以使刀具上升到气缸上。

警告:冷却过程后,刀具仍会发热。处理刀具时,请佩戴耐热手套。

警告: 卸载刀具时,只有刀座会被冷却。拆卸后切削刀具 将非常热,应放置在安全区域。切削刀具拆下后,输气软管可用于冷却切削刀具。 

6

若要设置时间,请按屏幕右下角的时间 [1]。这将打开时间设置菜单。使用菜单中的数字键盘输入时间。 

HSF-450 使用以下格式 [HH]:[MM]:[SS] [YYYY]-[MM]-[DD] 显示日期。

调整冷却液阀

1

冷却液系统有一个阀 [1],该阀可以逆时针旋转以增加冷却液压力,顺时针旋转以降低压力。 

操作员界面

操作面板菜单选择:在热缩 页面、操作说明和操作注意事项之间切换。

刀座类型:选择白色方框以选择刀座类型弹出菜单。

刀具尺寸: 选择白色方框以选择“刀具尺寸”弹出菜单。

参数选择:默认参数已在出厂时设置,无法更改。 操作员设置用户参数,可以保存以供将来使用。

加热时间: 无法更改默认参数。选择用户参数时,您可以单击白色方框,在弹出键盘上输入加热时间值,然后单击保存按钮保存参数以供下次使用。

冷却参数: 无法更改默认参数。选择用户参数后,您可以单击白色方框,在弹出键盘上输入值,然后单击保存按钮保存参数 以供下次使用。

状态行:+1:表示要加热的工件总数。

急停、过温和过流: 如果这些图标显示为黑色文本,则 HSF-450 工作正常。

如果其中一个或多个显示为黄色,则 HSF-450 出现该问题。例如,如果“过温”显示为黄色,则 HSF-450 过热。

设置时间: 单击时间区域以设置弹出键盘上的显示时间。

3.2 操作注意事项和警告

操作通知

存在操作员安全风险。按照安全说明和操作规范避免以下危险:

  •     触电
  •     烧伤
  •     设备、刀具和刀座损坏

安全 说明

  • 收缩型机床使用三相 208/240V 电源。有关详细信息,请参阅 “1.2:规格”:在设备通电之前,电源线的电压和电流容量必须符合电气规范。
  • 电源线必须牢固连接和接地。 接地故障将给操作员带来触电风险。
  • 外部电源必须连接到空气开关。
  • 为防止雷电引发的触电危险,请在雷暴期间断开电源。
  • 清洁、维护、维修设备 或 长时间不使用设备时,必须拔下装置插头。

警告: 设备断电后,可能仍有残余电压(电流)。在处理任何内部组件之前,请等待五分钟。

  • 所有电极都有潜在危险。不要接触这些带电零件。操作员必须确保衣服和身体干燥,并且不得在潮湿的环境中工作。 
  • 操作机床时请穿防护鞋。
  • 装载和卸载切削刀具时,操作员必须戴上防护手套,以免烧伤。  

任何接近加热头感应范围的金属物体都会快速加热到高温。 因此,在使用机床时佩戴戒指、项链和表链等金属首饰是不安全的 。

  • 体内有起搏器和其他金属物体的人必须远离收缩型机床。
  • 请勿将机床与损坏或拆下的安全设备一起使用。

合资格操作员

未经适当培训,不得操作 HSF-450。只有经过培训的专业人员和技术人员才能操作 HSF-450。操作员有责任防止设备对其他人员和物体造成伤害。

工作环境

此 HSF-450 需要通风良好的区域,以便在使用过程中适当散热。请勿阻塞设备的进气口和排气口。 

1. 避免将 HSF-450 放在下列区域。

  • 日光直射、靠近热源和温度波动较大。
  • 高湿度。
  • 灰尘过多。
  • 地基不稳定/不均匀

2. 环境要求

  • 环境温度:23°F~40°F (-5℃~40℃)。
  • 相对湿度:≤85%。
  • 安装空间:2 米 x 1.5 米。

3. 压力源要求

  • 气压 75 至 87 PSI(0.5 至 0.6 MPA)。
  • 露点温度:低于 1°F (-17°C)。
  • 需要清洁空气,无湿气或油雾。

4. 冷却水要求

  • 所混合的机床冷却液符合制造商的规格。

5. 电源系统求:

  • 电源和电缆必须支持 3 相 208/240V 15A 50/60Hz。更多信息请参见“1.2:规格”:
  • 在连接电缆之前,请勿打开 HSF-450 的电源。
  • 如果设备长时间不使用,必须关闭电源。

刀具安全

处理刀座或切削刀具时请戴上耐热手套,以避免意外烧伤。

 注意:

  • 刀具必须具有 H7 磨削或更低。加工时,具有 H8 磨削及以上的刀具可能会从刀座中脱出。 
  • 切削刀具上的不均匀、划痕、凹凸不平和激光标签不当会影响热膨胀。
  • 在加热过程中,请勿使用任何易燃或易爆的清洁产品。
  • 在装载前清洁刀座孔,以避免刀柄上残留的切屑和切削液。在加热过程中,刀座的残留油性物质可能会造成烧伤。

提示和技巧: 如果收缩配合刀座长时间不使用,请用防锈油喷洒刀座。

收缩配合刀具安全

  • 如未装载刀座且加热头未正确就位,请勿启动加热过程。
  • 加热结束后,立即开始冷却过程。这样可以防止刀具和刀座的热辐射损坏加热头。 
  • 如果未在规定时间内安装或拆卸切削刀具,请让刀座完全冷却,然后再重试。不建议立即重新加热。连续加热可能会损坏刀座和加热头。
  • 如果切削刀具仍无法安装或拆卸,原因可能是:
  1. 收缩型机床的设置参数不正确
  2. 刀柄直径不正确
  3. 刀柄损坏
  4. 夹紧孔中的积碳

加热时间不能超过 20 秒,长时间加热会导致加热头过热。当加热头过热时,机床将关闭,直到机床冷却。