27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

3 - HSF-450 - Operation

HSF-450 - Operator's/Service Manual


  • 1 - HSF-450 - 소개
  • 2 - HSF-450 - 설치
  • 3 - HSF-450 - 작동
  • 4 - HSF-450 - 유지보수
  • 5 - HSF-450 - 문제 해결

Go To :

  • 3.1 작동 지침
  • 3.2 작동 주의 및 경고

3.1 작동 지침

HSF-450 개요

HSF-450(수축 피팅 기계)

  1.  본체
  2.  공구 슬리브
  3.  위/아래 가이드 레일 및 커버
  4.  인덕션 히팅 헤드
  5.  높이 조정 버튼
  6.  핸들
  7.  조작 패널
  8.  비상 정지 스위치
  9.  워터 펌프 스위치

작동 지침

1

기계 [1] 뒷면의 전원 스위치를 켭니다. 공구 절삭유 펌프 스위치 [2]를 누르면 버튼이 녹색으로 켜집니다.

2

설치된 공구 ID에 따라 가열 헤드 [2]에 올바른 크기의 공구 가열 슬리브 [1]를 설치합니다. (총 6개의 크기 범위는 Ø.118인치 - Ø1.260인치(Ø3mm - Ø32mm)입니다.

사용된 공구 홀더에 따라 올바른 크기의 공구 홀더 슬리브[3]를 설치하십시오. 

    사용 가능한 크기: 

  • ISO30
  • ISO40
  • ISO50
  • HSK63A

3

가열 헤드 위치 설정 해제 버튼 [1]을 누르고 가열 헤드 핸들 [3]로 가열 헤드 [2]를 배치합니다. 히팅 헤드는 공구 홀더 클램핑 영역 주위에 배치해야 합니다. 공구 홀더 정면에서 공구 디스크 하단까지의 거리는 약 0.4인치(10mm)여야 합니다.

작동 패널에서 공구 홀더의 유형과 공구 홀더 보어의 직경을 선택하십시오. 기본 파라미터 또는 사용자 파라미터를 선택하십시오. 사용자 파라미터를 선택한 경우 현재 공구 및 홀더의 파라미터를 업데이트하십시오.

공구 홀더 [4]의 유형을 TE 또는 TES 중에서 선택하십시오. 이는 공구 홀더의 포인트 각도를 정의합니다. 툴링 공급업체들은 이것을 SIG 각도로 지정해야 합니다. 

공구 홀더의 보어 크기 [5]를 선택하십시오. 이는 공구의 직경과 동일합니다. 

 

4

제조업체는 기본 파라미터 [1]를 설정하며 사용자 파라미터 [2]는 사용자 지정 설정 값입니다. 

"로딩 나이프" 또는 "테이킹 나이프" [3]를 선택합니다. "로딩 나이프"는 절삭 공구를 설치하기 위한 것이며 "테이킹 나이프"는 절삭 공구를 제거하기 위한 것입니다. 버튼을 눌러 이 옵션들 사이에서 전환하십시오.

경고: 공구를 설치하거나 제거하고 가열한 후 취급할 때는 내열 장갑을 착용해야 합니다. 내열 장갑을 착용하지 않으면 화상을 입을 수 있습니다. 

설치 도구: Heating(가열) 버튼 [4]을 누릅니다. 가열 시간이 "0"이면 절삭 공구를 빠르게 삽입하십시오. (세트 스크루 없이 공구 홀더를 설치할 때 절삭 공구를 몇 초 동안 고정하십시오.)

공구 제거: Heating(가열) 버튼 [4]을 누르십시오. 카운트다운이 약 3초이면 공구를 고정하거나 잡고 카운트다운이 0초가 될 때까지 약간 들어 올려 절삭 공구를 제거할 수 있습니다. 

5

가열 주기가 끝나고 절삭 공구가 제거 또는 설치되면 "Cooling(냉각)" 버튼 [1]을 클릭하여 공구 홀더를 식히십시오.

HSF-450은 먼저 공구 홀더에 공기를 불어넣어 홀더를 냉각하므로 절삭유가 분사될 때 증기가 덜 발생합니다. 

"Drying before Cooling(냉각 전 건조)" [2] 카운트다운이 "0"에 도달하면 공구가 실린더로 후진하고 절삭유가 분사됩니다.

"Cooling Time(냉각 시간)" 타이머 [3]가 "0"에 도달하면 절삭유가 정지합니다.

그런 다음 “Drying after Cooling(냉각 후 건조)” [4] 타이머가 시작됩니다. 공구에 공기가 분사되어 절삭유 제거합니다.

에어 호스 사용하여 여분의 절삭유를 제거하고 위쪽 화살표 [5]를 눌러 공구가 실린더를 올라가도록 하십시오.

경고: 냉각 프로세스 후에도 공구는 여전히 뜨겁습니다. 공구를 다룰 때는 내열 장갑을 사용하십시오.

경고: 공구를 제거할 때는 공구 홀더만 냉각됩니다. 제거 후에는 절삭 공구가 매우 뜨거우며 안전한 장소에 놓아야 합니다. 에어 호스는 절삭 공구를 제거한 후 냉각하는 데 사용할 수 있습니다. 

6

시간을 설정하려면 화면 [1]의 오른쪽 하단에 있는 시간을 누르십시오. 시간 설정 메뉴가 열립니다. 메뉴에서 숫자 패드를 사용하여 시간을 입력합니다. 

HSF-450은 [HH]:[MM]:[SS] [YYYY]-[MM]-[DD] 형식을 사용하여 날짜를 표시합니다.

절삭유 밸브 조정

1

절삭유 시스템에는 절삭유 절삭유 압력을 높이기 위해 시계 반대 방향으로 돌리고 압력을 낮추기 위해 시계 방향으로 돌릴 수 있는 밸브 [1]가 있습니다. 

조작자 인터페이스

조작 패널 메뉴 선택: 열 수축 페이지, 작동 지침 및 작동 주의 사항 간에 전환하십시오.

공구 홀더 유형: 흰색 상자를 선택하여 공구 홀더 유형 팝업 메뉴를 선택하십시오.

공구 크기: 흰색 상자를 선택하여 공구 크기 팝업 메뉴를 선택하십시오.

파라미터 선택: 기본 파라미터는 공장에서 설정되며 변경할 수 없습니다. 조작자는 사용자 파라미터를 설정하고 나중에 사용하기 위해 저장할 수 있습니다.

가열 시간: 기본 파라미터는 변경할 수 없습니다. 사용자 파라미터를 선택하면 흰색 상자를 클릭하고 팝업 키보드에 가열 시간 값을 입력한 다음 저장 버튼을 클릭하여 다음 사용을 위해 파라미터를 저장할 수 있습니다.

냉각 파라미터: 기본 파라미터는 변경할 수 없습니다. 사용자 파라미터를 선택하면 흰색 상자를 클릭하고 팝업 키보드에 값을 입력한 다음 저장 버튼을 클릭하여 다음 사용을 위해 파라미터를 저장할 수 있습니다.

상태 라인: +1: 가열할 공작물의 총 수를 나타냅니다.

Emergency Stop(비상 정지), Over Temperature(과열) 및 Over Current(과전류): 이러한 아이콘이 검은색 텍스트로 표시되면 HSF-450이 올바르게 작동하는 것입니다.

이 중 하나 이상이 노란색으로 표시되면 HSF-450에 해당 문제가 있는 것입니다. 예를 들어, “over temperature(과온)”이 노란색으로 표시되면 HSF-450이 과열된 것입니다.

Set time(시간 설정): 팝업 키보드에서 표시 시간을 설정하려면 시간 영역을 클릭하십시오.

3.2 작동 주의 및 경고

작동 통지

조작자에게는 안전 위험이 있습니다. 다음 위험을 피하려면 안전 지침 및 작동 사양을 따르십시오.

  •     전기 충격
  •     화상
  •     장비, 공구 및 공구 홀더 손상

안전 지침

  • 수축 피팅 기계는 3상 208/240V 전원공급장치를 사용합니다. 자세한 내용은 “1.2:를 참조하세요 규격”. 기기의 전원을 켜기 전에 전원 코드의 전압 및 전류 용량이 전기 규격을 충족해야 합니다.
  • 전원 코드를 단단히 연결하고 접지해야 합니다. 접지가 실패하면 조작자에게 감전이 발생할 수 있습니다.
  • 외부 전원공급장치를 에어 스위치에 연결해야 합니다.
  • 번개로 인한 감전 위험을 방지하려면 뇌우 시 전원공급장치를 분리하십시오.
  • 장비를 청소, 유지 보수, 수리 하거나 장기간 사용하지 않을 때는 장치의 플러그를 뽑아야 합니다.

경고: 장치의 전원을 끈 후에도 잔여 전압(전류)이 남아 있을 수 있습니다. 내부 구성품을 작업하기 전에 5분 정도 기다리십시오.

  • 모든 전극은 위험할 수 있습니다. 작동 중인 부품은 만지지 마십시오. 작업자는 옷과 몸이 건조해야 하며 습한 환경에서 작업해서는 안 됩니다. 
  • 기계를 작동할 때는 보호 신발을 착용하십시오.
  • 절삭 공구를 적재하고 제거할 때 작업자는 화상을 입지 않도록 보호 장갑을 착용해야 합니다.  

히팅 헤드의 인덕션 범위에 가까운 금속 물체는 빠르게 고온으로 가열됩니다. 따라서 기계를 사용하는 동안 링, 목걸이, 팔찌와 같은 금속 장신구를 착용하는 것은 안전하지 않습니다 .

  • 심박조율기 및 기타 금속 물체가 몸에 있는 사람들은 수축 피팅 기계에서 떨어져 있어야 합니다.
  • 안전 장치가 손상되거나 제거된 기계는 사용하지 마십시오.

자격을 갖춘 조작자

적절한 교육을 받지 않은 상태로 HSF-450을 작동하면 안 됩니다. 숙련된 전문가 및 기술자만 HSF-450을 작동할 수 있습니다. 장비가 다른 사람과 물체에 해를 끼치는 것을 방지하는 것은 조작자의 책임입니다.

작업 환경

이 HSF-450은 사용 중 적절한 열 방출을 위해 환기가 잘 되는 구역이 필요합니다. 장치의 공기 흡입구와 배출구를 막지 마십시오. 

1. HSF-450을 다음과 같은 상태의 구역에 두지 마십시오.

  • 일광, 열원 근처, 온도 변화가 큰 곳.
  • 습도가 높은 곳.
  • 먼지가 많은 곳.
  • 바닥이 불안정/불균일한 곳

2. 환경 요구 사항

  • 환경 온도: 23°F~40°F(-5°C~40°C).
  • 상대 습도: ≤85%.
  • 설치 공간: 2미터 x 1.5미터.

3. 압력 소스 요구 사항

  • 공기압 75~87PSI(0.5~0.6MPA).
  • 이슬점 온도: 1°F(-17℃) 미만.
  • 깨끗한 공기, 습기 또는 오일 미스트가 필요하지 않습니다.

4. 절삭유 요구 사항

  • 기계 절삭유가 제조업체의 사양에 맞게 혼합되었습니다.

5. 전원 시스템 요구 사항:

  • 전원공급장치 및 전기 케이블은 3상 208/240V 15A 50/60Hz를 지원해야 합니다. 자세한 정보는 “1.2:에서 확인하십시오. 규격”.
  • 전기 케이블을 연결하기 전에 HSF-450의 전원을 켜지 마십시오.
  • 장비를 장기간 사용하지 않을 때는 전원공급장치를 꺼야 합니다.

공구 안전

우발적으로 화상을 입지 않도록 공구 홀더 또는 절삭 공구를 취급할 때는 내열 장갑을 착용하십시오.

 주의:

  • 공구에는 H7 연마재 이하가 있어야 합니다. 가공 중에 공구 홀더에서 H8 연마 이상이 있는 공구가 나올 수 있습니다. 
  • 절삭 공구의 불균일성, 긁힘, 융기 및 부적절한 레이저 라벨은 열 팽창에 영향을 미칩니다.
  • 가열 과정에서 가연성 또는 폭발성 청소 제품을 사용하지 마십시오.
  • 공구 생크에 잔여 칩과 절삭액을 방지하도록 공구 홀더의 보어를 청소한 후 장착하십시오. 공구 홀더의 잔여 기름 물질은 가열 과정에서 탈 수 있습니다.

팁 및 요령: 수축 피팅 공구 홀더를 오랫동안 사용하지 않을 때는 공구 홀더에 녹 방지 오일을 뿌립니다.

수축 피팅 공구 안전

  • 공구 홀더를 장착하고 가열 헤드를 제자리에 제대로 놓지 않은 상태에서 가열 프로세스를 시작하지 마십시오.
  • 가열이 끝나면 즉시 냉각 프로세스를 시작하십시오. 이렇게 하면 공구 및 공구 홀더의 열 복사로 인해 가열 헤드가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 
  • 설정 시간 내에 절삭 공구를 설치하거나 제거하지 않은 경우 다시 시도하기 전에 공구 홀더를 완전히 식히십시오. 즉시 다시 가열하지 않는 것이 좋습니다. 계속 가열하면 공구 홀더와 가열 헤드가 손상될 수 있습니다.
  • 절삭 공구를 여전히 설치하거나 제거할 수 없는 경우는 다음과 같은 이유로 인해 발생할 수 있습니다.
  1. 수축 피팅 기계의 잘못된 설정 파라미터
  2. 부적합한 공구 생크 직경
  3. 손상된 공구 생크
  4. 클램핑 구멍에 탄소 누적

가열 시간은 20초를 초과할 수 없습니다. 장시간 가열하면 가열 헤드가 과열됩니다. 가열 헤드가 과열되면 기계가 식을 때까지 기계가 종료됩니다.