MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
3 - HSF-450 - Operation

HSF-450 - Operator's/Service Manual


  • 1 – HSF-450 – Introduksjon
  • 2 – HSF-450 – Installasjon
  • 3 – HSF-450 – Drift
  • 4 – HSF-450 – Vedlikehold
  • 5 – HSF-450 – Feilsøking

Go To :

  • 3.1 Driftsinstruksjoner
  • 3.2 Forholdsregler og advarsler for drift

3.1 Driftsinstruksjoner

HSF-450 Oversikt

HSF-450 (krympetilpasningsmaskin)

  1.  Hoveddel
  2.  Verktøyhylse
  3.  Opp/ned føringsskinne og deksel
  4.  Induksjonsvarmehode
  5.  Høydejusteringsknapp
  6.  Håndtak
  7.  Driftsmoduspanel
  8.  Nødstoppbryter
  9.  Vannpumpebryter

Driftsinstruksjoner

1

Slå på strømbryteren på baksiden av maskinen [1]. Trykk på bryteren for kjølevæskepumpe [2]; knappen skal lyse grønt.

2

Installer riktig størrelse verktøyvarmehylse [1] på varmehodet [2], i henhold til installert verktøy-ID. (Totalt seks størrelser varierer fra Ø,118 tommer – Ø1,260 tommer (Ø3 mm til Ø32 mm).

Installer riktig størrelse på verktøyholderhylsen [3] i henhold til verktøyholderen som brukes. 

    Tilgjengelige størrelser: 

  • ISO30
  • ISO40
  • ISO50
  • HSK63A

3

Trykk på utløserknappen for varmehodets posisjonering [1] og posisjoner varmehodet [2] med varmehodehåndtaket [3]. Varmehodet skal plasseres rundt verktøyholderens klemmeområde. Avstanden fra forsiden av verktøyholderen til bunnen av verktøyplaten skal være omtrent 0,4 tommer (10 mm).

På driftspanelet, velg typen verktøyholder og diameteren på verktøyholderens bor. Velg enten standardparametrene eller brukerparametrene. Hvis brukerparametere er valgt, oppdater parametrene for det gjeldende verktøyet og holderen.

Velg typen verktøyholder [4], enten TE eller TES. Dette definerer spissvinkelen til verktøyholderen. Verktøyleverandører bør spesifisere dette som SIG-vinkel. 

Velg borestørrelsen [5] på verktøyholderen. Denne vil være det samme som verktøyets diameter. 

 

4

Produsenten stiller inn standardparametre [1], og brukerparametere [2] er egendefinerte innstillingsverdier. 

Velg "Last kniv" eller "Ta kniv" [3]. "Last kniv" er for installasjon av et skjæreverktøy, og "Ta kniv" er for fjerning av et skjæreverktøy. Trykk på knappen for å veksle mellom disse alternativene.

Advarsel: Varmebestandige hansker må brukes når du installerer eller fjerner et verktøy og håndterer det etter at det er oppvarmet. Å ikke bruke varmebestandige hansker vil forårsake brannskader. 

Installer verktøy: Trykk på oppvarmingsknappen [4]. Når oppvarmingstiden er "0", sett inn skjæreverktøyet raskt. (Hold skjæreverktøyet i noen sekunder når du installerer verktøyholderen uten en justeringsskrue).

Fjern verktøyet: Trykk på oppvarmingsknappen [4]. Når nedtellingen er omtrent 3 sekunder, må du klemme eller holde verktøyet og løfte det litt til nedtellingen er 0 sekunder, og skjæreverktøyet kan fjernes. 

5

Når oppvarmingssyklusen er ferdig, og skjæreverktøyet er fjernet eller installert, klikk på "Kjøling"-knappen [1] for å kjøle ned verktøyholderen.

HSF-450 vil først blåse luft på verktøyholderen for å kjøle ned holderen, slik at mindre damp produseres når kjølevæske sprøytes. 

Når "Tørking før kjøling" [2]-nedtelling når "0", vil verktøyet bli trukket inn i sylinderen, og kjølevæske vil bli sprøytet på det.

Når "Kjøletid"-timeren [3] når "0", vil kjølevæsken stoppe.

Deretter vil «Tørking etter kjøling» [4]-timeren starte. Verktøyet vil bli blåst med luft for å fjerne eventuell kjølevæske.

Bruk en luftslange til å fjerne eventuell overflødig kjølevæske og trykk på opp-pilen [5] for å få verktøyet til å heves opp i sylinderen.

Advarsel: Verktøyet vil fortsatt være varmt etter avkjølingsprosessen. Bruk varmebestandige hansker når du håndterer verktøyet.

Advarsel: Kun verktøyholderen vil være avkjølt når du laster ut verktøy. Skjæreverktøyet vil være ekstremt varmt etter fjerning og skal plasseres på et trygt sted. Luftslangen kan brukes til å kjøle ned skjæreverktøy etter at de er fjernet. 

6

For å stille inn tiden, trykk på tiden nederst til høyre på skjermen [1]. Dette vil åpne tidsinnstillingsmenyen. Angi klokkeslettet ved hjelp av talltastaturet i menyen. 

HSF-450 bruker følgende format [TT]:[MM]:[SS] [ÅÅÅÅ]-[MM]-[DD] for å vise datoen.

Juster kjølevæskeventil

1

Kjølevæskesystemet har en ventil [1] som kan dreies mot klokken for å øke kjølevæsketrykk og med klokken for å redusere trykket. 

Operatørs grensesnitt

Menyvalg i driftspanelet: Bytt mellom varmekrympesiden, driftsinstruksjonene og driftsreglene.

Verktøyholdertype: Velg den hvite boksen for å velge hurtigmenyen for verktøyholdertypen.

Verktøystørrelse: Velg den hvite boksen for å velge hurtigmenyen Verktøystørrelse.

Parametervalg: Standardparametrene er innstilt på fabrikken og kan ikke endres. Operatøren stiller inn brukerparametere og kan lagre dem for fremtidig bruk.

Oppvarmingstid: Standardparameteren kan ikke endres. Når brukerparameteren er valgt, kan du klikke på den hvite boksen, angi oppvarmingstidsverdien på popup-tastaturet og deretter klikke på lagre-knappen for å lagre parameteren for neste bruk.

Kjøleparametere: Standardparametrene kan ikke endres. Når brukerparameteren er valgt, kan du klikke på den hvite boksen, angi verdien på popup-tastaturet og deretter klikke på lagre-knappen for å lagre parameteren for neste bruk.

Statuslinje: +1: Indikerer totalt antall arbeidsstykker som skal varmes opp.

Nødstopp, Overtemperatur og Overstrøm: Hvis disse ikonene vises med svart tekst, fungerer HSF-450 som den skal.

Hvis ett eller flere av disse vises i gult, opplever HSF-450 dette problemet. Hvis for eksempel «overtemperatur» vises i gult, er HSF-450 overopphetet.

Angi tid: Klikk på klokkeslettområdet for å angi visningstiden på popup-tastaturet.

3.2 Forholdsregler og advarsler for drift

Driftsmerknader

Det er sikkerhetsrisikoer for operatører. Følg sikkerhetsinstruksjonene og driftsspesifikasjonene for å unngå følgende farer:

  •     Elektrisk støt
  •     Brannsår
  •     Skade på utstyr, verktøy og verktøyholdere

Sikkerhetsinstruksjoner

  • Krympetilpasningsmaskinen bruker en 3-fase 208/240 V strømforsyning. For detaljer, referer til «1.2: Spesifikasjoner». Før utstyret slås på, må strømledningens spenning og strømkapasitet oppfylle de elektriske spesifikasjonene.
  • Strømledningen må være godt tilkoblet og jordet. En jordingsfeil vil føre til risiko for elektrisk støt hos operatøren.
  • Den eksterne strømforsyningen må være koblet til luftbryteren.
  • For å forhindre fare for elektrisk støt fra lyn, koble fra strømforsyningen under tordenvær.
  • Når utstyret rengjøres, vedlikeholdes, repareres eller ikke brukes på lang tid, må enheten kobles fra.

Advarsel: Det kan fremdeles være restspenning (strøm) etter at apparatet er slått av. Vent i fem minutter før du arbeider med interne komponenter.

  • Alle elektroder er potensielt farlige. Ikke berør strømførende deler. Operatørene må sørge for at klærne og kroppen deres er tørr(e) og må ikke jobbe i et fuktig miljø. 
  • Bruk vernesko når du bruker maskinen.
  • Ved lasting og lossing av skjæreverktøyet må operatøren bruke vernehansker for å unngå å bli brent.  

Enhver metallgjenstand nær induksjonsområdet til varmehodet vil raskt bli varmet opp til en høy temperatur. Derfor er det ikke trygt å bruke metallsmykker som ringer, halskjeder og armbånd mens maskinen brukes.

  • Personer med pacemakere og andre metallgjenstander i kroppene sine må holde seg borte fra krympetilpasningsmaskinen.
  • Ikke bruk maskinen med skadede eller fjernede sikkerhetsanordninger.

Kvalifisert operatør

HSF-450 skal ikke brukes uten riktig opplæring. Kun opplærte fagfolk og teknikere kan bruke HSF-450. Det er operatørens ansvar å forhindre at utstyret forårsaker skade på annet personell og andre gjenstander.

Arbeidsmiljø

Denne HSF-450 trenger et godt ventilert område for riktig varmeavledning under bruk. Ikke blokker luftinntaket og -utløpet på enheten. 

1. Unngå å plassere HSF-450 i områder med.

  • Sollys, nær varmekilder og store temperaturendringer.
  • Høy fuktighet.
  • For mye støv.
  • Ustabilt/ujevnt fundament

2. Miljøkrav

  • Omgivelsestemperatur: 23 °F~40 °F (-5 °C~40 °C).
  • Relativ fuktighet: ≤ 85 %.
  • Installasjonsplass: 2 meter x 1,5 meter.

3. Krav til trykkilde

  • Lufttrykk 75 til 87 PSI (0,5 til 0,6 MPA).
  • Duggpunkttemperatur: lavere enn 1 °F (-17 °C).
  • Krever ren luft, ingen fuktighet eller oljetåke.

4. Krav til kjølevann

  • Maskinkjølevæske blandet til produsentens spesifikasjoner.

5. Krav til strømsystem:

  • Strømforsyningen og den elektriske kabelen må støtte 3-fase 208/240V 15A 50/60Hz. Du finner mer informasjon i «1.2:. Spesifikasjoner».
  • Ikke slå på strømmen til HSF-450 før den elektriske kabelen er tilkoblet.
  • Strømforsyningen må slås av når utstyret ikke brukes på lang tid.

Verktøysikkerhet

Bruk varmebestandige hansker når du håndterer verktøyholderen eller skjæreverktøy for å unngå brannskader.

 Forsiktig: 

  • Verktøy må ha en H7-sliping eller lavere. Verktøy med H8-sliping og høyere kan komme ut av verktøyholderne under maskinering. 
  • Ujevnhet, riper, støt og feil laseretiketter på skjæreverktøy vil påvirke varmeekspansjonen.
  • Ikke bruk brennbare eller eksplosive rengjøringsprodukter under oppvarmingsprosessen.
  • Rengjør boringen i verktøyholderen før lasting for å unngå rester av spon og skjærevæske på verktøyskaftet. Den resterende oljeholdige substansen i verktøyholderen kan brennes under oppvarmingsprosessen.

Tips og triks: Når en krympetilpasningsverktøyholder ikke skal brukes på lang tid, spray verktøyholderen med antirustolje.

Sikkerhet for krympetilpasningsverktøy

  • Ikke start oppvarmingsprosessen uten at en verktøyholder er lastet og varmehodet er riktig på plass.
  • Når oppvarmingen er over, start kjølingsprosessen umiddelbart. Dette hindrer varmestråling fra verktøyet og verktøyholderen fra å skade varmehodet. 
  • Hvis skjæreverktøyet ikke er installert eller fjernet innen den angitte tiden, la verktøyholderen avkjøles helt før du prøver igjen. Umiddelbar oppvarming anbefales ikke. Kontinuerlig oppvarming kan forårsake skade på verktøyholderen og varmehodet.
  • Hvis skjæreverktøyet fortsatt ikke kan installeres eller fjernes, kan det skyldes følgende årsaker:
  1. Feil innstillingsparametere for krympetilpasningsmaskin
  2. Feil diameter på verktøyskaft
  3. Skadet verktøyskaft
  4. Karbonavleiring i klemmehull

Oppvarmingstiden kan ikke overskride 20 sekunder, oppvarming i lang tid vil føre til at varmehodet overopphetes. Når varmehodet overopphetes, vil maskinen slå seg av til maskinen avkjøles. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.