3 - HSF-450 - Operation

HSF-450 - Operator's/Service Manual


  • 1 - HSF-450 - 概要
  • 2 - HSF-450 - 設置
  • 3 - HSF-450 - 操作
  • 4 - HSF-450 - メンテナンス
  • 5 - HSF-450 - トラブルシューティング

Go To :

  • 3.1 操作方法
  • 3.2 操作上の注意と警告

3.1 操作方法

HSF-450の概要

HSF-450(収縮フィット機械)

  1.  メインボディ
  2.  工具スリーブ
  3.  アップ/ダウンガイドレールおよびカバー
  4.  誘導加熱ヘッド
  5.  高さ調整ボタン
  6.  ハンドル
  7.  操作モードパネル
  8.  緊急停止スイッチエラー
  9.  ウォーターポンプスイッチ

操作方法

1

機械[1]の背面にある電源スイッチをオンにします。工具クーラントポンプスイッチ[2]を押します。ボタンは緑色に点灯します。

2

取り付けられているツールIDに従って、加熱ヘッド[2] に正しいサイズのツール加熱スリーブ[1]を取り付けます。(合計6つのサイズの範囲はØ.118インチ〜Ø1.260インチ(Ø3mm〜Ø32mm)です。

使用する工具ホルダに応じて 、正しいサイズの工具ホルダスリーブ[3]を取り付けます。 

    利用可能なサイズ: 

  • ISO30
  • ISO40
  • ISO50
  • HSK63A

3

加熱ヘッド位置決め解除ボタン[1]を押し、加熱ヘッドハンドル[3]で加熱ヘッド[2]を位置決めします。加熱ヘッドは、工具ホルダのクランプ領域の周囲に配置する必要があります。工具ホルダの面から工具ディスクの底部までの距離は、約0.4インチ(10 mm)である必要があります。

操作パネルで、工具ホルダのタイプと工具ホルダのボアの直径を選択します。デフォルトのパラメータまたはユーザーパラメータのいずれかを選択します。ユーザーパラメータを選択した場合は、現在の工具とホルダのパラメータを更新します。

TEまたはTESのいずれかの工具ホルダ[4]のタイプを選択します。これにより、工具ホルダのポイント角度が定義されます。工具供給業者はこれをSIG角度として指定する必要があります。 

工具ホルダのボアサイズ[5]を選択します。これは工具の直径と同じです。 

 

4

製造元はデフォルトのパラメータ[1]を設定し、ユーザーパラメータ[2]はカスタム設定値です。 

"取り付け用ナイフ"または"取り出し用ナイフ"を選択します[3]。"取り付けナイフ"は切削工具を取り付けるため、"取り出し用ナイフ"は切削工具を取り外すためのものです。 これらのオプションを切り替えるには、ボタンをタップします。

警告:工具の取り付けまたは取り外し、および加熱後の取り扱い時には、耐熱 手袋を着用する必要があります。 耐熱手袋を着用しないと、火傷します。 

取り付けツール: 加熱ボタン[4]を押します。加熱時間が"0の場合、"切削工具を素早く挿入します。(止めねじなしで工具ホルダを取り付けるときは、切削工具を数秒間保持します)。

ツールを取り外します: 加熱ボタン[4]を押します。カウントダウンが約3秒の場合、工具をクランプまたは保持し、カウントダウンが0秒になるまで工具を少し持ち上げる必要があります。その後切削工具を取り外すことができます。 

5

加熱サイクルが終了し、切削工具が取り外しまたは取り付けられたら、"冷却"ボタン[1]をクリックして工具ホルダを冷却します。

HSF-450はまず工具ホルダに空気を吹き込み、ホルダを 冷ますため、クーラントをスプレーしたときに生成される蒸気が少なくなります。 

"冷却前に乾燥"[2]のカウントダウン"0"に達すると、工具がシリンダーに格納され、クーラントがその上に噴霧されます。

"冷却時間"タイマー[3]が"0"に達すると、クーラントが停止します。

すると、「冷却後に乾燥」[4]タイマーが起動します。工具に空気が吹き付けられ、クーラントが除去されます。

エアホースを使用して余分なクーラントを取り外し、上矢印[5]を押して工具をシリンダーが上昇します。

警告:冷却プロセス後、工具はまだ高温ですので、工具を取り扱うときは、耐熱手袋を使用してください。

警告: 工具を取り外すときは、工具ホルダのみが冷却されます。取り外した後 、切削工具は非常に高温であるため、安全な場所に配置する必要があります。切削工具を取り外した後に冷却するために、エアホースが使用できます。 

6

時間を設定するには、画面[1]の右下にある時間を押します。これにより、時間設定メニューが開きます。メニューの数字パッドを使用して時間を入力します。 

HSF-450は、[HH]:[MM]:[SS] [YYYY]-[MM]-[DD]の形式を使用して日付を表示します。

クーラントバルブの調整

1

クーラントシステムには、クーラント圧力を上げるために反時計回りに、そして圧力を下げるために時計回りに回転できるバルブ[1]があります。 

オペレーターインターフェース

操作パネルメニューの選択:熱収縮 ページ、操作手順、および操作上の注意を切り替えます。

工具ホルダのタイプ:白いボックスを選択して、工具ホルダタイプのポップアップメニューを選択します。

工具サイズ: 白いボックスを選択して、工具サイズのポップアップメニューを選択します。

パラメータの選択:デフォルトのパラメータは工場で設定されており、変更できません。オペレーター はユーザーパラメータを設定し、将来の使用のために保存できます。

加熱時間: デフォルトのパラメータは変更できません。ユーザーパラメータを選択すると、白いボックスをクリックし、ポップアップキーボードに加熱時間の値を入力し、保存ボタンをクリックして次の使用のためにパラメータを保存します。

冷却パラメータ: デフォルトのパラメータは変更できません。ユーザーパラメータを選択すると、白いボックスをクリックし、ポップアップキーボードに値を入力し、保存ボタンをクリックして次の使用 のためにパラメータを保存します。

ステータス行:+1: 加熱する加工品の総数を示します。

緊急停止、過熱、および過電流: これらのアイコンが黒いテキストで表示される場合、HSF-450は正しく動作しています。

これらのうち1つ以上のが黄色で表示されている場合は、HSF-450に問題が発生しています。たとえば、過剰温度が黄色で示されている場合、HSF-450が過熱しています。

時間の設定: 時間領域をクリックして、ポップアップキーボードの表示時間を設定します。

3.2 操作上の注意と警告

動作に関する通知

オペレーターには安全上のリスクがあります。安全上の注意事項と動作仕様に従って、次の危険を回避してください。

  •     感電
  •     火傷
  •     機器、工具、工具ホルダの損傷

安全 に関する注意事項

  • シュリンクフィット機械は、3相208/240V電源を使用しています。詳細については、 「1.2:仕様」を参照してください。機器の電源を入れる前に、電源コードの電圧と電流容量が電気仕様に適合している必要があります。
  • 電源コードはしっかりと接続され、接地されている必要があります。 地絡により、オペレーターに感電するリスクがあります。
  • 外部電源はエアスイッチに接続する必要があります。
  • 落雷による感電の危険を防ぐため、雷雨中は電源を切ってください。
  • 機器を清掃、メンテナンス、修理、 または 長時間使用しない場合は、ユニットのプラグを抜く必要があります。

警告: デバイスの電源がオフになっても、残留電圧(電流)が残っている可能性があります。内部コンポーネントに取り掛かる前に、5分間待ってください。

  • すべての電極には潜在的危険性があります。回転部品を接触させないでください。オペレーターは衣服と体が乾燥しているようにし、また湿気の多い環境で作業してはなりません。 
  • 機械を操作するときは、保護靴を着用してください。
  • 切削工具を積載および取り外すときは、オペレーターは火傷を防ぐために保護手袋を着用する必要があります。  

加熱ヘッドの誘導範囲に近い金属物体はすぐに高温に加熱されるため 、機械使用中にリング、ネックレス、ブレスレットなどの金属宝飾品を着用することは安全ではありません 。

  • ペースメーカーやその他の金属物体が体内にある人は、収縮フィット機械に近づかないようにしてください。
  • 安全装置が損傷または取り外された機械は使用しないでください。

認定オペレーター

HSF-450は、適切なトレーニングなしに操作しないでください。HSF-450の操作は、訓練を受けた専門家および技術者のみが行えます。オペレーターは、機器が他の人員や物体に危害を与えないようにする責任があります。

職場環境

このHSF-450は、使用中に適切な放熱を行うために換気の良いエリアが必要です。デバイスの空気の入口と出口を塞がないでください。 

1. HSF-450を以下のある場所に配置しないでください。

  • 日光、熱源の近く、および大きな温度変化。
  • 高湿度。
  • 過剰なほこり。
  • 不安定/不均一な基礎

2. 環境要件

  • 環境温度:23°F〜40°F(-5°C〜40°C)。
  • 相対湿度:≤85%。
  • 設置スペース:2メートル×1.5メートル。

3. 圧力源の要件

  • 空気圧75~87PSI(0.5~0.6MPA)。
  • 露点温度:1°F(-17°C)未満。
  • きれいな空気が必要で、湿気やオイルミストは避けます。

4. 冷却水の要件

  • 機械クーラントがメーカーの仕様に従って混合されています。

5. 電源要件:

  • 電源と電気ケーブルは、3相208/240V 15A 50/60Hzをサポートしている必要があります。詳細については、「1.2:を参照してください。仕様」を参照してください。
  • 電気ケーブルを接続する前に、HSF-450の電源を入れないでください。
  • 機器が長時間使用されていない場合は、電源をオフにする必要があります。

工具の安全性

工具ホルダまたは切削工具を取り扱うときは、偶発的な火傷を防ぐために耐熱手袋を着用してください。

 注意:

  • 工具はH7グラインド以下である必要があります。H8以上の工具は、機械加工中に工具ホルダから出てくる場合があります。 
  • 切削工具の凹凸、傷、隆起、および不適切なレーザー表示は、熱膨張に影響します。
  • 加熱プロセス中は、可燃性または爆発性の洗剤を使用しないでください。
  • 工具シャンクにチップや切削液が残らないように、積載前に工具ホルダのボアを清掃してください。工具ホルダの残留油性物質は、加熱プロセス中に焼損する可能性があります。

ヒント&コツ: 収縮フィット工具ホルダを長時間使用しない場合は、工具ホルダに防錆オイルをスプレーしてください。

シュリンクフィット工具の安全性

  • 工具ホルダを積載し、加熱ヘッドを適切に配置せずに加熱プロセスを開始しないでください。
  • 加熱が終了したら、すぐに冷却プロセスを開始します。これにより、工具と工具ホルダからの熱放射が加熱ヘッドを損傷するのを防ぎます。 
  • 設定時間内に切削工具が取り付けられていない、または取り外されていない場合は、工具ホルダを完全に冷ましてから再試行してください。即時の再加熱はお勧めできません。加熱を続けると、工具ホルダと加熱ヘッドが損傷する可能性があります。
  • それでも切削工具の取り付けまたは取り外しができない場合は、次の理由が原因である可能性があります。
  1. シュリンクフィット機械の設定パラメータが正しくない
  2. 不適切な工具シャンク直径
  3. 損傷した工具シャンク
  4. クランプ穴にカーボン堆積

加熱時間は20秒を超えることはできません。長時間加熱すると、加熱ヘッドが過熱します。加熱ヘッドが過熱すると、機械は機械が冷めるまでシャットダウンします。