My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
3 - HSF-450 - Operation

HSF-450 - Operator's/Service Manual


  • 1 – HSF-450 – Einführung
  • 2 – HSF-450 – Installation
  • 3 – HSF-450 – Betrieb
  • 4 – HSF-450 – Wartung
  • 5 – HSF-450 – Fehlerbehebung

Go To :

  • 3.1 Anweisungen zur Bedienung
  • 3.2 Vorsichts- und Warnhinweise für den Betrieb

3.1 Anweisungen zur Bedienung

HSF-450 Übersicht

HSF-450 (Schrumpfmaschine)

  1.  Hauptkörper
  2.  Werkzeug-Hülse
  3.  Nach oben/unten Führungsschiene und Abdeckung
  4.  Induktion Heizkopf
  5.  Höhenverstellungstaste
  6.  Griff
  7.  Bedienfeld für Betriebsart
  8.  Nothalt-Schalter
  9.  Wasserpumpenschalter

Anweisungen zur Bedienung

1

Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite der Maschine [1] ein. Drücken Sie den Schalter der Kühlmittelpumpe [2]; die Taste sollte grün aufleuchten.

2

Installieren Sie die richtige Werkzeug-Heizhülse [1] auf dem Heizkopf [2], entsprechend der installierten Werkzeug-ID. (Summe von sechs Größen im Bereich von Ø 118 Zoll bis Ø 1,260 Zoll (Ø 3 mm bis Ø 32 mm).

Installieren Sie die richtige Werkzeughalterhülse [3] entsprechend dem verwendeten Werkzeughalter. 

    Verfügbare Größen: 

  • ISO30
  • ISO40
  • ISO50
  • HSK63A

3

Drücken Sie die Heizkopf-Positionierungsfreigabetaste [1] und positionieren Sie den Heizkopf [2] mit dem Heizkopfgriff [3]. Der Heizkopf sollte um den Spannbereich des Werkzeughalters herum positioniert werden. Der Abstand von der Stirnseite des Werkzeughalters bis zur Unterseite der Werkzeugscheibe sollte etwa 0,4 Zoll (10 mm) betragen.

Wählen Sie im Bedienfeld den Werkzeughaltertyp und den Durchmesser der Bohrung des Werkzeughalters aus. Wählen Sie entweder die Standardparameter oder die Benutzerparameter aus. Wenn Benutzerparameter ausgewählt sind, aktualisieren Sie die Parameter für das aktuelle Werkzeug und den aktuellen Halter.

Wählen Sie den Werkzeughaltertyp [4], entweder TE oder TES. Dies definiert den Spitzenwinkel des Werkzeughalters. Werkzeughersteller sollten dies als SIG-Winkel angeben. 

Wählen Sie die Bohrungsgröße [5] des Werkzeughalters aus. Dies entspricht dem Durchmesser des Werkzeugs. 

 

4

Der Hersteller legt die Standardparameter [1] fest und die Benutzerparameter [2] sind benutzerdefinierte Werte. 

Wählen Sie „Messer laden“ oder „Messer entnehmen“ [3]. „Messer laden“ dient zur Installation eines Schneidwerkzeugs und „Messer entnehmen“ dient zum Entfernen eines Schneidwerkzeugs. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zwischen diesen Optionen zu wechseln.

Warnung: Hitzebeständige Handschuhe müssen beim Installieren oder Entfernen eines Werkzeugs und bei der Handhabung nach dem Erwärmen getragen werden. Das Nichttragen von  hitzebeständigen Handschuhen führt zu Verbrennungen. 

Werkzeug installieren: Drücken Sie die Taste „Heizen“ [4]. Wenn die Heizzeit „0“ ist, setzen Wendeschneidplatte das Schneidwerkzeug schnell ein. (Halten Sie das Schneidwerkzeug bei der Installation des Werkzeughalters ohne Gewindestift einige Sekunden lang).

Entfernen Sie das Werkzeug: Drücken Sie die Taste Heizung [4]. Wenn der Countdown etwa 3 Sekunden beträgt, müssen Sie das Werkzeug klemmen oder halten und es leicht anheben, bis der Countdown 0 Sekunden beträgt und das Schneidwerkzeug entfernt werden kann. 

5

Sobald der Heizzyklus abgeschlossen ist und das Schneidwerkzeug entfernt oder installiert wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche „Kühlen“ [1], um den Werkzeughalter zu kühlen.

Die HSF-450 bläst zuerst Luft auf den Werkzeughalter, um den Halter  abzukühlen, sodass beim Sprühen von Kühlmittel weniger Dampf entsteht. 

Sobald der Countdown „Trocknung vor Kühlung“ [2] „0“ erreicht, wird das Werkzeug in den Zylinder eingefahren und Kühlmittel aufgesprüht.

Wenn der Timer „Kühlzeit“ [3] „0“ erreicht, stoppt das Kühlmittel.

Dann beginnt der Timer „Trocknung nach dem Kühlen“ [4] zu laufen. Das Werkzeug wird mit Luft gestrahlt, um Kühlmittel zu entfernen.

Verwenden Sie einen Druckluftschlauch, um überschüssiges Kühlmittel zu entfernen, und drücken Sie den Aufwärtspfeil [5], damit das Werkzeug den Zylinder nach oben hebt.

Warnung:Das Werkzeug ist nach dem Abkühlvorgang noch heiß. Verwenden Sie beim Umgang mit dem Werkzeug hitzebeständige Handschuhe.

Warnung: Beim Entladen von Werkzeugen wird nur der Werkzeughalter gekühlt. Das Schneidwerkzeug ist nach dem Entfernen extrem heiß und sollte in einem sicheren Bereich platziert werden. Der Druckluftschlauch kann zum Kühlen von Schneidwerkzeugen verwendet werden, nachdem sie entfernt wurden. 

6

Um die Zeit einzustellen, drücken Sie die Zeit unten rechts auf dem Bildschirm [1]. Dadurch wird das Zeiteinstellungsmenü geöffnet. Geben Sie die Uhrzeit mit dem Ziffernblock im Menü ein. 

Die HSF-450 verwendet das folgende Format [HH]:[MM]:[SS] [JJJJ]-[MM]-[TT], um das Datum anzuzeigen.

Kühlmittel einstellen

1

Das Kühlmittel verfügt über ein Ventil [1], das gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden kann, um den Kühlmitteldruck zu erhöhen, und im Uhrzeigersinn, um den Druck zu verringern. 

Bedienerschnittstelle

Menüauswahl des Bedienfelds: Wechseln Sie zwischen der  Schrumpfseite, der Bedienungsanleitung und den Betriebsvorkehrungen.

Werkzeughaltertyp: Wählen Sie das weiße Feld, um das Popup-Menü des Werkzeughaltertyps auszuwählen.

Werkzeuggröße: Wählen Sie das weiße Feld, um das Popup-Menü Werkzeuggröße auszuwählen.

Parameterauswahl: Die Standardparameter werden werkseitig eingestellt und können nicht geändert werden. Der Bediener legt Benutzerparameter fest, die für die zukünftige Verwendung gespeichert werden können.

Heizzeit: Der Standardparameter kann nicht geändert werden. Wenn der Benutzerparameter ausgewählt ist, können Sie auf das weiße Feld klicken, den Heizzeitwert auf der Pop-up-Tastatur eingeben und dann auf die Speichern-Taste klicken, um den Parameter für die nächste Verwendung zu speichern.

Kühlparameter: Die Standardparameter können nicht geändert werden. Wenn der Benutzerparameter ausgewählt ist, können Sie auf das weiße Feld klicken, den Wert auf der Pop-up-Tastatur eingeben und dann auf die Speichern-Taste klicken, um den Parameter für die nächste Verwendung zu speichern.

Statuszeile: +1: Zeigt die Gesamtzahl der zu erwärmenden Werkstücke an.

Nothalt, Übertemperatur und Überstrom: Wenn diese Symbole mit schwarzem Text angezeigt werden, funktioniert die HSF-450 ordnungsgemäß.

Wenn einer oder mehrere dieser Punkte gelb angezeigt werden, tritt dieses Problem bei der HSF-450 auf. Wenn z. B. „Übertemperatur“ gelb angezeigt wird, hat sich die HSF-450 überhitzt.

Uhrzeit einstellen: Klicken Sie auf den Zeitbereich, um die Anzeigezeit auf der Popup-Tastatur einzustellen.

3.2 Vorsichts- und Warnhinweise für den Betrieb

Hinweise zum Betrieb

Es bestehen Sicherheitsrisiken für die Bediener. Befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen und Betriebsspezifikationen, um die folgenden Gefahren zu vermeiden:

  •     Stromschlag
  •     Verbrennungen
  •     Schäden an Geräten, Werkzeugen und Werkzeughaltern

 Sicherheitsanweisungen

  • Die Schrumpfmaschine verwendet eine 3-phasige 208/240-V-Stromversorgung. Weitere Informationen finden Sie unter  „1.2: Technische Daten“. Bevor das Gerät eingeschaltet wird, müssen die Spannung und die Stromkapazität des Netzkabels den elektrischen Spezifikationen entsprechen.
  • Das Netzkabel muss fest angeschlossen und geerdet sein. Ein Erdungsfehler führt zu der Gefahr eines elektrischen Schlags für den Bediener.
  • Die externe Stromversorgung muss an den Luftschalter angeschlossen werden.
  • Um Stromschlaggefahren durch Blitze zu vermeiden, trennen Sie die Stromversorgung bei Gewittern.
  • Wenn das Gerät gereinigt, gewartet, repariert oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, muss das Gerät nicht angeschlossen werden.

Warnung: Nach dem Ausschalten des Geräts kann noch Restspannung (Strom) anliegen. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie an internen Komponenten arbeiten.

  • Alle Elektroden sind potenziell gefährlich. Stellen Sie sicher, dass sich die beiden Teile nicht berühren. Bediener müssen sicherstellen, dass ihre Kleidung und ihr Körper trocken sind und dürfen nicht in einer feuchten Umgebung arbeiten. 
  • Tragen Sie beim Betrieb der Maschine Sicherheitsschuhe.
  • Beim Laden und Entladen des Schneidwerkzeugs muss der Bediener Schutzhandschuhe tragen, um Verbrennungen zu vermeiden.  

Alle Metallgegenstände in der Nähe des Induktionsbereichs des Heizkopfes werden schnell auf eine hohe Temperatur erhitzt. Daher ist es nicht sicher, Metallschmuck wie Ringe, Ketten und Armbänder zu tragen , während die Maschine verwendet wird.

  • Personen mit Herzschrittmachern und anderen Metallobjekten in ihrem Körper müssen von der Schrumpfmaschine fernbleiben.
  • Verwenden Sie die Maschine nicht mit beschädigten oder entfernten Sicherheitsvorrichtungen.

Qualifizierter Bediener

Die HSF-450 sollte nicht ohne ordnungsgemäße Schulung betrieben werden. Die HSF-450 darf nur von ausgebildeten Fachleuten und Technikern bedient werden. Es liegt in der Verantwortung des Bedieners zu verhindern, dass die Ausrüstung anderen Personen und Gegenständen Schaden zufügt.

Arbeitsumgebung

Die HSF-450 benötigt einen gut belüfteten Bereich für eine ordnungsgemäße Wärmeabführung während des Gebrauchs. Blockieren Sie den Lufteinlass und -auslass des Geräts nicht. 

1. Vermeiden Sie es, die HSF-450 in Bereichen mit

  • Sonnenlicht, in der Nähe von Wärmequellen und bei großen Temperaturänderungen einzusetzen.
  • Hohe Luftfeuchtigkeit
  • Übermäßiger Staub
  • Instabiles/unebenes Fundament

2. Anforderungen an die Umgebung

  • Umgebungstemperatur: 23 °F~40 °F (-5 °C~40 °C).
  • Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 %
  • Installationsraum: 2 Meter x 1,5 Meter

3. Anforderungen an die Druckquelle

  • Luftdruck 75 bis 87 PSI (0,5 bis 0,6 MPA)
  • Taupunkttemperatur: niedriger als 1 °F (-17 °C)
  • Erfordert saubere Luft, keine Feuchtigkeit oder Ölnebel

4. Kühlwasserbedarf

  • Kühlmittel gemischt nach Herstellervorgaben

5. Anforderungen an die Stromversorgung:

  • Die Stromversorgung und das elektrische Kabel müssen 3-phasig 208/240 V 15 A 50/60 Hz unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in „1.2: Technische Daten“.
  • Schalten Sie die HSF-450 nicht ein, bevor das elektrische Kabel angeschlossen ist.
  • Die Stromversorgung muss ausgeschaltet werden, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Werkzeugsicherheit

Tragen Sie beim Umgang mit dem Werkzeughalter oder Schneidwerkzeug hitzebeständige Handschuhe, um versehentliche Verbrennungen zu vermeiden.

 Vorsicht:

  • Werkzeuge müssen einen H7-Schliff oder niedriger aufweisen. Werkzeuge mit H8-Schliff und höher können sich während der Bearbeitung aus ihren Werkzeughaltern lösen. 
  • Ungleichmäßiges Verhalten, Kratzer, Beulen und falsche Laseretiketten auf Schneidwerkzeugen wirken sich auf die Wärmeausdehnung aus.
  • Verwenden Sie während des Heizvorgangs keine brennbaren oder explosiven Reinigungsmittel.
  • Reinigen Sie die Bohrung des Werkzeughalters vor dem Laden, um Späne und Schneidflüssigkeit am Werkzeugschaft zu vermeiden. Die restliche ölige Substanz des Werkzeughalters kann während des Heizvorgangs verbrannt werden.

Tipps und Tricks: Wenn ein Schrumpfwerkzeughalter über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sprühen Sie den Werkzeughalter mit Rostöl.

Sicherheit des Schrumpfwerkzeugs

  • Starten Sie den Heizvorgang nicht, ohne dass ein Werkzeughalter geladen und der Heizkopf richtig angebracht ist.
  • Wenn der Heizvorgang abgeschlossen ist, starten Sie sofort den Kühlvorgang. Dadurch wird verhindert, dass die Wärmestrahlung aus dem Werkzeug und dem Werkzeughalter den Heizkopf beschädigt. 
  • Wenn das Schneidwerkzeug nicht innerhalb der eingestellten Zeit installiert oder entfernt wird, lassen Sie den Werkzeughalter vollständig abkühlen, bevor Sie es erneut versuchen. Eine sofortige Erwärmung wird nicht empfohlen. Eine kontinuierliche Erwärmung kann zu Schäden am Werkzeughalter und am Heizkopf führen.
  • Wenn das Schneidwerkzeug immer noch nicht installiert oder entfernt werden kann, kann dies durch die folgenden Gründe verursacht werden:
  1. Falsche Einstellparameter der Schrumpfmaschine
  2. Falscher Werkzeugschaftdurchmesser
  3. Beschädigter Werkzeugschaft
  4. Kohlenstoffablagerungen in der Spannbohrung

Die Heizzeit darf 20 Sekunden nicht überschreiten. Eine Erwärmung über einen längeren Zeitraum führt zu einer Überhitzung des Heizkopfes. Wenn sich der Heizkopf überhitzt, schaltet sich die Maschine aus, bis sie abgekühlt ist. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.