My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
3 - HSF-450 - Operation

HSF-450 - Operator's/Service Manual


  • 1 - HSF-450 – Úvod
  • 2 - HSF-450 – Instalace
  • 3 - HSF-450 – Provoz
  • 4 - HSF-450 – údržba
  • 5 - HSF-450 – Řešení problémů

Go To :

  • 3.1 Provozní pokyny
  • 3.2 Provozní upozornění a varování

3.1 Provozní pokyny

Přehled HSF-450

HSF-450 (smršťovací stroj)

  1.  Hlavní tělo
  2.  Pouzdro nástroje
  3.  Vodicí lišta nahoru/dolů a kryt
  4.  Indukční topná hlava
  5.  Tlačítko pro nastavení výšky
  6.  Rukojeť
  7.  Ovládací panel
  8.  Spínač nouzového zastavení
  9.  Spínač vodního čerpadla

Návod k obsluze

1

Zapněte vypínač na zadní straně stroje[1]. Stiskněte spínač čerpadlo chladicí kapaliny nástroje [2]; tlačítko by se mělo rozsvítit zeleně.

2

Nainstalujte správnou velikost topného pouzdra nástroje [1] na topnou hlavu [2] podle instalovaného ID nástroje. (Celkový rozsah šesti velikostí od Ø 118 palců do Ø 1,260 palců (Ø 3 mm - Ø 32 mm).

Nainstalujte pouzdro držáku nástroje správné velikosti [3] podle použitého držáku nástroje. 

    Dostupné velikosti: 

  • ISO30
  • ISO40
  • ISO50
  • HSK63A

3

Stiskněte tlačítko uvolnění polohy topné hlavy [1] a umístěte topnou hlavu [2] s rukojetí topné hlavy [3]. Topná hlava by měla být umístěna kolem upínací oblasti držáku nástroje. Vzdálenost od čela držáku nástroje ke spodní části disku nástroje by měla být asi 0,4 palce (10 mm).

Na ovládacím panelu vyberte typ držáku nástroje a průměr otvoru držáku nástroje. Vyberte buď výchozí parametry, nebo uživatelské parametry. Pokud jsou vybrány uživatelské parametry, aktualizujte parametry aktuálního nástroje a držáku.

Vyberte typ držáku nástroje [4], buď TE, nebo TES. Tím se definuje úhel bodu držáku nástroje. Dodavatelé nástrojů by to měli určit jako úhel SIG. 

Vyberte velikost vrtání [5] držáku nástroje. Bude stejný jako průměr nástroje. 

 

4

Výrobce nastavuje výchozí parametry [1] a uživatelské parametry [2] jsou hodnoty uživatelských nastavení. 

Vyberte možnost "Zavádění nože" nebo "Nabírání nože" [3]. "Zavádění nože" je pro instalaci řezného nástroje a "Nabírání nože" je pro odstranění řezného nástroje. Klepněte na tlačítko pro přepnutí mezi těmito možnostmi.

Výstraha: Při instalaci nebo demontáži nástroje a manipulaci s ním po zahřátí je třeba nosit tepelně odolné rukavice. Nepoužívání tepelně odolných rukavic způsobí popáleniny. 

Instalační nástroj: Stiskněte tlačítko Topení [4]. Když je doba ohřevu "0", vložte řezný nástroj rychle. (Při instalaci držáku nástroje bez stavěcího šroubu držte řezný nástroj několik sekund).

Vyjměte nástroj: Stiskněte tlačítko zahřívání [4]. Když je odpočítávání asi 3 sekundy, je třeba nástroj upnout nebo přidržet a mírně jej zvednout, dokud odpočítávání nebude 0 sekund a řezný nástroj nebude možné odstranit. 

5

Po dokončení cyklu ohřevu a vyjmutí nebo instalaci řezného nástroje klepněte na tlačítko "Chlazení" [1] pro ochlazení držáku nástroje.

HSF-450 nejprve vyfoukne vzduch na držák nástroje, aby se držák  ochladil, takže při stříkání chladicí kapalina se vytváří méně páry. 

Jakmile odpočet "Sušení před chlazením" [2] dosáhne hodnoty "0", nástroj se zasune do válce a na něj bude nastříkána chladicí kapalina.

Když časovač "Doba chlazení" [3] dosáhne "0", chladicí kapalina se zastaví.

Poté se spustí časovač „Sušení po chlazení“ [4]. Nástroj bude odpálen vzduchem, aby se odstranila veškerá chladicí kapalina.

Pomocí vzduchová hadice odstraňte přebytečnou chladicí kapalina a stiskněte šipku nahoru [5] pro zvednutí nástroje válce.

Varování: Po chlazení bude nástroj stále horký. Při manipulaci s nástrojem používejte tepelně odolné rukavice.

Varování: Při vykládání nástrojů bude chlazen pouze držák nástroje. Řezný nástroj bude po vyjmutí extrémně horký a měl by být umístěn na bezpečném místě. Vzduchová hadice lze použít k chlazení řezných nástrojů po jejich odstranění. 

6

Chcete-li nastavit čas, stiskněte čas v pravé dolní části obrazovky [1]. Tím se otevře nabídka nastavení času. Zadejte čas pomocí číselné klávesnice v nabídce. 

HSF-450 používá následující formát [HH]:[MM]:[SS] [RRRR]-[MM]-[DD] pro zobrazení data.

Nastavení ventilu chladicí kapalina

1

Chladicí kapalina systém má ventil [1], který lze otočit proti směru hodinových ručiček pro zvýšení tlaku chladicí kapalina, a ve směru hodinových ručiček pro snížení tlaku. 

Rozhraní obsluhy

Výběr nabídky ovládacího panelu: Přepínejte mezi stránkou smrštění tepla, pokyny k obsluze a provozními opatřeními.

Typ držáku nástrojů: Vyberte bílé pole pro výběr typu nástrojového držáku z vyskakovací nabídky.

Velikost nástroje: Vyberte bílé pole a vyberte vyskakovací nabídku Velikost nástroje.

Volba parametru: Výchozí parametry jsou nastaveny z výroby a nelze je změnit. Obsluha nastavuje uživatelské parametry a lze je uložit pro budoucí použití.

Doba ohřevu: Výchozí parametr nelze změnit. Po výběru uživatelského parametru můžete klepnout na bílé pole, zadat hodnotu doby ohřevu na vyskakovací klávesnici a pak klepnout na tlačítko Uložit pro uložení parametru pro další použití.

Parametry chlazení: Výchozí parametry nelze změnit. Po výběru uživatelského parametru můžete klepnout na bílé pole, zadat hodnotu na vyskakovací klávesnici a pak klepnout na tlačítko Uložit pro uložení parametru pro další použití.

Stavový řádek: 1. Označuje celkový počet obrobků, které mají být zahřívány.

Nouzové zastavení, nadměrná teplota a nadproud: Pokud jsou tyto ikony zobrazeny černým textem, HSF-450 funguje správně.

Pokud je jeden nebo více z nich zobrazen žlutě, pak se u HSF-450 tento problém vyskytuje. Pokud je například „přehřátí“ zobrazeno žlutě, HSF-450 se přehřál.

Nastavit čas: Klepněte na oblast času pro nastavení času zobrazení na vyskakovací klávesnici.

3.2 Provozní upozornění a varování

Poznámky k provozu

Pro obsluhu existují bezpečnostní rizika. Dodržujte bezpečnostní pokyny a provozní specifikace, abyste se vyhnuli následujícím nebezpečím:

  •     Elektrický šok
  •     Popáleniny
  •     Poškození vybavení, nástrojů a držáků nástrojů

Bezpečnostní pokyny

  • Stroj se smršťováním používá třífázový napájecí zdroj 208/240 V. Podrobnosti naleznete v části „1.2: Specifikace“ Před zapnutím zařízení musí napětí a proudová kapacita napájecího kabelu splňovat elektrické specifikace.
  • Napájecí kabel musí být pevně připojen a uzemněn. Při selhání uzemnění hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem obsluhy.
  • Externí napájecí zdroj musí být připojen ke vzduchovému spínači.
  • Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem před bleskem, odpojte během bouřky přívod elektrické energie.
  • Když je zařízení čištěno, udržováno, opravováno nebo delší dobu nepoužíváno, musí být jednotka odpojena.

Varování: Po vypnutí přístroje může stále existovat zbytkové napětí (proud). Počkejte pět minut, než začnete pracovat na jakýchkoliv vnitřních součástech.

  • Všechny elektrody jsou potenciálně nebezpečné. Nedotýkejte se částí pod napětím. Obsluha musí zajistit, aby jejich oblečení a tělo byly suché a neměly by pracovat ve vlhkých prostředích. 
  • Při práci se strojem noste ochrannou obuv.
  • Při nakládání a vykládání řezného nástroje musí obsluha nosit ochranné rukavice, aby se zabránilo popálení.  

Jakýkoli kovový předmět v blízkosti indukčního rozsahu topné hlavy se rychle zahřeje na vysokou teplotu. Z toho důvodu není bezpečné nosit při používání stroje kovové šperky , jako jsou prsteny, karavany a náramky.

  • Lidé s kardiostimulátory a dalšími kovovými předměty v těle se musí stát dále od smršťovacího stroje.
  • Nepoužívejte stroj s poškozenými nebo odstraněnými bezpečnostními zařízeními.

Kvalifikovaný operátor

HSF-450 by neměl být používán bez řádného školení. HSF-450 smí obsluhovat pouze vyškolení techničtí pracovníci a technici. Obsluha je zodpovědná za to, aby zabránila poškození zařízení jiným pracovníkům a předmětům.

Pracovní prostředí

Tento HSF-450 potřebuje dobře větraný prostor pro správné odvádění tepla během používání. Neblokujte přívod a výstup vzduchu z přístroje. 

1. Neumísťujte HSF-450 do míst, kde se nachází.

  • Sluneční světlo, blízko tepelných zdrojů a velké změny teploty.
  • Vysoká vlhkost.
  • Nadměrný prach.
  • Nestabilní/nerovnoměrné základy

2. Požadavky na prostředí

  • Teplota prostředí: 23 °F~40 °F (-5 °C~40 °C).
  • Relativní vlhkost: ≤ 85 %.
  • Instalační prostor: 2 metry x 1,5 metru.

3. Požadavky na zdroj tlaku

  • Tlak vzduchu 75 až 87 PSI (0,5 až 0,6 MPA).
  • Teplota rosného bodu: nižší než 1 °F (-17 °C).
  • Vyžaduje čistý vzduch, žádnou vlhkost nebo olejovou mlhu.

4. Požadavky na chladicí vodu

  • Chladicí kapalina stroje smíchaná se specifikacemi výrobce.

5. Požadavky na systém napájení:

  • Napájecí a elektrický kabel musí podporovat 3fázové 208/240V 15A 50/60Hz. Další informace naleznete v části „1.2: Specifikace“
  • Nezapínejte napájení HSF-450 před připojením elektrického kabelu.
  • Napájení musí být vypnuto, když se zařízení nepoužívá dlouho.

Bezpečnost nástrojů

Při manipulaci s držákem nástroje nebo řeznými nástroji používejte tepelně odolné rukavice, aby nedošlo k náhodnému popálení.

 Pozor:

  • Nástroje musí mít broušení H7 nebo nižší. Nástroje s broušením H8 a vyšším mohou při obrábění vycházet z držáků nástrojů. 
  • Nerovnost, škrábance, hrboly a nesprávné laserové štítky na řezných nástrojích ovlivní tepelnou expanzi.
  • Během zahřívání nepoužívejte hořlavé nebo výbušné čisticí prostředky.
  • Před vložením vyčistěte držák nástroje, abyste zabránili zbytkovým třískám a řezným kapalinám na dříku nástroje. Zbytková olejová látka držáku nástroje může být během zahřívání spálena.

Tipy & triky: Když se držák nástroje nebude delší dobu používat, nastříkejte držák nástroje protikorozním olejem.

Bezpečnost nástroje pro upínání na smrštění

  • Nespouštějte proces ohřevu bez vloženého držáku nástroje a správně umístěné topné hlavy.
  • Po ukončení ohřevu okamžitě spusťte proces chlazení. Tím zabráníte tepelnému záření z nástroje a držáku nástroje v poškození topné hlavy. 
  • Pokud není řezný nástroj nainstalován nebo odstraněn během nastavené doby, nechte držák nástroje před dalším pokusem zcela vychladnout. Okamžité opětovné zahřívání se nedoporučuje. Nepřetržité zahřívání může způsobit poškození držáku nástroje a topné hlavy.
  • Pokud řezný nástroj stále nelze nainstalovat nebo odstranit, může to být způsobeno následujícími důvody:
  1. Nesprávné parametry nastavení smršťovacího stroje
  2. Nesprávný průměr stopky nástroje
  3. Poškozená stopka nástroje
  4. Usazeniny uhlíku v upínacím otvoru

Doba ohřevu nesmí přesáhnout 20 sekund, dlouhý ohřev způsobí přehřátí topné hlavy. Když se topná hlava přehřeje, stroj se vypne, dokud se neochladí. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.