MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
EC-1600 AMO Non-Contact Encoder - Replacement AD0576

Szerviz kezdőlap Eljárási mód EC-1600 AMO Nem érintkező kódoló - csere - AD0576 (2011–2016. okt.)
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

EC-1600 AMO Nem érintkező kódoló - csere (2011–2016. okt.)


AD0576

EC-1600 AMO Nem érintkező kódoló - csere - AD0576 (2011–2016. okt.)

- Ugrás a következő részhez - 1. Bevezetés 2. Eltávolítás (13 lépések) 3. Összeszerelés (16 lépések) 4. Ellenőrzés Back to Top

Bevezetés

Ez a folyamat elmagyarázza, hogyan kell kicserélni a 12 V-os NCE kódolót 5 V-os NCE-vel az EC-1600 tengelyén. Ez az eljárás a következő készletekre vonatkozik:

93-3423 AMO 5V NCE SZERVIZKÉSZLET EC-1600 2011-2016

Kizárólag abban az esetben végezhet mechanikai, illetve eletktromos javítási és szervizeljárásokat, ha képesített, és ért a folyamatokhoz.

 Ezt a javítási eljárást csak megfelelő képzettséggel és tanúsítvánnyal rendelkező, erre felhatalmazott személyzet végezheti.

 A jelen dokumentumban szereplő minden információ csak referenciaként és illusztrációként szolgál a Haas géptulajdonosok számára. A Haas Automation nem vállal felelősséget az Ön által elvégzett javításokért. Kizárólag a Haas Gyári Képviselet hivatalos forgalmazói által nyújtott szolgáltatások és javítások garantáltak.

A csereeljárás befejezése után a készüléket lézeres kalibrálással kell ellátni.  

Eltávolítás

1

Állítsa kiindulási helyzetbe a forgótengelyt, és jelölje meg a szorítófelület [1] elülső részét. 

Az A tengely skála letiltása.

A CHC esetében: 269:0 paraméter A-tengely lineáris skálája engedélyezve 0-ra.

NGC esetében: 5.083 A tengely lineáris skála engedélyezve hamisra.

MEGJEGYZÉS: Fontos megjelölni az előlapot, mielőtt eltávolítaná a szorítófelületet, hogy megkönnyítse az újratelepítést. 

2

A szorítófelület eltávolítása előtt kapcsolja ki a féket, és húzza ki a segéd hidraulikus vezetéket [1].

MEGJEGYZÉS: ha ezt a lépést a szorítófelület eltávolítása előtt nem hajtja végre, akkor a fék károsodhat.

3

Helyezzen egy indikátort a mérőblokk felületére, és végezzen egy nyomó- és húzópróbát a holtjáték mérésére.

90 fokonként végezzen behúzásos próbát, és minden helyszínen végezze el az értékeket. 

Tartsa meg ezeket az értékeket, mivel a forgóasztalt vissza kell állítani ezekre az értékekre az eljárás későbbi részében. 

Miután befejezte a kiindulási pozíciót, győződjön meg arról, hogy a nyíl a gép eleje felé néz, és kapcsolja KI a gépet.

4

Jelölje meg a harmonikus meghajtó tartót és az öntvényt abban a helyzetben, amelyben van, mielőtt a meghajtót a tányérfogaskeréktől [1] háttámlázza.

MEGJEGYZÉS: A rögzítés megjelölése megkönnyíti a holtjáték beállítását az eljárás későbbi részében.

Lazítsa meg a (3x) HHB 3/4-10 anyákat [2] a meghajtóegység-tartón. A harmonikus hajtás beállítócsavarjainak [3] ellentétes irányba történő lazításával hajtsa vissza a harmonikus hajtást a tányérkerékről.

A meghajtóegység-tartó lefordul a vállas csavarról [4], ne lazítsa meg ezt a csavart.  

5

Távolítsa el a középső furatdugót [1] a csavarok [2] eltávolításával. 

Távolítsa el a dugaszokat [3] a 3/8-16 SHCS eléréséhez [4]

Távolítsa el a szorítófelület csavarjait [4], és emelje fel biztonságosan a szorítófelületet a megfelelő emelőfelszereléssel. 

6

Húzza ki a kódoló kábelét [1] a kódolóból, és vegye ki a -t az interpolációs dobozt. A kábelt [1] a középső furaton keresztül, a golyósanya-ház alatt vezetik el. 

7

Válassza le a kimeneti kábelt [1] az interpolációs dobozról, ez a kábel a gépen keresztül a vezérlőszekrényhez vezet a képen látható módon. 

8

Válassza le a 12VDC kábelt [1] a  PSUP    P34A / B -ről és a [2]   (skála-visszacsatolás) kábelt a  P5A -ról a Maincon bővítő NYÁK-ról.

A kábelek leválasztásakor óvatosan távolítsa el a kábeleket az elektromos szekrényből és a védőcsőből.

MEGJEGYZÉS: Ha a gép nem rendelkezik bővítőkártyával, akkor a kábelt a Maincon kártyán lévő 12A csatornába helyezze.

 

9

Távolítsa el a kódolót és a kódoló konzolját a középső tartóról.

10

Ha a gép a könyökidomot a csapágyba [1] illeszti, a féket ki kell venni az olajvezeték eltávolításához.

Ha a gép kenővezetéke közvetlenül a csapágyba [2] kerül, húzza ki a kenővezetéket a csapágy eltávolítása előtt.

Ha a gép nem tartalmaz olajvezetéket a csapágyhoz [3], folytassa a 12. lépéssel.

11

A fék eltávolításához távolítsa el a féket az öntvényhez rögzítő 3/8-os csavarokat.

12

Távolítsa el a csapágy és a kódoló emelőszerelvényét az asztalegységről. 

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy vannak-e csavarok, amelyek a csapágyat és a kódoló rögzítőlemezét rögzítik.  

13

Cserélje ki a régi kódoló rögzítőlemezét, és szerelje fel az új kódoló rögzítőlemezét [1].

MEGJEGYZÉS: Távolítsa el és szerelje fel a kódoló felfogatólemezét, amelyet 2 csavart [2] kell becsavarnia a csapágyon keresztül a kódoló felfogatólemezébe. Ez a csere során együtt megemeli mindkét alkatrészt. 

Összeszerelés

1

Szerelje vissza a csapágyat és az új kódoló felfogatólemez-szerelvényét.

Fokozatosan húzza meg a 3/8-16 csavarokat három fokozatban és csillagmintában.

HAAS NYOMATÉK SPECIFIKÁCIÓ

2

Jelölje meg a csapágy sík NTE 0,0005 hüvelyket (0,013 mm–t) a csapágy külső gyűrűjén [1]. 

Helyezze a jelzőt a belső gyűrűre [2], hogy el tudja forgatni a jelzőt.

3

Szerelje vissza a könyökszerelvényt [1] vagy kenővezetéket [2] a csapágyba.

 

4

Telepítse a hátlapot, és húzza meg a csavarokat. 

Adja meg a külső átmérő ütését [1]. 

A külső átmérő ütés NTE 0,0005 in (0,013 mm) – 0,002 in (0,051 mm)

MEGJEGYZÉS: A gép beállításának javítása érdekében javasoljuk, hogy a külső átmérő 0,0005 hüvelykre (0,013 mm-re) történő kitérését jelezze.

Húzza meg a 3/8-16 csavarokat a javasolt nyomatékkal 

HAAS NYOMATÉK SPECIFIKÁCIÓ

MEGJEGYZÉS: Helyezze a kijelzőt a belső csapágygyűrűre [2], ez az a rész, amely elforgatható. 

Vigyen fel 5%-os Molly Mobil Grease PN 99-1792 kenőzsírréteget a fékegység külső átmérőjére. 

MEGJEGYZÉS: Amint a fék zsírral érintkezik, szerelje fel a szorítófelületet. NE hagyja, hogy kiüljön. 

5

Keresse meg a z-impulzust a kódolón, és jelölje meg az általában egy ponttal jelölt Z-impulzussal [1] egy vonalban lévő csavarfuratot [2]. 

MEGJEGYZÉS: A pontnak a gyűrű [1] felső oldalán kell lennie. 

6

Szerelje fel a gyűrűt a kódolótartóra a szerelvény segítségével [1]. A gyűrűt a jeladó tartóján lévő nagyobb furat alatt közvetlenül elhelyezkedő [2] csavarminta-helyre kell szerelni. 

MEGJEGYZÉS: Helyezze a gyűrűt a helyére úgy, hogy a Z-impulzus a képen látható legyen.  A kódolópontot/Z-impulzust [3] a szorítófelület [4] középvonala alá kell helyezni. 

7

Szerelje vissza a szorítófelületet az asztalra, ügyelve arra, hogy a korábban készített jelöléssel ellátott oldal előre nézzen [1].

Dugja vissza a féktömlőt a fékrásegítőbe, és a tömlőt csatlakoztatva néhányszor működtesse a féket, hogy a szorítófelület középre kerüljön. 

A szorítófelület középre állítása után szerelje be a szorítófelületet az öntvényhez rögzítő csavarokat. Még ne húzza meg a csavarokat. 

Jelezze a szorítófelület középfurattól való eltérését [2], ez NTE 0,002" (0,051 mm). 

Húzza meg a 3/8-16 csavarokat a javasolt nyomatékkal, és ellenőrizze az egytengelyűséget. 

HAAS NYOMATÉK SPECIFIKÁCIÓ

8

 MEGJEGYZÉS: A szorítófelület koncentrikussá tételéhez emelőcsavar használható. 

9

Állítsa vissza a harmonikus hajtást az előző helyzetébe, hogy megegyezzen az eltávolítási folyamat során korábban létrehozott jelöléssel [1].

Húzza meg a korábban a meghajtó [2] visszafordítása érdekében meglazított beállítócsavart. Ezzel a holtjáték majdnem az eredeti holtjátéknak fog megfelelni, de további beállításokra is szükség lehet.

Amint a helyére került, szorítsa meg a (3x) HHB 3/4-10  [3] egységet. A meghajtóegység-tartó lefordul a vállas csavarról [4], ne lazítsa meg ezt a csavart.  

Kapcsolja BE a gépet. 

10

Helyezzen egy indikátort a mérőblokk felületére, és végezzen egy nyomó- és húzópróbát a holtjáték mérésére.

Végezzen tolási próbát minden 90 fokban, hogy megtalálja a "szűk" helyet. Ez lesz a legkisebb holtjátékú hely.

A holtjátékot vissza kell állítani az eljárás elején felvett eredeti értékre. 

A holtjáték beállítása után húzza meg az előző lépésben meglazított (3x) HHB 3/4-10 anyákat 200 láb-font nyomatékkal.  

 

11

Helyezze a kijelzőt az orsó homlokfelületére, és állítsa be a jelzőt [1] a gyűrű belső átmérőjére [2]. Ez az NTE 0,0005 hüvelyk (0,013 mm) TIR. 

12

Szerelje fel a kódolót és a kódoló konzolját a középső tartóra. A képet úgy van elkészítve, mintha a gép eleje felé nézne.  

MEGJEGYZÉS: A szorítófelület ki van kapcsolva a képen, de ebben a lépésben vissza kell szerelni az asztalra.

13

Vezesse át a kábelt [1] a főtesten, és kövesse a képen látható útvonalat.

MEGJEGYZÉS: Az asztal alatt van egy csatlakozás, ahol a vezérlőszekrényhez vezető kábelrész találkozik a kódolóhoz vezető résztel. 

14

Dugja be a kábelt a Maincon panel hátoldalához csatlakoztatott bővítőkártyán lévő P5A csatornába, ahonnan a régi kábelt eredetileg eltávolította.

MEGJEGYZÉS:Ha a gép nem rendelkezik bővítőkártyával, akkor a kábelt a Maincon kártyán lévő 12A csatornába helyezze.

 

15

Állítsa be a kódoló hézagát a kódolóhoz mellékelt mylar alátét [1] segítségével. 

Kapcsolja be a gépet, és győződjön meg arról, hogy nem észlelhetők riasztások a bekapcsoláskor.

A mérlegparaméter újraengedélyezése.

A CHC esetében: 269:0 paraméter A-tengely lineáris skálája engedélyezve 1-ra.

NGC esetében: 5.083 A-tengelyirányú lineáris skála engedélyezve igazra

Dugja vissza a középső furatot, és húzza meg a szorítófelület csavarjait az alábbi Haas nyomatéktáblázat szerint. 

HAAS NYOMATÉK SPECIFIKÁCIÓ

MEGJEGYZÉS: Miután a forgó kódolót kicserélte, a forgó kompenzációkat újra kell végezni, további utasításokért forduljon a Haas szervizhez. 

Működtesse a szorítófelületet, hogy ellenőrizze, hogy a mérleg megfelelően működik-e.

16

Miután a paramétereket a megfelelő értékre állította, nyomja meg a [SETTING] gombot, és a forgóasztal fülre navigálva válassza ki a megfelelő forgóasztal-fájlt.

Az alábbi táblázatban a forgóegység típusa és leírása látható, válassza ki a -P9 [1] forgóegység-típust. 

Berendezés Forgó modellek Leírás
EC-1600 -P8 EC-1600 forgóeszközök 12 V-os egyenáramú másodlagos kódolóval.
EC-1600 -P9 EC-1600 forgóeszközök 5 V-os egyenáramú másodlagos kódolóval.
EC-1600 -P18 EC-1600 forgóeszközök sigma-7 motorral, 5 V-os egyenáramú másodlagos kódolóval.
EC-1600 -R

{Megjegyzés: EC-1600 gépekhez fordított paraméterek érhetőek el. lásd: .

Következő generációs vezérlés-fordított forgásirány beállítás

Nekik van a megjelölés "R" a P-változat számát. Ha az ügyfél a DWO/TCPC használatát tervezi az EC-1600-on,

használja az invertált paramétereket, és rendelje hozzá a tengely „B” betűjét az EC-1600 forgóeszközhöz.

Ellenőrzés

Kapcsolja be a gépet, engedélyezze a B tengelyt és a nullponti visszatérítést a gép összes funkciójának teszteléséhez. Minden tesztelés után szerelje be a dugaszokat, és csatlakoztasson bármit, ami korábban le volt választva.

Megjegyzés:  Új szerszámváltás-eltolást kell beállítania és frissítenie kell a B-tengely kompenzációs táblázatának értékeit. Ehhez lézerkalibrációra van szükség.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.