MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
EC-1600 AMO Non-Contact Encoder - Replacement AD0576

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Koder bezkontaktowy EC-1600 - Wymiana AD0576 (2011 – październik 2016)
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

*EC-1600 - Koder bezkontaktowy AMO - Wymiana (2011 – październik 2016)


AD0576

Koder bezkontaktowy EC-1600 - Wymiana AD0576 (2011 – październik 2016)

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. usuwanie (13 kroki) 3. Instalacja (16 kroki) 4. Weryfikacja Back to Top

Wprowadzenie

Ta procedura wyjaśni, jak wymienić koder 12 V NCE na 5 V NCE na 4. osi EC-1600. Ta procedura ma zastosowanie do następującego zestawu:

93-3423 ZESTAW SERWISOWY NCE AMO 5 V ec-1600 2011-2016

Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów.

 Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.

 Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.

Po zakończeniu procedury wymiany maszyna będzie musiała zostać skalibrowana laserowo.  

usuwanie

1

Ustaw oś obrotową w położeniu początkowym i zaznacz przód płyty [1]. 

Wyłącz skalę osi A.

CHC: Parametr 269:0 Włączony liniał osi A ustawiony na 0.

NGC: 5.083 Włączony liniał osi A ustawiony na Fałsz.

UWAGA: Ważne jest, aby oznaczyć przód przed wyjęciem płyty, aby ułatwić proces ponownej instalacji.

2

Zwolnij hamulec i odłącz linię doładowania hydraulicznego [1] przed zdjęciem płyty.

UWAGA: jeśli ten krok nie zostanie wykonany przed zdjęciem płyty, hamulec może ulec uszkodzeniu.

3

Umieść wskaźnik na powierzchni płytki wzorcowej i wykonaj test pchania i ciągnięcia, aby zmierzyć luz.

Wykonaj test pchania/ciągnięcia co 90 stopni i zapisz wartości w każdym miejscu. 

Zachowaj te wartości, ponieważ pokrętło będzie musiało zostać przywrócone do tych wartości w dalszej części procedury. 

Po zakończeniu ustawiania maszyny upewnij się, że strzałka jest skierowana do przodu maszyny i wyłącz maszynę.

4

Oznacz mocowanie napędu harmonicznego i odlewanie w położeniu, w którym się znajduje, przed wycofaniem napędu z koła koronowego [1].

UWAGA: Oznaczenie mocowania ułatwi regulację luzu w dalszej części procedury.

Poluzuj (3x) nakrętki HHB 3/4-10 [2] na uchwycie napędu. Wycofaj napęd harmoniczny z koła koronowego, wkręcając śruby regulacyjne [3] w przeciwnym kierunku, w którym znajduje się napęd harmoniczny.

Mocowanie napędu odchyla się od śruby pasowanej [4], nie luzuj tej śruby.  

5

Wykręć zaślepkę otworu środkowego [1], wykręcając śruby [2]. 

Usuń zaślepki [3], aby uzyskać dostęp do śrub 3/8-16 SHCS [4]

Odkręć śruby płyty [4] i w bezpieczny sposób podnieś płytę za pomocą odpowiedniego sprzętu dźwigowego. 

6

Odłącz kabel kodera [1] od kodera i wyjmij pole interpolacji. Kabel [1] jest poprowadzony przez otwór środkowy i pod obudową nakrętki kulkowej. 

7

Odłącz kabel wyjściowy [1] od pola interpolacji. Ten kabel biegnie przez maszynę do szafy sterowniczej, jak pokazano na ilustracji. 

8

Odłącz kabel 12 V DC [1] od P34A/B na PSUP  oraz kabel [2] sprzężenia zwrotnego liniału [2] od P5A na płytce PCB rozszerzenia Maincon.

Po odłączeniu kabli ostrożnie wyjmij kabel z szafy elektrycznej i kanału kablowego.

UWAGA: Jeśli urządzenie nie posiada karty rozszerzeń, kabel zostanie podłączony do kanału 12 A na płycie głównej.

 

9

Usuń koder i wspornik kodera ze środkowego mocowania.

10

Jeśli maszyna ma kolanko pasujące do łożyska [1], hamulec należy zdemontować, aby usunąć przewód olejowy.

Jeśli maszyna ma linię smarowania wchodzącą bezpośrednio do łożyska [2], wyciągnij linię smarowania przed usunięciem łożyska.

Jeśli maszyna nie ma przewodu olejowego do łożyska [3], przejdź do kroku 12.

11

Aby usunąć hamulec, odkręć śruby 3/8 mocujące hamulec do odlewu.

12

Wymontuj łożysko i zespół mocowania kodera z zespołu stołu. 

UWAGA: Upewnij się, że są śruby mocujące łożysko i płytę montażową kodera.  

13

Wymień starą płytę montażową kodera i zainstaluj nową płytę montażową kodera [1].

UWAGA: Zdejmij i zainstaluj płytę montażową kodera. Musisz wkręcić 2 śruby [2] przez łożysko do płyty montażowej kodera. Spowoduje to podniesienie obu elementów razem podczas wymiany. 

Instalacja

1

Zainstaluj łożysko i nowy zespół płyty montażowej kodera.

Stopniowo dokręć śruby 3/8-16 w trzech etapach i w układzie gwiazdy.

SPECYFIKACJA MOMENTU HAAS

2

Wskaż płaską powierzchnię łożyska NTE 0,0005 cala (0,013 mm) na bieżni zewnętrznej łożyska [1].

Umieść wskaźnik na wewnętrznej bieżni [2], aby móc obracać wskaźnikiem.

3

Zamocuj mocowanie kolankowe [1] lub linię smarowania [2] do łożyska.

 

4

Zamontuj hamulec i dokręć śruby. 

Wskaż bicie średnicy zewnętrznej [1]. 

Bicie średnicy zewnętrznej wynosi NTE 0,0005 cala (0,013 mm) do 0,002 cala (0,051 mm)

UWAGA: Zalecamy wskazanie bicia średnicy zewnętrznej na 0,0005 cala (0,013 mm), aby poprawić osiowanie maszyny.

Dokręć śruby 3/8-16 do zalecanej wartości  

SPECYFIKACJA MOMENTU HAAS

UWAGA: umieść wskaźnik na wewnętrznej bieżni łożyska [2], jest to część, która może się obracać. 

Nałożyć cienką warstwę 5% smaru Molly Mobil Grease nr części 99-1792 na zewnętrzną średnicę zespołu hamulca. 

UWAGA: Jak tylko smar zostanie nałożony na hamulec, zamontuj płytę. NIE DOPUŚĆ  do przemieszczenia płyty. 

5

Znajdź impuls Z na koderze, zaznacz otwór śruby [2], który pokrywa się ze impulsem Z, który najczęściej jest oznaczony kropką [1]. 

UWAGA: Kropka powinna znajdować się na górnej stronie pierścienia [1]. 

6

Zamontuj pierścień na mocowanie kodera za pomocą osprzętu [1]. Pierścień należy montować na rozstaw śrub [2], który znajduje się bezpośrednio pod większym otworem w mocowaniu kodera. 

UWAGA: Umieść pierścień w pozycji, w której impuls Z znajduje się tak, jak na ilustracji.  Kropka kodera/impuls Z [3] musi znajdować się pod linią środkową płyty [4]. 

7

Zainstaluj płytę na stole, upewniając się, że strona z wcześniej wykonanym oznaczeniem jest skierowana do przodu [1].

Podłącz przewód hamulca z powrotem do wzmacniacza hamowania, z podłączonym wężem, uruchom hamulec kilka razy, aby wyśrodkować płytę. 

Po wyśrodkowaniu płyty przykręć śruby mocujące płytę do odlewu. Nie dokręcaj jeszcze śrub.  

Sprawdź koncentryczność płyty poza środkowym otworem [2], to jest NTE 0,002" (0,051 mm) 

Dokręć śruby 3/8-16 do zalecanej wartości i sprawdź koncentryczność.  

SPECYFIKACJA MOMENTU HAAS

8

 UWAGA: Do ustawienia koncentryczności płyty można użyć śruby walcowej. 

9

Przywróć napęd harmoniczny do poprzedniego położenia, dopasowując znak [1] wykonany wcześniej podczas procesu usuwania.

Dokręć wcześniej poluzowaną śrubę ustalającą, aby cofnąć napęd [2]. Spowoduje to, że luz będzie zbliżony do pierwotnego, ale mogą być potrzebne dodatkowe korekty.

Po ustawieniu dokręć (3x) HHB 3/4-10  [3]. Mocowanie napędu odchyla się od śruby pasowanej [4], nie luzuj tej śruby. 

Włącz urządzenie. 

10

Umieść wskaźnik na powierzchni płytki wzorcowej i wykonaj test pchania i ciągnięcia, aby zmierzyć luz.

Wykonaj test popychania/ciągnięcia co 90 stopni, aby znaleźć "ciasny" punkt. Będzie to lokalizacja z najmniejszym luzem nawrotnym.

Luz nawrotny powinien zostać przywrócony do pierwotnej wartości przyjętej na początku procedury. 

Po wyregulowaniu luzu nawrotnego dokręć (3x) nakrętki HHB 3/4-10 poluzowane w poprzednim kroku momentem 200 ft-lbs. 

 

11

Umieść wskaźnik na płaszczyźnie wrzeciona i ustaw wskaźnik [1] na wewnętrznej średnicy pierścienia [2]. Jest to NTE 0,0005 cala (0,013 mm) TIR. 

12

Zamontuj koder i wspornik montażowy kodera do środkowego mocowania. Zdjęcie jest robione tak, jakby skierowane było z przodu maszyny.  

UWAGA: Płyta jest pokazana na ilustracji, ale na tym etapie należy ją ponownie umieścić na stole.

13

Poprowadź kabel [1] przez obudowę i postępuj zgodnie z trasą pokazaną na ilustracji.

UWAGA: Pod stołem znajduje się złącze, w którym część kabla idącego do szafy sterowniczej spotyka się z częścią prowadzącą do kodera. 

14

Podłącz kabel do kanału P5A na płycie rozszerzeń przymocowanej z tyłu płyty Maincon, z której pierwotnie usunięto stary kabel.

UWAGA: Jeśli urządzenie nie posiada karty rozszerzeń, kabel zostanie podłączony do kanału 12 A na płycie głównej.

 

15

Ustaw szczelinę kodera za pomocą podkładki mylarowej [1] dostarczonej z koderem. 

Włącz maszynę i upewnij się, że po włączeniu nie ma żadnych alarmów.

Włącz parametr skali.

CHC: Parametr 269:0 Włączony liniał osi A ustawiony na 1.

NGC: 5.083 Włączony liniał osi A ustawiony na Prawda

Ponownie zatkaj środkowy otwór i dokręć śruby talerza zgodnie z tabelą momentów dokręcenia Haas, do której link znajduje się poniżej. 

SPECYFIKACJA MOMENTU HAAS

UWAGA: Po wymianie kodera obrotowego kompensacje obrotowe muszą zostać wykonane ponownie, prosimy o kontakt z serwisem Haas w celu uzyskania dalszych instrukcji. 

Uruchom płytę, aby sprawdzić, czy waga działa prawidłowo.

16

Po ustawieniu parametrów na prawidłową wartość naciśnij [SETTING] i przejdź do karty systemu obrotowego, aby wybrać odpowiedni plik systemu obrotowego.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca model systemu obrotowego i opis, wybierz -P9 [1] jako model systemu obrotowego. 

Maszyna Stoły obrotowe Opis
EC-1600 -P8 Systemy obrotowe EC-1600 z koderem pomocniczym 12 V DC.
EC-1600 -P9 Systemy obrotowe EC-1600 z koderem pomocniczym 5 V DC.
EC-1600 -P18 Systemy obrotowe EC-1600 z silnikiem sigma-7 z koderem pomocniczym 5 V DC.
EC-1600 -R

Uwaga: W przypadku maszyn EC-1600 dostępne są odwrócone parametry. Patrz .

Następna generacja sterowania-Odwróć kierunek obrotowy Setup

Mają oznaczenie "R" w numerze wersji P. Jeśli klient planuje używać DWO/TCPC na EC-1600,

należy użyć odwróconych parametrów i przypisać literę osi „B” do systemu obrotowego EC-1600.

Weryfikacja

Włącz maszynę, włącz oś B i wyzeruj maszynę, aby przetestować wszystkie funkcje maszyny. Po zakończeniu wszystkich testów zainstaluj wtyczki i podłącz wszystko, co początkowo było odłączone.

Uwaga:  Ustaw nową korekcję wymiany narzędzia i zaktualizuj wartości tabeli kompensacji dla osi B. Będzie to wymagało kalibracji laserowej.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.