MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484

Service hjem Fremgangsmåter APL Ettermonteringssett for V-skinne – Installasjon – AD0484

APL Ettermonteringssett for V-skinne – Installasjon – AD0484

– Gå til avsnitt – Back to Top

4.1 APL Ettermontering av APL AU-AKSE V-SKINNE

Recently Updated Last updated: 04/07/2021

APL Ettermonteringssett for V-skinne – Installasjon


AD0484

APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video

Sheet Metal & Cable Removal

1

Hvis APL allerede er installert på en maskin. Senk ram til over midt enog høyre side av bordet. Griperplatene skal være parallelle med bordet og griperfingrene 0,25" over bordet. Slå av maskinen hvis den er koblet til en maskin.

Fjern det fremre metallplatedekselet[1].

Fjern det øverste bakre metallplatedekselet[2].

Koble fra motorkablene for begge motorene[3].

Koble fra bryterkablene[4] og bytt kabelens kabelstrips.

 Merknad: Merk deg hvordan bryterkablene er posisjonert på bryteren.

 

2

Fjern den horisontale kabelholderen fra den nederste bakre metallplaten[1].

Fjern kabelholderen fra vognplaten[2] og den vertikale bjelken[3].

Fjern den nederste bakre metallplaten[4].

Hvis APL-en har forsendelsesbraketter installert. Se prosedyren for APL-installasjon nedenfor for fjerning. Ikke fjern den vertikale bjelkeforsendelsesbraketten[5].

 Merk: Hvis den vertikale bjelkeforsendelsesbraketten[5] er fjernet, installer den på den vertikale bjelken.

APL-installasjon

Motor & Carriage Removal

1

Fjern den vertikale bjelkemotoren og motoravstandsstykket[1] fra vognplaten.

Løsne forsendelsesbrakettmaskinvaren[2] på den vertikale bjelken og senk ram til bordet slik at griperplatene eller fingrene hviler på bordet. Stram til forsendelsesbrakettmaskinvaren.

Fjern den horisontale bjelkemotoren[3] fra vognplaten.

Fjern de 4 vertikale hjulene[4] fra venstre side av den vertikale bjelken.

Skyv vognen bort fra den vertikale bjelken og fjern de 4 nedre horisontale hjulene[5] fra vognplaten og løft vognplaten av den horisontale bjelken.

Linear Rail Installation

1

Installer mellomleggene[1] og T-mutterne[2] til v-skinnene. Ha avstand mellom mellomleggene med ett hull helt veien ned v-skinnen. Gi senterskruen[3] som monterer mellomlegget til v-skinnen moment til 10 ft-lbs med mellomlegget presset mot skulderen på v-skinnen. Stram t-mutterne.

Skyv skinnen på bjelken, stram ned og orienter T-mutteren mens du skyver inn i det horisontale bjelkesporet. Installer 2 skinner på toppen og 2 på bunnen av stativet. Venstre side av skinnen skal være 4,5"[4] fra kanten på venstre side av den horisontale bjelken.

Monter V-skinnesprederverktøyet ved hjelp av hjul[5], bøssinger[6], mellomlegg[7], skiver[8] og skruer[9] fra ettermonteringssettet.

2

Fjern det harde stoppet på høyre side av bjelken og skyv v-skinnejusteringsverktøyet på v-skinnen.

Start ved enden av skinnen og bruk en flat skrutrekker til å spre toppskinnen og stram deretter høyre skrue på det første mellomlegget.

Merk: Gi M6-skruene moment til 10 ft-lbs.

Spre den nedre skinnen og stram deretter til høyre skrue. Flytt ned til neste skrue med start fra toppskinnen, og fortsett å spre og stramme skinnene fra høyre til venstre. 

Merk: Når v-skinnene møtes, bruk skrutrekkeren til å spre begge skinnene og stramme skruene på begge sider. Sikre at skinnene er mot hverandre for å få en jevn overgang for vognen.

Installer den harde stoppen 6,7"[1] fra kanten av bjelken igjen.

Carriage & Motor Installation

1

Overfør de 4 vertikale hjulene[1] fra den gamle vognplaten til høyre side av den nye vognplaten.

Fjern den vertikale bryteren[2] og de to metallplatebrakettene[3] fra den gamle vognplaten og installer dem til den nye vognplaten.

Fjern hjulenhetene[4] fra v-skinnesprederverktøyet og installer dem med låseskiver til vognplaten.

Installer den horisontale bryteren[5] og kabelholderbraketten[6] til vognplaten.

Installer vognen på v-skinnene og installer de nedre hjulene.

Start med de utvendige hjulene og juster kablene slik at hjulene kobler til skinnen og ikke roterer.

Installer de midtre hjulene og juster kammene for å koble hjulet til skinnen.

2

Installer den horisontale bjelkemotoren[1] til vognplaten.

Skyv vognen til vertikal bjelke og installer de 4 vertikale hjulene[2] på vognplatene.

Løsne forsendelsesbrakettmaskinvaren på den vertikale bjelken og hev ram fra bordet. Stram til forsendelsesbrakettmaskinvaren.

Installer den vertikale motoren[3] på vognplaten.

Sheet Metal & Cable Installation

1

Sett sammen viskerne og installer dem på vognplaten.

Installer den nedre bakre metallplaten[1].

Installer kabelholderen på vognplaten[2] og den vertikale bjelken[3].

Installer den horisontale kabelholderen til den nederste bakre metallplaten[4].

 

2

Koble motorkablene til begge motorene[1].

Koble bryterkablene[2] og installer nye bryterkabelstrips.

Installer det øverste bakre metallplatedekselet[3].

Installer det fremre metallplatedekselet[4].

Testing

1

Fjern den vertikale forsendelsesbraketten og beveg vognen langs v-skinnene, og kontroller hjulets engasjement og en jevn overgang fra én skinne til den andre.

Juster de nedre horisontale hjulene hvis tilkobling ikke gjøres langs lengden av v-skinnene.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.