My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet APL:n V-kiskon jälkiasennussarja – Asennus – AD0484

APL:n V-kiskon jälkiasennussarja – Asennus – AD0484

- Siirry osioon - Back to Top

4.1 APL AU -akselin V-kiskon jälkiasennus

Recently Updated Last updated: 04/07/2021

APL:n V-kiskon jälkiasennussarja* – Asennus


AD0484

APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video

Sheet Metal & Cable Removal

1

Jos APL on jo asennettu koneeseen. Laske kelkka pöydän keskiosan ja oikean laidan yläpuolelle. Tarttujalevyjen tulee olla pöydän suuntaisia ja tarttujan sormien 0,25" pöydän yläpuolella. Jos laite on kytketty koneeseen, sammuta kone.

Irrota etupuolen metallilevysuojus [1].

Irrota takaosan ylempi metallilevysuojus [2].

Irrota molempien moottoreiden moottorikaapelit [3].

Irrota kytkinten kaapelit [4] ja kaapeleiden nippusiteet.

 Huomautus: Huomaa, miten kytkinten kaapelit on sijoitettu kytkimiin.

 

2

Irrota vaakasuora kaapelikisko takaosan alemmasta metallilevystä [1].

Irrota kaapelikisko kelkan levystä [2] ja pystypalkista [3].

Irrota takaosan alempi metallilevy [4].

Jos APL:ssä on kuljetuskiinnikkeet asennettuina. Katso poisto-ohjeet APL:n asennusohjeista alla. Älä irrota pystypalkin kuljetuskiinnikettä [5].

Huomautus: Jos pystypalkin kuljetuskiinnike [5] poistetaan, asenna se pystypalkkiin.

APL:n asennus

Motor & Carriage Removal

1

Irrota pystypalkin moottori ja moottorin välilevy [1] kelkan levystä.

Löysää pystypalkin kuljetuskiinnikkeen ruuveja [2] ja laske kelkka pöydälle siten, että tarttujan levyt tai sormet ovat pöydällä. Kiristä kuljetuskiinnikkeen ruuvit.

Irrota vaakapalkin moottori [3] kelkan levystä.

Irrota neljä pystysuuntaista pyörää [4] pystypalkin vasemmalta puolelta.

Liu'uta kelkka pois pystypalkista, irrota neljä alempaa vaakasuuntaista pyörää [5] kelkan levystä ja nosta kelkan levy pois vaakapalkista.

Linear Rail Installation

1

Asenna välilevyt [1] ja T-mutterit [2] v-kiskoihin. Aseta välilevyjä joka toiseen reikään koko v-kiskon pituudella. Kiristä keskiruuvi [3], jolla välilevy on kiinnitetty v-kiskoon, 10 ft-lb:n kireyteen niin, että välilevy on painettu v-kiskon reunaa vasten. Kiristä T-mutterit.

Liu'uta kisko palkin päälle kiristäen ja suunnaten T-mutteria samalla, kun liu’utat sen vaakapalkissa olevaan uraan. Asenna kaksi kiskoa telineen yläosaan ja kaksi alaosaan. Kiskon vasemman puolen tulee olla 4,5"[4] vaakapalkin vasemmasta reunasta.

Asenna V-kiskon levitintyökalu jälkiasennussarjan pyörien [5], holkkien [6], välilevyjen [7], aluslevyjen [8] ja ruuvien [9] avulla.

2

Irrota palkin oikealla puolella oleva pysäytin ja liu'uta v-kiskon kohdistustyökalu v-kiskoille.

Aloita kiskon päästä ja levitä yläkiskoa litteäkärkisellä ruuvitaltalla, ja kiristä sitten ensimmäisen välilevyn oikeaa ruuvia.

Huomautus: Kiristä M6-ruuvit 10 ft-lb:n kireyteen.

Levitä alakiskoa ja kiristä sitten oikeaa ruuvia. Siirry seuraavaan ruuviin alkaen yläkiskosta ja jatkaen kiskojen levittämistä ja kiristämistä oikealta vasemmalle. 

Huomautus: Levitä molempia kiskoja ruuvitaltan avulla kohdissa, joissa v-kiskot koskevat toisiinsa, ja kiristä ruuvit kummaltakin puolelta. Varmista, että kiskot ovat toisiaan vasten, jotta ne liukuvat tasaisesti kelkkaan.

Kiinnitä pysäytin 6,7":n etäisyydelle [1] palkin reunasta.

Carriage & Motor Installation

1

Siirrä neljä pystysuuntaista pyörää [1] vanhasta kelkan levystä uuden kelkan levyn oikealle puolelle.

Irrota pystykytkin [2] ja kaksi metallilevyn kiinnikettä [3] vanhasta kelkan levystä ja asenna ne uuteen kelkan levyyn.

Irrota pyöräkokoonpanot [4] v-kiskon levitintyökalusta ja asenna ne lukkoaluslevyjen kanssa kelkan levyyn.

Asenna vaakakytkin [5] ja kaapelikiskon kiinnike [6] kelkan levyyn.

Asenna kelkka v-kiskoille ja asenna alemmat pyörät.

Aloita ulkopyöristä ja säädä epäkeskoja siten, että pyörät ovat kiinni kiskossa eivätkä pyöri.

Asenna keskipyörät ja säädä epäkeskoja niin, että pyörä kiinnittyy kiskoon.

2

Asenna vaakapalkin moottori [1] kelkan levyyn.

Liu'uta kelkka pystypalkkiin ja asenna neljä pystysuuntaista pyörää [2] kelkan levyihin.

Löysää pystypalkin kuljetuskiinnikkeen ruuveja ja nosta kelkka pois pöydältä. Kiristä kuljetuskiinnikkeen ruuvit.

Asenna pystysuuntainen moottori [3] kelkan levyyn.

Sheet Metal & Cable Installation

1

Kokoa pyyhkimet ja asenna ne kelkan levyyn.

Asenna takaosan alempi metallilevy [1].

Asenna kaapelikisko kelkan levyyn [2] ja pystypalkkiin [3].

Asenna vaakasuora kaapelikisko takaosan alempaan metallilevyyn [4].

 

2

Liitä moottorikaapelit kumpaankin moottoriin [1].

Liitä kytkinten kaapelit [2] ja asenna uudet kaapeleiden nippusiteet.

Asenna takaosan ylempi metallilevysuojus [3].

Asenna etuosan metallilevysuojus [4].

Testing

1

Irrota pystysuora kuljetuskiinnike ja siirrä kelkkaa v-kiskoja pitkin tarkistaaksesi, koskevatko pyörät kiskoihin siirtyvätkö ne tasaisesti kiskolta toiselle.

Säädä alempia vaakasuuntaisia pyöriä, jos ne eivät koske v-kiskoihin niiden koko pituudella.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.