MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484

Service Home How-To-Verfahren APL V-Schienen-Nachrüstsatz - Installation - AD0484
Recently Updated Last updated: 12/28/2020

APL V-Schienen-Nachrüstsatz - Installation


AD0484

APL V-Schienen-Nachrüstsatz - Installation - AD0484

- Zum Abschnitt springen - 1. APL V-Schienen-Nachrüstsatz - Installationsvideo 2. Blech- und Kabelentfernung (2 Schritte) 3. Ausbau von Motor und Wagen (1 Schritt) 4. Installation der linearen Schiene (2 Schritte) 5. Wagen- und Motorinstallation (2 Schritte) 6. Installation von Blech und Kabel (2 Schritte) 7. Testing (1 Schritt) Back to Top

APL V-Schienen-Nachrüstsatz - Installationsvideo

Blech- und Kabelentfernung

1

Wenn der APL bereits auf einer Maschine installiert ist. Senken Sie den Stößel über die mittlere und rechte Seite des Tisches. Die Greiferplatten sollten parallel zum Tisch sein und die Greiferfinger 0,25" über dem Tisch. Wenn Sie an eine Maschine angeschlossen sind, schalten Sie die Maschine aus.

Entfernen Sie die vordere Blechabdeckung [1].

Entfernen Sie die obere hintere Blechabdeckung [2].

Trennen Sie die Motorkabel für beide Motoren [3].

Trennen Sie die Schaltkabel [4] und die Kabelbinder des Schaltkabels.

 Hinweis: Beachten Sie, wie die Schalterkabel am Schalter positioniert sind.

 

2

Entfernen Sie den horizontalen Kabelträger vom hinteren unteren Blech [1].

Entfernen Sie den Kabelträger von der Wagenplatte [2] und dem vertikalen Träger [3].

Entfernen Sie das untere hintere Blech [4].

Wenn im APL die Transporthalterungen installiert sind. Informationen zum Entfernen finden Sie unten im APL-Installationsverfahren. Entfernen Sie nicht die vertikale Trägerhalterung [5].

Hinweis: Wenn die vertikale Trägerhalterung [5] entfernt ist, installieren Sie sie am vertikalen Träger.

APL-Installation

Ausbau von Motor und Wagen

1

Entfernen Sie den Vertikalträgermotor und den Motorabstandhalter [1] von der Wagenplatte.

Lösen Sie die Transporthalterung [2] am vertikalen Träger und senken Sie den Stößel auf den Tisch, sodass die Greiferplatten oder Finger auf dem Tisch aufliegen. Ziehen Sie die Hardware der Transporthalterung fest.

Entfernen Sie den Horizontalstrahlmotor [3] von der Wagenplatte.

Entfernen Sie die 4 vertikalen Räder [4] von der linken Seite des vertikalen Trägers.

Schieben Sie den Wagen vom vertikalen Träger weg und entfernen Sie die 4 unteren horizontalen Räder [5] von der Wagenplatte und heben Sie die Wagenplatte vom horizontalen Träger ab.

Installation der linearen Schiene

1

Installieren Sie die Distanzhalter [1] und T-Muttern [2] an den V-Schienen. Platzieren Sie die Distanzhalter um ein Loch bis zur Führungsbahn der V-Schiene. Ziehen Sie die mittlere Schraube [3], mit der der Distanzhalter an der V-Schiene befestigt ist, auf 10 ft-lbs an, wobei der Distanzhalter gegen die Schulter der V-Schiene gedrückt wird. Ziehen Sie die T-Muttern fest an.

Schieben Sie die Schiene auf den Träger, der fest sitzt und die T-Mutter ausrichtet, während Sie in den horizontalen Trägerschlitz gleiten. Installieren Sie 2 Schienen oben und 2 unten am Rack. Die linke Seite der Schiene sollte 4,5 sein"[4] vom Rand der linken Seite des horizontalen Trägers.

Montieren Sie das V-Schienen-Spreizwerkzeug mit Rädern [5], Buchsen [6], Distanzhalter [7], Unterlegscheiben [8] und Schrauben [9] aus dem Nachrüstsatz.

2

Entfernen Sie den harten Anschlag auf der rechten Seite des Trägers und schieben Sie das V-Schienen-Ausrichtungswerkzeug auf die V-Schienen.

Beginnen Sie am Ende der Schiene und spreizen Sie die obere Schiene mit einem Schlitzschraubendreher und ziehen Sie dann die rechte Schraube am ersten Abstandshalter fest.

Hinweis: M6-Schrauben auf 10 ft-lbs anziehen.

Spreizen Sie die untere Schiene und ziehen Sie die rechte Schraube fest. Gehen Sie von der oberen Schiene zur nächsten Schraube und spreizen und ziehen Sie die Schienen von rechts nach links weiter an. 

Hinweis: Wenn sich die V-Schienen treffen, spreizen Sie beide Schienen mit dem Schraubendreher und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten fest. Stellen Sie sicher, dass die Schienen aneinander anliegen, um einen reibungslosen Übergang für den Wagen zu gewährleisten.

Installieren Sie den harten Anschlag 6.7 erneut"[1] vom Rand des Trägers.

Wagen- und Motorinstallation

1

Übertragen Sie die 4 vertikalen Räder [1] von der alten Wagenplatte auf die rechte Seite der neuen Wagenplatte.

Entfernen Sie den vertikalen Schalter [2] und die 2 Blechhalterungen [3] von der alten Wagenplatte und bringen Sie sie an der neuen Wagenplatte an.

Entfernen Sie die Radbaugruppen [4] vom V-Schienen-Spreizwerkzeug und bringen Sie sie mit Sicherungsscheiben an der Wagenplatte an.

Installieren Sie den horizontalen Schalter [5] und die Kabelträgerhalterung [6] an der Wagenplatte.

Installieren Sie den Wagen auf den V-Schienen und installieren Sie die unteren Räder.

Beginnen Sie mit den Außenrädern und stellen Sie die Nocken so ein, dass die Räder in die Schiene eingreifen und nicht durchdrehen.

Installieren Sie die mittleren Räder und stellen Sie die Nocken so ein, dass das Rad an der Schiene einrastet.

2

Installieren Sie den Horizontalstrahlmotor [1] auf der Wagenplatte.

Schieben Sie den Schlitten auf den vertikalen Träger und bringen Sie die 4 vertikalen Räder [2] an den Schlittenplatten an.

Lösen Sie die Transporthalterung am vertikalen Träger und heben Sie den Stößel vom Tisch. Ziehen Sie die Hardware der Transporthalterung fest.

Installieren Sie den vertikalen Motor [3] auf der Wagenplatte.

Installation von Blech und Kabel

1

Montieren Sie die Wischer auf der Wagenplatte.

Installieren Sie das untere hintere Blech [1].

Installieren Sie den Kabelträger an der Wagenplatte [2] und am vertikalen Träger [3].

Installieren Sie den horizontalen Kabelträger am hinteren unteren Blech [4].

 

2

Schließen Sie die Motorkabel an beide Motoren an [1].

Schließen Sie die Schalterkabel [2] an und installieren Sie neue Kabelbinder.

Installieren Sie die obere hintere Blechabdeckung [3].

Installieren Sie die vordere Blechabdeckung [4].

Testing

1

Entfernen Sie die vertikale Transporthalterung und bewegen Sie den Wagen entlang der V-Schienen, um sicherzustellen, dass die Räder in Eingriff sind und ein reibungsloser Übergang von einer Schiene zur anderen erfolgt.

Stellen Sie die unteren horizontalen Räder ein, wenn der Eingriff nicht entlang der Länge der V-Schienen erfolgt.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.