MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484

Service Home Instructieprocedure APL V-Rail Retrofit Kit - Installatie - AD0484

APL V-Rail Retrofit Kit - Installatie - AD0484

- Spring naar sectie - Back to Top

4.1 APL AU-AS V-RAIL Retrofit

Recently Updated Last updated: 04/07/2021

APL V-Rail Retrofit Kit - Installatie


AD0484

APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video

Sheet Metal & Cable Removal

1

Als de APL al op een machine is geïnstalleerd. Laat de ram zakken tot boven de midden- en rechterkant van de tafel. De grijperplaten moeten parallel zijn aan de tafel en de grijpvingers 0,25" boven de tafel. Schakel de machine uit als deze op een machine is aangesloten.

Verwijder de voorplaat van plaatwerk [1].

Verwijder de bovenste achterplaat van plaatwerk [2].

Koppel de motorkabels voor beide motoren los[3].

Koppel de schakelkabels[4] los en schakel kabelbinders om.

 Let op: Merk op hoe de schakelkabels op de schakelaar zijn geplaatst.

 

2

Verwijder de horizontale kabelhouder van het achterste plaatwerk[1].

Verwijder de kabelhouder van de wagenplaat[2] en de verticale balk[3].

Verwijder het onderste achterste plaatwerk[4].

Als de APL de transportbeugels heeft geïnstalleerd. Zie de APL-installatieprocedure hieronder voor verwijdering. Verwijder de transportbeugel van de verticale balk[5] niet.

Opmerking: als de verticale transportbeugel [5] is verwijderd, monteer deze dan op de verticale balk.

APL Installatie

Motor & Carriage Removal

1

Verwijder de verticale balkmotor en het motorafstandstuk[1] van de wagenplaat.

Maak de bevestigingsbeugels[2] op de verticale balk los en laat de ram op de tafel zakken, zodat de grijperplaten of vingers op de tafel rusten. Draai de hardware van de transportbeugel vast.

Verwijder de horizontale balkmotor[3] van de wagenplaat.

Verwijder de 4 verticale wielen[4] van de linkerkant van de verticale balk.

Schuif de wagen weg van de verticale balk en verwijder de 4 onderste horizontale wielen[5] van de wagenplaat en til de wagenplaat van de horizontale balk.

Linear Rail Installation

1

Installeer de afstandhouders[1] en T-moeren[2] op de v-rails. Plaats de afstandhouders bij één gat helemaal langs de v-rail. Draai de middelste schroef[3] aan waarmee het afstandsstuk op de v-rail wordt bevestigd tot 10 ft-lbs met het afstandsstuk tegen de schouder van de v-rail gedrukt. Draai de t-moeren vast.

Schuif de rail op de balk die naar beneden komt en richt de T-moer terwijl u in de horizontale balkgleuf schuift. Installeer 2 rails bovenaan en 2 onderaan het rek. De linkerkant van de rail moet zich 4,5"[4] van de rand van de linkerkant van de horizontale balk bevinden.

Monteer het V-rail spreidgereedschap met wielen [5], bussen [6], afstandhouders [7], ringen [8] en schroeven [9] uit de retrofitset.

2

Verwijder de harde stop aan de rechterkant van de balk en schuif het v-rail-uitlijngereedschap op de v-rails.

Begin aan het einde van de rail en gebruik een platte schroevendraaier om de bovenrail uit te spreiden en draai vervolgens de rechterschroef op het eerste afstandsstuk vast.

Opmerking: Draai de M6 schroeven aan tot 10 ft-lbs.

Spreid de onderste rail uit en draai vervolgens de rechterschroef vast. Ga naar de volgende schroef beginnend bij de bovenste rail en ga door met het spreiden en vastdraaien van de rails van rechts naar links. 

Opmerking: Waar de v-rails samenkomen, gebruik de schroevendraaier om beide rails te spreiden en draai de schroeven aan beide kanten vast. Zorg ervoor dat de rails tegen elkaar liggen om een soepele overgang voor de wagen te hebben.

Herinstalleer de harde aanslag op 6,7"[1] van de rand van de balk.

Carriage & Motor Installation

1

Breng de 4 verticale wielen [1] over van de oude wagenplaat naar de rechterkant van de nieuwe wagenplaat.

Verwijder de verticale schakelaar [2] en de 2 plaatwerkbeugels [3] van de oude wagenplaat en monteer ze op de nieuwe wagenplaat.

Verwijder de wielassemblages [4] van het v-rail spreidgereedschap en monteer ze met borgringen op de wagenplaat.

Installeer de horizontale schakelaar [5] en de kabelhouder [6] op de wagenplaat.

Installeer de wagen op de v-rails en monteer de onderste wielen.

Begin met de buitenwielen en pas de nokken aan zodat de wielen in de rail grijpen en niet draaien.

Installeer de middelste wielen en stel de nokken af om het wiel op de rail vast te zetten.

2

Installeer de horizontale balkmotor[1] op de wagenplaat.

Schuif de wagen naar de verticale balk en monteer de 4 verticale wielen[2] op de wagenplaten.

Maak de hardware van de transportbeugel op de verticale balk los en til de ram van de tafel. Draai de hardware van de transportbeugel vast.

Installeer de verticale motor[3] op de wagenplaat.

Sheet Metal & Cable Installation

1

Monteer de wissers en installeer ze op de wagenplaat.

Monteer het  onderste plaatwerk achter[1].

Installeer de kabelhouder op de wagenplaat [2] en verticale balk [3].

Installeer de horizontale kabelhouder op het achterste onderste plaatwerk [4].

 

2

Sluit de motorkabels aan op beide motoren [1].

Sluit de schakelkabels [2] aan en installeer nieuwe kabelbinders voor schakelkabels.

Installeer de bovenste achterplaat van plaatwerk [3].

Installeer de voorplaat van plaatwerk [4].

Testing

1

Verwijder de verticale transportbeugel en verplaats de wagen langs de v-rails en controleer of het wiel vastzit en een soepele overgang van de ene rail naar de andere.

Pas de onderste horizontale wielen aan als er geen ingrijping is over de lengte van de v-rails.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.