APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484

서비스 홈 방법 절차 APL V 레일 개장 키트 - 설치 - AD0484

APL V 레일 개장 키트 - 설치 - AD0484

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

4.1 APL AU축 V 레일 개조

Recently Updated Last updated: 11/23/2021

APL V 레일 개장 키트 - 설치


AD0484

APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video

Sheet Metal & Cable Removal

1

APL이 이미 기계에 설치되어 있는 경우 램을 테이블의 가운데와 오른쪽 위에 내립니다. 그리퍼 플레이트는 테이블과 평행해야 하며 그리퍼 핑거는 테이블 위 0.25" 위치에 있어야 합니다. 기계에 연결된 경우 기계의 전원을 끕니다.

전면 판금 커버 [1]을 제거합니다.

후면 판금 커버 [2]를 제거합니다.

두 모터 [3]의 모터 케이블을 분리합니다.

스위치 케이블 [4]와 스위치 케이블 집 타이를 분리합니다.

 참고:스위치에 스위치 케이블이 배치된 형태에 유의합니다.

 

2

후면 하단 판금 [1]에서 수평 케이블 캐리어를 제거합니다.

캐리지 플레이트 [2] 및 수직 빔 [3]에서 케이블 캐리어를 제거합니다.

하부 후면 판금 [4]를 제거합니다.

APL에 운송 브래킷이 설치된 경우. 제거하려면 아래의 APL 설치 절차를 참조하십시오. 수직 빔 운송 브래킷 [5]를 제거하지 마십시오.

참고: 수직 빔 운송 브래킷 [5]를 분리한 경우에는 해당 브래킷을 수직 빔에 설치합니다.

APL 설치

Motor & Carriage Removal

1

캐리지 플레이트에서 수직 빔 모터와 모터 스페이서 [1]을 제거합니다.

수직 빔에서 운송 브래킷 하드웨어 [2]를 풀고 그리퍼 플레이트 또는 핑거가 테이블에 안착되도록 램을 테이블 위에 내립니다. 운송 브래킷 하드웨어를 조입니다.

캐리지 플레이트에서 수평 빔 모터 [3]을 제거합니다.

수직 빔의 왼쪽에서 4개 수직 휠 [4]를 제거합니다.

캐리지를 수직 빔에서 멀리 밀어 내고 캐리지 플레이트에서 하부 수평 휠 [5] 4개를 제거한 다음, 캐리지 플레이트를 수평 빔에서 들어냅니다.

Linear Rail Installation

1

스페이서 [1] 및 T-너트 [2]를 V 레일에 설치합니다. 스페이서를 V 레일 아래까지 한 구멍 간격으로 배열합니다. V 레일의 숄더에 대고 스페이서를 누른 상태에서 스페이서를 V 레일의 장착하는 중앙 스크루 [3]을 10 ft-lbs로 조입니다. T-너트를 꼭 맞게 돌립니다.

레일을 빔 위로 밀고 수평 빔 슬롯 안으로 밀어 넣으면서 T-너트를 꼭 맞게 돌리고 방향을 지정합니다. 랙 상단과 하단에 각각 2개 레일을 설치합니다. 레일의 왼쪽은 수평 빔의 왼쪽 가장자리로부터 4.5"[4] 위치에 있어야 합니다..

개장 키트의 휠 [5], 부싱 [6], 스페이서 [7], 와셔 [8] 및 스크루 [9]를 사용하여 V 레일 스프레더 도구를 조립합니다.

2

빔 오른쪽의 하드 스톱을 제거하고 V 레일 정렬 공구를 V 레일 위로 밉니다.

레일 끝에서 시작하여 일자 드라이버를 사용하여 상단 레일을 펼친 다음 첫 번째 스페이서의 오른쪽 스크루를 조입니다.

참고: M6 스크루를 10 ft-lbs로 조입니다.

하단 레일을 펼친 다음 오른쪽 스크루를 조입니다. 상단 레일에서 시작하여 다음 스크루까지 아래로 이동하고 레일을 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 계속 펼치고 조입니다. 

참고: V 레일이 만나는 곳에서 스크루 드라이버를 사용하여 두 레일을 펼치고 한 쪽 측면의 스크루를 조입니다. 캐리지에 대해 원활한 전환이 이루어지도록 레일이 서로 반대인지 확인합니다.

하드 스톱 재설치 6.7"[1]을 빔 가장자리에서 다시 설치합니다.

Carriage & Motor Installation

1

이전 캐리지 플레이트에서 새 캐리지 플레이트의 오른쪽으로 수직 휠 [1] 4개를 옮깁니다.

기존 캐리지 플레이트에서 수직 스위치 [2]와 두 개의 판금 브래킷 [3]을 제거하여 새 캐리지 플레이트에 설치합니다.

V 레일 스프레더 공구에서 휠 어셈블리 [4]를 제거하여 잠금 와셔와 함께 캐리지 플레이트에 설치합니다.

수평 스위치 [5]와 케이블 캐리어 브래킷 [6]을 캐리지 플레이트에 설치합니다.

캐리지를 V 레일에 설치하고 하단 휠을 설치합니다.

휠이 레일과 맞물려서 돌아가지 않도록 외부 휠부터 시작하여 캠을 조정합니다.

중간 휠을 설치하고 휠이 레일에 맞물리도록 캠을 조정합니다.

2

캐리지 플레이트에 수평 빔 모터 [1]을 설치합니다.

캐리지를 수직 빔으로 밀고 수직 휠 [2] 4개를 캐리지 플레이트에 설치합니다.

수직 빔에서 운송 브래킷 하드웨어를 풀고 테이블에서 램을 들어 올립니다. 운송 브래킷 하드웨어를 조입니다.

수직 모터 [3]를 캐리지 플레이트에 설치합니다.

Sheet Metal & Cable Installation

1

와이퍼를 조립하여 캐리지 플레이트에 설치합니다.

하부 후면 판금 [1]을 설치합니다.

케이블 캐리어를 캐리지 플레이트 [2] 및 수직 빔 [3]에 설치합니다.

후면 하단 판금 [4]에 수평 케이블 캐리어를 설치합니다.

 

2

모터 케이블을 두 모터 [1]에 연결합니다.

스위치 케이블 [2]를 연결하고 새 스위치 케이블 짚 타이를 설치합니다.

상단 후면 판금 커버 [3]을 설치합니다.

전면 판금 커버 [4]를 설치합니다.

Testing

1

수직 운송 브래킷을 제거하고 V 레일을 따라 캐리지를 이동하며 휠 결합 상태와 레일 간에 전환이 부드럽게 이루어지는지 확인합니다.

V 레일의 길이를 따라 결합되지 않은 경우 하부 수평 휠을 조정합니다.