APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484

服务主页 方法程序 APL V 轨改装套件 - 安装 - AD0484

APL V 轨改装套件 - 安装 - AD0484

- 跳至部分 - Back to Top

4.1 APL AU 轴 V 型导轨改装

Recently Updated Last updated: 04/07/2021

APL V 轨改装套件 - 安装


AD0484

APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video

Sheet Metal & Cable Removal

1

如果 APL 已经安装至机床设备。将滑块降低至工作台中心和右侧以上。夹持器板应与工作台平行,夹持器机械指位于工作台以上 0.25" 。连接到机床设备后,请关闭机床电源。

移除前钣金盖[1]。

移除顶部后方的钣金盖[2]。

断开两个电动的电机电缆[3]。

断开开关电缆[4]和开关电缆扎带。

 说明:请注意开关电缆在开关上的位置。

 

2

从后下部钣金[1]上移除水平电缆支架。

从托架板[2]和垂直梁[3]上移除导线槽。

移除后下部钣金[4]。

如果 APL 已安装运输支架。请参阅以下 APL 安装程序进行拆卸。请勿移除垂直梁运输支架[5]。

注意: 如果卸下了垂直梁运输支架[5],则将其安装至垂直梁上。

APL 安装

Motor & Carriage Removal

1

从托架板上移除垂直光轴电机和电机垫片[1]。

松开垂直光轴上的运输支架硬件[2],然后将滑块降低至工作台上,以便将夹板或机械置于工作台上。拧紧运输支架硬件。

从托架板上移除水平光轴电机[3]。

从垂直光轴的左侧移除 4 个垂直轮[4]。

将托架滑离垂直光轴,并从托架板上移除 4 个下部水平轮[5],然后将托架板抬高以原理水平光轴。

Linear Rail Installation

1

将垫片[1]和 T 型螺母[2]安装至 V 型导轨。沿 V 形导轨单孔隔开垫片。通过在 V 形轨的肩部按垫片,以 10 ft-lbs 将垫片安装至导轨,拧紧中心螺钉[3]。捏紧 T 形螺母。

将滑轨滑入紧贴的光轴上,当您滑动至水平光轴槽,定向 T 型螺母。在机架的顶部安装 2 个滑轨,在机架底部安装 2 个滑轨。导轨的左侧距离垂直光轴左侧边缘 4.5"[4]。

使用改装套件中的车轮[5]、衬套[6]、垫片[7]、垫圈[8]和螺钉[9]组装 V 形导轨吊具。。

2

移除光轴右侧的硬挡块,然后将 V 形导轨对齐工具滑至 V 形导轨上。

从导轨末端开始,使用平口螺丝刀将顶杆展开,然后拧紧第一个垫片上的右螺钉。。

注意:将 M6 螺钉扭矩拧至 10 ft-lbs。

展开向下导轨,然后拧紧右螺钉。从顶部导轨开始向下移动至下一个螺钉,继续从右向左展开并拉紧导轨。 

注意:在 V 型导轨相交处。使用螺丝刀展开两个导轨,并拧紧两侧的螺钉。确保导轨彼此抵靠,以使托架平稳过渡。

在光轴边缘重新安装硬挡块 6.7"[1]。

Carriage & Motor Installation

1

将 4 个垂直轮[1]从旧的托架板上移至新托架板。

从旧的托架板上移除垂直开关[2]和 2 个钣金支架[3],然后将它们安装至新托架板。

从 V 型导轨撑开器工具移除车轮组件[4],然后将其与锁紧垫圈一起安装至托架板上。

将水平开关[5]和导线槽[6]安装至托架板。

将托架安装至 V 形导轨,然后安装下部车轮。

从外侧车轮开始,调节凸轮,使车轮与导轨啮合且不打滑。

安装中间轮,调整凸轮以将车轮与导轨接合。

2

将水平光轴电机[1]安装至托架板。

将托架滑至垂直托架,然后将 4 个垂直轮[2]安装至托架板。

松开垂直光轴上的运输支架硬件,然后将滑枕抬离工作台。拧紧运输支架硬件。

将垂直电动机[3]安装至托架板。

Sheet Metal & Cable Installation

1

组装雨刮器,并将其安装至托架板。

安装下部 后钣金[1]。

将电缆支架安装至托架板[2]和垂直光轴[3]。

将水平导线槽安装至后下部钣金[4]。

 

2

将电机电缆连接至两台电机[1]。

连接开关电缆[2]并安装新开关电缆扎带。

安装顶后部钣金盖[3]。

安装前钣金盖[4]。

Testing

1

移除垂直装运支架,然后沿 V 型导轨移动托架,以检查车轮是否啮合,以及从一个导轨到另一个导轨是否平稳过渡。

如果未沿 V 型导轨的长度进行接合,请调整下部水平车轮。