MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Kit retehnologizare șină V APL - Instalare - AD0484

Kit retehnologizare șină V APL - Instalare - AD0484

- Salt la secțiune - Back to Top

4.1 APL AXA AU Retehnologizarea ȘINEI V

Recently Updated Last updated: 04/06/2021

Kit retehnologizare șină V APL - Instalare


AD0484

APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video

Sheet Metal & Cable Removal

1

Dacă APL este deja instalat pe o maşină. Coborâți pistonul plonjor peste partea mediană și dreaptă a mesei. Plăcile dispozitivului de prindere trebuie să fie paralele cu masa și cleștii dispozitivului de prindere 0,25" deasupra mesei. Dacă este conectat la o maşină, opriţi maşina.

Scoateți capacul din tablă frontal [1].

Scoateți capacul din tablă din partea de sus spate [2].

Deconectați cablurile motorului pentru ambele motoare [3].

Deconectaţi cablurile de comutare [4] şi comutaţi brățările autoblocante ale cablului.

 Notă: Observaţi cum sunt poziţionate cablurile de comutare pe comutator.

 

2

Scoateţi suportul de cablu orizontal de pe capacul din tablă de jos spate [1].

Scoateți suportul de cablu de pe placa de transport [2] și grinda verticală [3].

Scoateți capacul din tablă de jos spate [4].

Dacă APL are suporturile de expediere instalate. Consultaţi procedura de instalare APL de mai jos pentru îndepărtare. Nu scoateți suportul de transport vertical cu grindă verticală [5].

Notă: Dacă suportul de transport cu grindă verticală [5] este îndepărtat, instalați-l în grinda verticală.

Instalare APL

Motor & Carriage Removal

1

Scoateți motorul fasciculului vertical și distanțierul motorului[1] de pe placa de transport.

Slăbiți organul de asamblare a suportului de transport [2] pe grinda verticală și coborâți pistonul plonjor la masă, astfel încât plăcile sau cleștii dispozitivului de prindere să se sprijine pe masă. Strângeţi organele de asamblare ale suportului de transport.

Scoateţi motorul cu grindă orizontală [3] de pe placa de transport.

Scoateţi cele 4 roţi verticale [4] din partea stângă a grinzii verticale.

Scoateți prin glisare suportul din grinda verticală şi scoateţi cele 4 roţi orizontale inferioare [5] de pe placa de transport şi ridicaţi-o de pe grinda orizontală.

Linear Rail Installation

1

Instalați distanțierele [1] și piulițele în formă de T [2] pe șinele în formă de v. Așezați distanțierele la o distanță de o gaură până la capătul șinei în formă de v. Strângeți la cuplu șurubul central [3] care montează distanțierul la șina în formă de v la la 10 ft-lbs cu distanțierul apăsat pe cantul șinei în formă de v. Montați piulițele T.

Glisaţi şina pe grindă, montând-o în jos şi orientând piuliţa T pe măsură ce glisaţi în fanta grinzii orizontale. Instalaţi 2 şine pe partea superioară şi 2 pe partea inferioară a suportului. Partea stângă a șinei trebuie să fie 4,5"[4] de la marginea lateralei stângi a grinzii orizontale.

Asamblați scula de distribuire pe șina în formă de V folosind roți[5], bucșe[6], distanțiere[7], șaibe[8] și șuruburi[9] din kit-ul de retehnologizare.

2

Scoateți opritorul metalic din partea dreaptă a grinzii și glisați scula de poziționare a șinei în formă de v pe șine.

Porniți de la capătul şinei şi utilizaţi o şurubelniţă plată pentru a întinde şina superioară şi apoi strângeţi şurubul drept de pe primul distanţier.

Notă: Strângeți șuruburile M6 la un cuplu de 10 ft-lbs.

Întindeți șina inferioară și strângeți șurubul drept. Deplasaţi-vă în jos la următorul şurub, pornind de la şina superioară şi continuaţi să întindeți şi strângeţi şinele de la dreapta la stânga. 

Notă: În punctul în care șinele în formă de v se întâlnesc, utilizaţi şurubelniţa pentru a întinde ambele şine şi strângeţi şuruburile de pe fiecare laterală. Asigurați-vă că șinele sunt una în alta pentru ca transportorul să aibă o tranziție lină.

Reinstalați opritorul metalic 6,7"[1] de la marginea grinzii.

Carriage & Motor Installation

1

Transferaţi cele 4 roţi verticale[1] de pe placa de transport veche pe partea dreaptă a noii plăci de transport.

Scoateți comutatorul vertical[2] și cele 2 suporturi ale capacului din tablă[3] de pe vechea placă de transport și instalați-le pe noua placă de transport.

Scoateţi ansamblul de roţi [4] de pe instrumentul de întindere a șinei în formă de v şi instalaţi-le cu şaibele de blocare pe placa de transport.

Instalați comutatorul orizontal [5] și suportul cablu[6] pe placa de transport.

Instalaţi transportorul pe şinele în formă de v şi instalaţi roţile inferioare.

Începeţi cu roţile exterioare şi reglaţi camele astfel încât roţile să angreneze şina şi să nu se rotească.

Instalaţi roţile din mijloc şi reglaţi camele pentru a cupla roata pe şină.

2

Montați motorul cu grindă orizontală [1] pe placa de transport.

Glisaţi transportorul în grinda verticală şi instalaţi cele 4 roţi verticale[2] pe plăcile de transport.

Slăbiţi organele de asamblare a suportului de expediere pe grinda verticală şi ridicaţi-l de pe masă. Strângeţi organele de asamblare ale suportului de transport.

Instalați motorul vertical[3] pe placa de transport.

Sheet Metal & Cable Installation

1

Asamblați ștergătoarele și instalați-le pe placa de transport.

Instalați capacul din tablă din partea de jos spate[1].

Scoateți suportul pentru cablu de pe placa de transport [2] și grinda verticală [3].

Scoateţi suportul pentru cablu orizontal pe capacul din tablă de jos spate [4].

 

2

Conectați cablurile motorului la ambele motoare [1].

Conectaţi cablurile de comutare [2] şi instalați noile brățări autoblocante ale cablului.

Instalaţi capacul din tablă din partea de sus spate[3].

Instalaţi capacul din tablă frontal [4].

Testing

1

Scoateți suportul vertical de expediere și mutați transportorul de-alungul șinelor în formă de v, verificând cuplarea roții și tranziția lină de la o șină la alta.

Reglați roțile din orizontale inferioare dacă nu se realizează cuplarea pe lungimea șinelor v.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.