MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484

サービス ホーム 手順 APL Vレール改造キット - 取付け - AD0484

APL Vレール改造キット - 取付け - AD0484

- セクションに移動 - Back to Top

4.1 APL AU軸Vレールの後付け

Recently Updated Last updated: 04/07/2021

APL Vレール改造キット - 取付け


AD0484

APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video

Sheet Metal & Cable Removal

1

APLがすでにマシンに組み込まれている場合。ラムを、テーブルの中央から右側の上部位置まで下げます。グリッパープレートは、テーブルとグリッパーフィンガーに平行で、テーブルよりも0.25" 上でなければなりません。機械に接続されている場合は、機械の電源を切ります。

フロントシート・メタルカバーを取り外します[1]。

トップリアシート・メタルカバーを取り外します[2]。

モーターケーブルを、両方のモーター共に取り外します[3]。

スイッチケーブル[4]とスイッチケーブルのインシュロックバンド(結束バンド)を取り外します。

 注記:スイッチケーブルが、スイッチのどのような位置に配置されているかに注意してください。

 

2

水平ケーブルキャリアをリア下部のシートメタルから取り外します[1]。

キャリッジプレート[2]と垂直ビーム[3]からケーブルキャリアを取り外します。

下部のリアシートメタルを取り外します[4]。

APLに輸送用ブラケットが取り付けられている場合。取り外しについては、以下のAPLインストール手順を参照してください。垂直ビーム輸送用ブラケットを取り外さないでください[5]。

注意: 垂直ビーム輸送用ブラケット[5]を取り外した場合は、垂直ビームに取り付け直してください。

APLの設置

Motor & Carriage Removal

1

垂直ビームモーターとモータースペーサー[1]を、キャリッジプレートから取り外します。

垂直ビームの輸送用ブラケットの部材[2]を緩め、ラムをテーブルまで下げ、グリッパープレートまたはフィンガーをテーブルの上に置きます。輸送用ブラケットの部材を締付けます。

水平ビームモーター[3]を、キャリッジプレートから取り外します。

4つの垂直ホイール[4]を、垂直ビームの左側から取り外します。

キャリッジを垂直ビームから離してスライドさせ、4つの下部水平ホイール[5]をキャリッジプレートから取り外し、キャリッジプレートを水平ビームから持ち上げます。

Linear Rail Installation

1

スペーサー[1]とTナット[2]を、Vレールに取付けます。Vレールの端から端まで1つの穴の分だけ、スペーサーの間隔を離します。スペーサーをVレールの肩部に押し付けた状態で、10 ft-lbsのトルクで中央のネジ[3]を締付け、スペーサーをVレールに取付けます。Tナットをぴったりとはめこみます。

水平のビームスロットにスライドしながら、レールをビームの上に滑り込ませ、Tナットの向きを合わせます。レールを、ラック上段に2本、ラック下段に2本取付けます。レールの左側は、水平ビームの左側の端から4.5"[4]にする必要があります。

Vレール・スプレッダーツールを組み立てる時に、改造キットの中からホイール[5]、およびブッシング[6]、スペーサー[7]、ワッシャ[8]、ネジ[9]を使用します。

2

ビームの右側にあるエンドキャップを取り外し、Vレール位置合わせツールをVレールに沿ってスライドさせます。

レールの端から始め、マイナスドライバを使用して上段レールを広げ、次に最初のスペーサーの右側のネジを締付けます。

注:M6ネジを10 ft-lbsのトルクで締付けます。

下段レールを広げてから、右のネジを締付けます。上段レールから始めて次のネジに移動し、レールを右から左に広げて締付けます。 

注:Vレールが接触する場所で、ドライバーを使用して両方のレールを広げ、両サイドのネジを締付けます。キャリッジがスムーズに移動できるように、レールがそれぞれのキャリッジに接していることを確認してください。

エンドキャップ6.7"[1]をビームの端に再度取付けします。

Carriage & Motor Installation

1

4つの垂直ホイール[1]を古いキャリッジプレートから新しいキャリッジプレートの右側に移動します。

垂直スイッチ[2]とシートメタルブラケット[3] 2つを古いキャリッジプレートから取り外し、新しいキャリッジプレートに取り付けます。

ホイールアセンブリ[4]をVレール・スプレッダーツールから取り外し、ロックワッシャを使用してキャリッジプレートに取り付けます。

水平スイッチ[5]とケーブルキャリアブラケット[6]を、キャリッジプレートに取付けます。

キャリッジをVレールに取付け、下側のホイールを取付けます。

外側のホイールからカムを調整し始め、ホイールをレールにかみ合わせて回転しないようにします。

中央のホイールを取付け、カムを調整してホイールをレールにかみ合わせます。

2

水平ビームモーター[1]を、キャリッジプレートに取付けます。

キャリッジを垂直ビームにスライドさせ、垂直ホイール[2] 4つをキャリッジプレートに取付けます。

垂直ビームの輸送用ブラケット部材を緩め、ラムをテーブルから持ち上げます。輸送用ブラケットの部材を締付けます。

垂直モーター[3]を、キャリッジプレートに取付けます。

Sheet Metal & Cable Installation

1

ワイパーを組み立て、キャリッジプレートに取付けます。

 下部リアシートメタル[1]を取付けます。

ケーブルキャリアを、キャリッジプレート[2]と垂直ビーム[3]に取付けます。

水平ケーブルキャリアを、リア下部シートメタル[4]に取付けます。

 

2

モーターケーブルを両方のモーター[1]に接続します。

スイッチケーブル[2]を接続し、新しいスイッチケーブル用のインシュロックバンド(結束バンド)を取付けます。

上部リアシート・メタルカバー[3]を取付けます。

フロントシート・メタルカバー[4]を取付けます。

Testing

1

垂直輸送ブラケットを取り外し、Vレールに沿ってキャリッジを移動し、ホイールのかみ合わせと、一方のレールからもう一方のレールへのスムーズな移行を確認します。

Vレールの長さによってかみ合わせが良くない場合は、下部水平ホイールを調整します。