Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484

Servisna domača stran Kako poteka postopek Dodatna oprema za doplačilo APL V-Rail - Namestitev - AD0484

Dodatna oprema za doplačilo APL V-Rail - Namestitev - AD0484

- Skok na razdelek - Back to Top

4.1 Naknadna namestitev APL AU–osi z V-tirnico

Recently Updated Last updated: 04/05/2021

APL V-Rail dodatna oprema - Namestitev


AD0484

APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video

Sheet Metal & Cable Removal

1

Če je APL že nameščen na stroj. Spustite ovna nad srednjo in desno stran mize. Pritrdilne plošče morajo biti vzporedne z mizo, prijemala pa 0,25" nad mizo. Če je priključen na stroj, stroj izklopite.

Odstranite sprednji pokrov pločevine [1].

Odstranite zgornji zadnji pokrov pločevine [2].

Odklopite kable motorja za oba motorja [3].

Odklopite stikalne kable [4] in preklopite zadrge.

 Opomba: Upoštevajte, kako so stikalni kabli nameščeni na stikalu.

 

2

Odstranite vodoravni nosilec kabla z zadnje spodnje pločevine [1].

Odstranite nosilec kabla z nosilne plošče [2] in navpičnega žarka [3].

Odstranite spodnjo zadnjo pločevino [4].

Če ima APL vgrajene nosilce za pošiljanje. Za odstranitev glejte spodnji postopek namestitve APL. Ne odstranjujte nosilca za navpični žarek [5].

Opomba: Če odstranite nosilec navpičnega žarka [5], ga namestite na navpični žarek.

Namestitev APL

Motor & Carriage Removal

1

Odstranite navpični motor in distančnik motorja [1] z nosilne plošče.

Odvijte okovje za transportni nosilec [2] na navpični žarek in spustite ploščo na mizo, tako da plošče ali prsti oprijemala počivajo na mizi. Zategnite strojno opremo nosilca.

Odstranite motor z vodoravnim snopom [3] z nosilne plošče.

Odstranite 4 navpična kolesa [4] z leve strani navpičnega žarka.

Potisnite voziček stran od navpičnega snopa in odstranite 4 spodnja vodoravna kolesa [5] z nosilne plošče ter dvignite nosilno ploščo z vodoravnega žarka.

Linear Rail Installation

1

Na v-tirnice namestite distančnike [1] in matice [2]. Distančnike namestite za eno luknjo vse do v-tirnice. Privijte sredinski vijak [3], ki pritrdi distančnik na v-tirnico na 10 ft-lbs, pri čemer je distančnik pritisnjen na ramo v-tirnice. Potegnite t-matice.

Potisnite tirnico na snop navzdol in usmerite matico, ko drsite v režo za vodoravni žarek. Namestite 2 tirnici na vrhu in 2 na dnu regala. Leva stran tirnice naj bo 4,5"[4] od roba leve strani vodoravnega žarka.

Orodje za trosenje V-tirnice sestavite s kolesi [5], puškami [6], distančniki [7], podložkami [8] in vijaki [9] iz kompleta za naknadno namestitev.

2

Odstranite trdo zaustavitev na desni strani žarka in povlecite orodje za poravnavo v-tirnice na v-tirnice.

Začnite na koncu tirnice in s ploskim izvijačem razširite zgornjo letev in nato privijte desni vijak na prvi distančnik.

Opomba: Navor M6 navora na 10 funtov.

Potegnite spodnjo tirnico in nato privijte desni vijak. Premaknite se navzdol na naslednji vijak, začenši pri zgornji tirnici, in nadaljujte s širjenjem in zategovanjem tirnic z desne na levo. 

Opomba: Kjer se srečujejo v-tirnice, s pomočjo izvijača razširite obe tirnici in privijte vijake na obeh straneh. Zagotovite, da so tirnice nasproti vsakega, da bo nemoten prehod za prevoz.

Ponovno namestite trdi zaslon 6,7"[1] od roba žarka.

Carriage & Motor Installation

1

4 navpična kolesa [1] s stare nosilne plošče prestavite na desno stran nove nosilne plošče.

Odstranite navpično stikalo [2] in 2 nosilca pločevine [3] s stare nosilne plošče in ju namestite na novo ploščo.

Odstranite kolesne sklope [4] z orodja trosilnika v-trač in jih namestite s podložnimi podložkami na nosilno ploščo.

Namestite vodoravno stikalo [5] in nosilec kabla [6] na nosilec.

Nosilec namestite na v-nosilce in namestite spodnja kolesa.

Začnite z zunanjimi kolesi in nastavite odmike, tako da se kolesa oprijemajo tirnice in se ne vrtijo.

Namestite srednja kolesa in nastavite odmičniki, da se kolo zaskoči na tirnico.

2

Namestite motor z vodoravnim snopom [1] na nosilec.

Potisnite voziček na navpični žarek in namestite 4 navpična kolesa [2] na nosilne plošče.

Na navpičnem snopu odvijte strojno opremo nosilca in dvignite ploščico s stola. Zategnite strojno opremo nosilca.

Namestite navpični motor [3] na nosilec.

Sheet Metal & Cable Installation

1

Sestavite brisalce in jih namestite na nosilec.

Namestite spodnje zadnje ploščato jeklo[1].

Namestite kabelski nosilec na nosilno ploščo [2] in navpični nosilec [3].

Vgradite vodoravni kabelski nosilec na zadnjo spodnjo pločevino [4].

 

2

Priključite kable motorja na oba motorja [1].

Priključite stikalne kable [2] in namestite nove zadrge stikalnih kablov.

Namestite zgornji zadnji pokrov pločevine [3].

Namestite sprednji pokrov pločevine [4].

Testing

1

Odstranite navpični nosilni nosilec in premikajte voziček vzdolž v-tirnic, pri čemer preverite, ali se kolesa zaskočijo in gladek prehod iz ene tirnice v drugo.

Prilagodite spodnja kolesna kolesa, če pritrditev ni izvedena po dolžini v-tirnic.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.