MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
UMC- B Axis - Platter with Plug Service Kit - AD0667

Service hjem Fremgangsmåter UMC – B-akse – Plate med pluggservicesett – AD0667
Recently Updated Last updated: 09/01/2023

UMC – B-akse – Servicesett for plate med plugg


AD0667

UMC – B-akse – Plate med pluggservicesett – AD0667

– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Nødvendige verktøy Back to Top

Introduksjon

Denne prosedyren forklarer hvordan du skifter ut  B-akseplaten på Reboot UMC-maskiner.  

Merk:  For å identifisere hvilke iterasjoner av disse maskinmodellene du håndterer, referer til UMC-750 maskinversjon – Identifisering.

Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:

  • 93-3784 B-PLATE M/PLUGG SVC-SETT (UMC-500)
  • 93-3783 B PLATTER W/PLUG SVC KIT(UMC-750/SS og UMC-1000/SS)

Du må ikke gjøre mekaniske eller elektriske maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.

Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre denne reparasjonsprosedyren.

All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.

Nødvendige verktøy

  • Løftehjelp T-2194A
  •  T-0128 for UMC-750/1000 bremseindikatorholder eller T-0129 for UMC-500 bremseindikatorholder
  • 5 % MOBIL MOLY-FETT (P/N: 99-1792)

C Axis Removal

1

Deaktiver C-aksen ved å endre parameter 7.004 til 1.

2

Fjern bunndekselet fra C-aksen. Fjern deretter C-akse-servomotoren og skaleringen.

3

Fjern de 4 boltene som fester C-aksehuset til B-akseplaten. (Se bilde)

4

Fjern disse 4 boltene.

5

Installer T-2194A løftehjelp.

6

Fjern A-rammestøtteboltene og avstandsskivene. Fjern deretter A-rammestøtten.

7

Bruk øyebolten installert på T-2194A til å heise C-aksen med en gaffeltruck eller kran.

8

Fjern de gjenværende boltene som fester C-aksehuset til B-akseplaten. (Se bilde)

9

Fjern C-akseenheten fra maskinen

B Axis Platter Removal

1

Nå som C-aksen er ute av veien, kontroller hjulslaget på B-aksens midtpunktsboring. Registrer denne målingen.

Merknad: Registrer verdien i innstilling 254 5-akse roterende enhetssenteravstand . Avhengig av indikatoroppsettet, kan innstilling 254 måtte stilles til null for å forhindre falske målinger.

2

  • Returner først B- og C-aksen hjem.
  • Trykk på nødstoppknappen.
  • Åpne smørepanelet på maskinens verktøyvekslerside.
  • Roter kuleventilen vist for å stenge av luft til maskinen
    • Vingene på ventilen skal være vinkelrett på røret.
  • Tøm overflødig lufttrykk fra maskinen ved å trekke og holde ringen på tømmeventilen til du ikke lenger hører luft slipper ut.
  • Merk: Det første trekket på ringen vil lage en poppende lyd. Dette er normalt.

3

  • Fjern metallplater på baksiden av kabinettet for å få tilgang til B-aksebremse. 
  • Finn den hydrauliske ledningen [1] og B-aksens bremseforsterkere [2]

4

 
  • Fjern bremseslangen fra begge B-akse-forsterkerne

Viktig: Skade på bremseringen vil oppstå hvis lufttilførselen ikke kobles fra og tømmes fra maskinen før prosedyren påbegynnes.

5

  • Installer en hann 7/16"-20 O-ring bosskobling (bindestrek nummer -04) inn i forsterkeren der bremseslangen ble fjernet fra.

6

  • Åpne smørepanelet på maskinens verktøyvekslerside.
  • Roter kuleventilen vist for å returnere luft til maskinen
    • Vingene på ventilen skal være parallelle med røret.

7

 
  • Fjern den hydrauliske ledningen fra B-aksebremsen når du fjerne monteringen som vises. 

8

Sørg for at bremseforsterkeren er koblet fra den roterende enheten før du fortsetter. Hvis bremsen settes i trykk med platen fjernet, vil den bli ugjendrivelig skadet.

9

Fjern platen.

10

Inspiser bremseoverflatene.

B Axis Platter Installation

1

Dekk bremseringens ytre diameter-overflate med 5 % MOBIL MOLY GREASE (99-1792)

Ved installering av B-akseplaten la monteringsboltene være hånd-strammet.

Koble til alle bremseforsterkere og hydrauliske beslag og referer til UMC-500/750/1000 roterende bremse for tapping – AD0496 for å tappe bremsen for B-akse

2

Klem B-aksebremsen (dette vil sentrere B-akseplaten over bremseringen) og gradvis gi B-aksens platemonteringsbolter moment. Referer til Haas- momentdiagram

Verifiser hjulslaget til ID-en til midtboringen på B-akseplaten når boltene er gitt moment. 

Roter B-aksen over hele vandringen. Observer servolasten (spisser vil indikere at bremseringen drar). Lytt om det er unormale lyder fra bremseområdet når B-aksen roterer.

 

C axis Installation

Krav: Verifiser at maskinen er utstyrt med bremseregulatorer. Referer til følgende AD-dokumenter: UMC-servicesett for bremseforsterkerregulator – AD0601

1

Bruk øyebolten installert på T-2194A til å heise C-aksen med en gaffeltruck eller kran.

2

Installer C-akse på B-aksen på nytt og installer de 4 øverste boltene 

3

Fjern T-2194A og installer de 4 boltene

4

Installer gjenværende 4 bolter under C-AKSEHUSET. Sørg for å gi alle bolter moment.

Referer til Haas- momentdiagram

 

5

Installer senterpluggen av messing inn i B-akseplaten.

 Advarsel: Verifiser at B-aksebremsens tappingsprosedyre er fullført før du installerer plugger.

6

Installer alle pluggene i C-aksekroppen.

7

 Koble alle kabler og hydrauliske ledninger til C-aksen. Installer den fremre støtten på den roterende enheten på nytt. 

Referer til UMC-500/750/1000 Roterende enhet bremsetapping – AD0496 for å tappe C-aksebremsen

Utfør en fullstendig geometrikontroll:

EA0420 UMC-500 inspeksjonsrapport

EA0373 UMC-750 inspeksjonsrapport

EA0418 UMC-1000 inspeksjonsrapport

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.